Spannungsumsetzungsgatter

Zusammenführen zweier Funktionen mithilfe einer Logik mit integrierter Spannungsumsetzung 

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie häufige kombinatorische Logikprobleme, wie zum Beispiel das Kombinieren von "Stromversorgung einwandfrei"-Signalen, das Aktivieren oder Deaktivieren von digitalen Signalen oder das Überwachen mehrerer Fehlersignale, mit unserem Sortiment von Umsetzungs-Gates, welche auch unvereinbare Spannungsniveaus auf Systemebene abgleichen. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Funktionen, wie zum Beispiel AND-, NAND-, NOR-, OR-, XOR-, XNOR- und konfigurierbare Logikgatter.

Nach Kategorien durchsuchen

Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation

Unterstützte Spannungsumsetzungsgatter

SN74LV3T99
Spannungsumsetzungsgatter

Extrem konfigurierbares 3-Kanal-Multifunktions-Gatter mit integriertem Spannungspegelumsetzer

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.345

SN74LV3T99-Q1
Spannungsumsetzungsgatter

Dreikanaliges konfigurierbares Gatter für den Automobilbereich mit Logikpegelumsetzer

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.407

Warum sollten Sie sich für unsere Spannungsumsetzungsgatter entscheiden?

checkmark

Schmitt-Trigger

Unser Portfolio an Spannungsumsetzungsgattern unterstützt Schmitt-Auslöser-Eingänge für überlegene Rauschunempfindlichkeit.

checkmark

Verschiedene Funktionen

Optimieren Sie den Platzbedarf auf der Platine mit Spannungsumsetzungsgattern, die mit gängigen Funktionen und in konfigurierbaren Modellen angeboten werden

checkmark

Geringer Stromverbrauch 

Erfüllen Sie Ihre Anwendungsanforderungen mit unserer erweiterten Ultra-Low-Power-Modellreihe (AUP)

Spannungsumsetzung in Logikfunktionen integriert

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Komponenten mit Spannungsumsetzung konsolidieren können

Die Spannungsübersetzung ist eine robuste Lösung mit der Möglichkeit, die Anzahl der Teile für die Qualifizierung und Montage zu reduzieren. Das Platinendesign wird optimiert, indem die Funktionalität von zwei Bausteinen in einem zusammengefasst wird. Durch die Begrenzung der Anzahl der Bausteine auf einer Platine können Entwickler potenzielle Fehlerpunkte im Platinendesign verringern.

Vorgestellte Produkte für Spannungsumsetzung
SN74LV1T08 AKTIV POSITIVE-AND-GATE für Einfachstromversorgung mit 2 Eingängen und Logikpegelumsetzer
SN74LV4T32 AKTIV Vierfach-OR-Gatter mit einer einzigen Stromversorgung, 1,8 V bis 5,5 V
SN74LV4T00 AKTIV Vierfach-NAND-Gatter mit einer einzigen Stromversorgung, 1,8 V bis 5,5 V

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten zur Logikpegelverschiebung

Einfache Integration von Systemen und Peripheriegeräten mit Funktionen auf verschiedenen Logikpegeln und Single Supply-Umsetzung unter Nutzung der neuesten Gehäuse der Branche. Umsetzung zwischen 1,8 V und 5,5 V, um das System weiter zu optimieren und den Platzbedarf auf der Platine zu reduzieren. Das Spannungsübersetzungsportfolio von TI ist in der Lage, sowohl eine Aufwärts- als auch eine Abwärtsübersetzung durchzuführen, die für jede Anwendung geeignet ist.

Vorgestellte Produkte für Spannungsumsetzung
SN74LV4T08 AKTIV Vierfach-AND-Gatter mit einer einzigen Stromversorgung, 1,8 V bis 5,5 V
SN74LV4T00-Q1 AKTIV Vierfach-NAND-Gatter mit einer einzigen Stromversorgung, 1,8 V bis 5,5 V (Automobilindustrie)
SN74LV1T86 AKTIV EXCLUSIVE-OR-GATE (XOR)/Logikpegelumsetzer für Einfachstromversorgung mit 2 EINGÄNGEN

Optimieren Sie die Platinengröße mit kosteneffizienten Lösungen

Das SOT-23-Thin (DYY)-Gehäuse ist das branchenweit kleinste Gehäuse mit diskreten Logik-Anschlusspins (4,2 mm x 3,26 mm), und damit 57 % kleiner als ein vergleichbares TSSOP. Mit einem Standardabstand von 0,5 mm lässt sich das DYY-Gehäuse problemlos in die vorhandene Fertigungsanlage integrieren. Das BQA-Gehäuse ist das kleinste 14-polige QFN-Gehäuse (Quad Flat No Lead) von TI. Es misst 3,0 mm x 2,5 mm, und ist damit 76 % kleiner als das Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)-Äquivalent und 40 % kleiner als das QFN-Gehäuse der vorherigen Generation. Dieses Gehäuse ist auch in „Wettable Flank“-Konfigurationen erhältlich, um eine optische Inspektion im Gegensatz zu herkömmlichen Röntgeninspektionen während der Fertigung zu ermöglichen.

Von links nach rechts: SOT-23-THIN, TSSOP, SOIC, SSOP

Vorgestellte Produkte für Spannungsumsetzung
SN74LV4T32 AKTIV Vierfach-OR-Gatter mit einer einzigen Stromversorgung, 1,8 V bis 5,5 V
SN74LV4T00 AKTIV Vierfach-NAND-Gatter mit einer einzigen Stromversorgung, 1,8 V bis 5,5 V
SN74LV4T08 AKTIV Vierfach-AND-Gatter mit einer einzigen Stromversorgung, 1,8 V bis 5,5 V

Aufwärts- und Abwärtsintegration

Mit Pegelverschiebung an einzelner Stromversorgung können Peripheriegeräte mit höherer Leistung aus energieeffizienten Quellen übersetzt und zur Integration von GPIO-Logikpegeln aller Typen nach unten übersetzt werden. Der große Spannungsbereich unterstützt Systeme mit unterschiedlichen Logikebenen, einschließlich 1,8-V-, 2,5-V-, 3,3-V- und 5,0-V. Dies kann auch verwendet werden, um verschiedene Arten von Logikpegeln wie CMOS und TTL zu integrieren. 

Vorgestellte Produkte für Spannungsumsetzung
SN74LV1T86-Q1 AKTIV Logikpegelumsetzer mit exklusivem ODER-Gatter (XOR) zur Einfachstromversorgung mit 2 Eingängen für d
SN74LV1T02-Q1 AKTIV Positives NOR-Gatter für die Automobilindustrie zur Einfachstromversorgung mit 2 Eingängen und Logik
SN74AUP1T00 AKTIV Energieeffizientes einzelnes Positive-NAND-Gatter, 1,8/2,5/3,3 V Eingang, 3,3 V Ausgang, CMOS, 2 Ein

Technische Ressourcen

Application note
Application note
LV1T Family of single supply translators (Rev. B)
Die Bausteinfamilie LV1T ist einzigartig und kombiniert einen breiten VIH-Bereich mit einem breiten VCC-Bereich. Die LV1T Modellreihe wurde entwickelt, um Aufwärts- oder Abwärtswandlung mit nur einer Stromschiene zu ermöglichen.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
Die Lösung für diese Probleme ist die Verwendung eines Schmitt-Auslöser-Bausteins, um die langsamen oder verrauschten Flanken in etwas Schnelleres zu übersetzen, das den Spezifikationen für Eingangsanstieg und -abfall des folgenden Bausteins entspricht. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
TI bietet zahlreiche Spannungsumsetzungslösungen an, die unidirektionale, bidirektionale, Logikgatter und spezifische Anwendungen abdecken.
document-pdfAcrobat PDF