Spannungsumsetzer & Pegelverschieber
Ein umfassendes Portfolio an Pegelverschiebern mit zuverlässigen, kompakten Gehäuselösungen
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±10 V Masseverschiebung, 3/1 Konfiguration
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.29
Strahlungstoleranter 8-Bit-Pegelumsetzer mit fester Richtung und Schmitt-Trigger-Eingängen
4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/2-Ko
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.31
Strahlungstoleranter, dualer 4-Bit-Pegelumsetzer mit fester Richtung und Tri-State-Ausgängen
4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 3/1-Ko
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.31
Strahlungstoleranter, invertierender 8-Bit-Pegelumsetzer mit fester Richtung und Tri-State-Ausgängen