Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Richtungsgesteuerte Spannungsumsetzer

Spannungsumsetzung mit dedizierter Richtungssteuerung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie das Problem nicht übereinstimmender Spannungsniveaus zwischen Systemkomponenten mit unserem Sortiment an richtungsgesteuerten Spannungsumsetzern und Pegelverschiebern, welche speziell für Schlüsselschnittstellen wie SPI, UART, PCM, JTAG und andere entwickelt wurden. Das Sortiment umfasst auf aktive bidirektionale Umsetzer mit Richtungssteuerung und Tri-State-Ausgängen, um jegliche Push-Pull-basierte Übersetzungsanwendung von 0,65 V bis 5,5 V zu korrigieren.
SN74AVC1T45-Q1
Richtungsgesteuerte Spannungsumsetzer

Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 1 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.17

SN74AVC4T774-Q1
Richtungsgesteuerte Spannungsumsetzer

Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.38

SN74AVCH4T245-Q1
Richtungsgesteuerte Spannungsumsetzer

Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.57