Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Fest-Richtungs-Spannungsumsetzer

Aufwärts- oder Abwärtsumsetzung in Push-Pull- und Tri-State-Ausgangskonfigurationen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lösen Sie das Problem nicht übereinstimmender Spannungsniveaus zwischen Systemkomponenten mit unserem Sortiment an Spannungsumsetzern mit fester Richtung und Pegelverschiebern, welche für Schlüsselschnittstellen wie SPI, UART, PCM, JTAG und andere optimiert wurden. Das Sortiment umfasst Umsetzer mit einer oder mehreren festen Richtungen mit Tri-State-Ausgängen, um jegliche Push-Pull-basierte Übersetzungsanwendung von 0,9 V bis 5,5 V zu korrigieren.
TXG1041
Fest-Richtungs-Spannungsumsetzer

4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±10 V Masseverschiebung, 3/1 Konfiguration

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0,29

TXG4042-Q1
Fest-Richtungs-Spannungsumsetzer

4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/2-Ko

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0,31

TXG4041-Q1
Fest-Richtungs-Spannungsumsetzer

4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 3/1-Ko

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0,31

SN54SC8T9541-SEP
Fest-Richtungs-Spannungsumsetzer

Strahlungstoleranter 8-Bit-Pegelumsetzer mit fester Richtung und Schmitt-Trigger-Eingängen

SN74LV8T541-EP
Fest-Richtungs-Spannungsumsetzer

Verbessertes Produkt – 8-Bit-Pegelumsetzer mit fester Richtung und Tri-State-Ausgängen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0,80

SN74LV8T9541-EP
Fest-Richtungs-Spannungsumsetzer

Verbessertes Produkt – 8-Bit-Pegelumsetzer mit fester Richtung und Schmitt-Trigger-Eingängen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0,84