Umsetzer mit Masseverschiebung

Lösen Sie dank unserer kostengünstigen Umsetzer mit Masseverschiebung und kleinem Formfaktor das Problem des Masseversatzes in Systemen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Umsetzer mit Masseverschiebung ermöglichen die nahtlose Kommunikation zwischen Systemen mit verschiedenen Massespannungen und gewährleisten somit einen zuverlässigen Betrieb über verschiedene Anwendungen hinweg. Unsere auf Effizienz ausgelegten Lösungen sind in kleinen Gehäusen erhältlich, die Platinenplatz sparen und Systemkosten senken – bei gleichzeitig hoher Leistung.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

TXG4042-Q1
Umsetzer mit Masseverschiebung

4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/2-Ko

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.285

TXG4041-Q1
Umsetzer mit Masseverschiebung

4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 3/1-Ko

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.327

TXG1041-Q1
Umsetzer mit Masseverschiebung

4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±10 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 3/1-Konfi

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.289

TXG1042-Q1
Umsetzer mit Masseverschiebung

4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±10 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/2-Konfi

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.251

TXG1021
Umsetzer mit Masseverschiebung

2-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±10 V Masseverschiebung, 1/1 Konfiguration

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.183

TXG1020
Umsetzer mit Masseverschiebung

2-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±10 V Masseverschiebung, 2/0-Konfiguration

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.183

Warum sollten Sie sich für unsere Umsetzer mit Masseverschiebung entscheiden?

checkmark

Kompakte Baugröße

Unsere Gehäuse mit kleinem Formfaktor tragen dazu bei, die Platinengröße zu reduzieren und eine Miniaturisierung ohne Leistungseinbußen zu ermöglichen.

checkmark

Kostengünstige Lösungen

Bewältigen Sie häufige, durch das Problem des Masseversatzes entstehende Herausforderungen mit einem effizienten Design, das zur Reduzierung der Gesamtsystemkosten beiträgt.

checkmark

Schnelles Ansprechen

Ermöglichen Sie eine hohe Geschwindigkeit und Effizienz in einer zunehmend vernetzten und datenintensiven Welt mit hohen Datenraten und geringer Ausbreitungsverzögerung.

checkmark

Umfangreiches Portfolio

Unterstützen Sie Ihre Schnittstellenanforderungen mit einem umfassenden Portfolio von Umsetzern, die in verschiedenen Kanalzahlen, Kanalkonfigurationen und Gehäusetypen verfügbar sind.

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Not All Grounds Are 0V
Erfahren Sie, wie unsere neue TXG-Familie die Masseabweichungen bei verschiedenen Anwendungsfällen und Endgeräten reduziert.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Uneven grounds? Address offset challenges with novel ground-level translators (Rev. A)
Lösen Sie Herausforderungen im Hinblick auf Masseabweichungen in modularen Systemen mit unseren ±80-V-Massepegelumsetzern. Diese Familie bietet kompakte, kostengünstige und bis zu zweimal schnellere Leistung als herkömmliche Lösungen.
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Massepegelumsetzern
Diese FAQs enthalten Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem Sortiment an Massepegelumsetzern.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Hybrid-, Elektro- und Antriebsstrangsysteme
Unerwünschten Masseversatz gezielt angehen und Platinen erheblich verkleinern
Infotainment und Kombiinstrument
Nahtlose Kommunikation zwischen 48-V- und 12-V-Batteriesystemen
Fertigungsautomatisierung und Prozesssteuerung
Höhere Signalintegrität in rauen Umgebungen
Prüf- und Messtechnik
Klare Signale dank unserer Umsetzertechnologie auf Masseebene

Unerwünschten Masseversatz gezielt angehen und Platinen erheblich verkleinern

Vorteile: 

  • Ersetzen Sie sperrige und teure Methoden durch unsere kompakten und kostengünstigen Lösungen.
  • Ein Betriebstemperaturbereich von – 40 °C bis 125 °C sorgt für höchste Zuverlässigkeit.
  • Unterstützung mehrerer Schnittstellen mit einem Baustein, von serieller Highspeed-Peripherieschnittstelle bis hin zum universellen asynchronen Empfängersender.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TXG4041-Q1 – 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 3/1-Ko
  • TXG4042-Q1 – 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/2-Ko

Nahtlose Kommunikation zwischen 48-V- und 12-V-Batteriesystemen

Vorteile:

  • Entspricht ISO-Norm 21780
  • Reduziert Signalstörungen durch lange Kabel mit großem Querschnitt

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TXG4041-Q1 – 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 3/1-Ko
  • TXG4042-Q1 – 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/2-Ko

Höhere Signalintegrität in rauen Umgebungen

Vorteile:

  • AC-Rauschunterdrückung und Schmitt-Trigger-Eingänge sorgen für zuverlässige, rauscharme Kommunikation in rauen Umgebungen.
  • Kanal-zu-Kanal-Versatz und Pulsweitenverzerrung minimiert – mit Unterstützung für hohe Datenraten. Dies ermöglicht eine konsistente, deterministische Signalübertragung in industriellen Echtzeitsteuerungen.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TXG4041-Q1 – 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 3/1-Ko
  • TXG4042-Q1 – 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/2-Ko

Klare Signale dank unserer Umsetzertechnologie auf Masseebene

Vorteile:

  • Unser Umsetzer mit niedriger Ausbreitung ermöglicht eine schnellere Signalverarbeitung.
  • Geringeres Bounce-Masserauschen macht zuverlässigere Wellenformen und Messungen möglich.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TXG4041-Q1 – 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 3/1-Ko
  • TXG4042-Q1 – 4-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/2-Ko