Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Arm Cortex-M4-MCUs

Entdecken Sie unsere skalierbare Familie hochvernetzter Arm® Cortex®-M4-MCUs.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere TM4C12x-Familie von Mikrocontrollern (MCUs) der Reihe Arm® Cortex®-M4F mit 32 Bit bietet ein breites und skalierbares Portfolio an Bausteinen, die dank integrierter Peripheriemodule (z. B. Controller Area Network, USB und Ethernet) einen hohen Grad der Vernetzung ermöglichen. Dieses funktionsreiche Portfolio ermöglicht es Entwicklern dank einer Vielzahl von Speicher- und Gehäuseoptionen, Lösungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen zu skalieren. Mit unserer Software und unseren LaunchPad™-Entwicklungskits ist der schnelle Einstieg ganz einfach.

Nach Kategorien durchsuchen

TM4C123x-Bausteine

Die TM4C123x-Mikrocontroller (MCUs) bieten integrierte Peripheriebausteine wie USB, CAN, ADCs, Timer, SPI, UART, I2C. Die Fülle an Speicher- und Gehäusegrößenoptionen vereinfacht die anwendungsübergreifende Skalierbarkeit.

TM4C129x-Bausteine

Die TM4C129x-MCUs bieten funktionsreiche Varianten, die Standard-ARM®-Peripheriegeräte mit erweiterten Funktionen wie integriertem Ethernet MAC+PHY, Speichererweiterungsbus und LCD-Controller kombinieren.

Design- & Entwicklungsressourcen

Software-Entwicklungskit (SDK)
TivaWare™ für die C-Serie (Vollständig)
The TivaWare™ for C Series software development kit (SDK) provides all the components necessary for engineers to evaluate and develop applications for the Texas Instruments TM4C Arm® Cortex®-M4F device family. The TivaWare SDK allows developers to get started quickly, leverage (...)
Evaluierungsplatine
ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C123G LaunchPad™-Evaluierungskit
The TM4C123G LaunchPad Evaluation Kit is a low-cost evaluation platform for Arm Cortex-M4F based microcontrollers. Featuring a 80-MHz Arm Cortex-M4F CPU, 256kB of flash, and 32kB of SRAM, the TM4C123GH6PM MCU provides integrated USB 2.0 support for USB Host/Device/OTG and two 12-bit ADC modules. (...)
Evaluierungsplatine
ARM® Cortex®-M4F-basierte MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™-Evaluierungskit

The TM4C1294 Connected LaunchPad Evaluation Kit is a low-cost development platform for ARM® Cortex-M4F-based microcontrollers. The Connected LaunchPad design highlights the TM4C1294NCPDT MCU with its on-chip 10/100 Ethernet MAC and PHY, USB 2.0, hibernation module, motion control pulse-width (...)

Entwickeln hochvernetzter Systeme mit TM4C

Alle Mikrocontroller (MCUs) der Reihe TM4C123x bieten eine Vielzahl von Anschlüssen für universelle asynchrone Empfänger/Sender, serielle Peripherieschnittstellen und I2C-Ports. Dadurch ermöglichen sie hochvernetzte kabelgebundene Systeme, die von einem einzigen Baustein gesteuert werden. Zu den höher unterstützten Varianten gehören auch Dual Controlled Area Network Bus und USB-Peripheriegeräte. Diese Bausteine eignen sich als Herzstück zuverlässiger Industrieanwendungen. Denn sie beinhalten eine breite Palette von unterstützenden Peripheriebausteinen, die von Analog-Digital-Wandlern mit hoher Kanalanzahl über dedizierte Pulsweitenmodulationsmodule bis hin zu einer Echtzeituhr mit Ruhezustandsmodus reichen.

Der Bedarf an Systemen mit integrierter USB-Konnektivität wächst ständig, ganz gleich, ob es um die Verbindung mit einem Computer, die Anbindung an ein Closed-Loop-System oder die Ausführung von Firmware-Updates über einen Bootstrap-Loader geht. Die TM4C-Familie verfügt über Gerätevarianten, die USB 2.0 Full Speed unterstützen und mit einem integrierten Bootloader mit schreibgeschütztem Speicher für USB ausgestattet sind. Die TM4C123x-Familie bietet Varianten mit reiner USB-Funktionalität, während die TM4C129x-Familie USB 2.0-Highspeed mit einer externen Bitübertragungsschicht unterstützen kann.

Ganz gleich, ob eine Anwendung eine Verbindung mit der Cloud, dem Internet der Dinge oder einem Intranet herstellen muss: Ethernet-Funktionalität kann eine wichtige Anforderung sein. Zahlreiche Ethernet-fähige TM4C129x-Mikrocontroller (MCUs) verfügen über integrierte Ethernet-Module sowohl für Medium Access Control (MAC) als auch Physical Layer (PHY). Dies spart Systemkosten und minimiert den Platzbedarf auf der Platine.

Technische Ressourcen

User guide
User guide
Getting Started with TivaWare™ for C Series (Rev. A)
Wenn Sie Ihr Design mit TM4C MCUs entwickeln, erhalten Sie eine detaillierte Inhaltsaufschlüsselung des TivaWare SDK und Schritt-für-Schritt-Anleitungen dazu, wie Sie die Beispiele und Bibliotheken nutzen, um schnell mit der Evaluierung und Entwicklung zu beginnen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Developing Basic Applications With FreeRTOS on TM4C MCUs
Der erste Teil einer Reihe von Anwendungsberichten konzentrierte sich auf die Verwendung der Treiber, die vom TivaWare-Software-Entwicklungskit im FreeRTOS-Kernel bereitgestellt werden.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
TM4C Microcontrollers Product Selection Guide (Rev. E)
Dieser Auswahlleitfaden bietet einen detaillierten Überblick über beide TM4C Produktfamilien und enthält eine umfassende Produktauswahltabelle, die den Funktionsumfang jedes TM4C-Mikrocontrollers umreißt.
document-pdfAcrobat PDF