Arm Cortex-R-MCUs
Hohe Leistung und erweiterte Analogintegration setzen neue Maßstäbe bei Mikrocontrollern
Nach Kategorien durchsuchen
Hochleistungs-MCUs AM2x
Von der Industrieautomatisierung bis hin zu EV/HEV-Anwendungen: Unser skalierbares Portfolio bietet Rechenleistung auf Prozessorebene mit integrierter Echtzeitsteuerung, Vernetzung, Analyse, Sicherheit und funktionaler Sicherheit.
Hercules™-MCUs für Sicherheitsanwendungen
Hercules™-Mikrocontroller (MCUs) für Sicherheitsanwendungen mit integriertem Flash wurden für sicherheitskritische Systeme in Automobil- und Industrieanwendungen entwickelt.
Arm Cortex-R-MCUs Design und Entwicklung
Beschleunigen Sie Ihre nächste Embedded-Innovation und die Zeit bis zur Marktreife mit unserem umfassenden Ökosystem und unseren benutzerfreundlichen Hardware- und Software-Tools.
Software
Vereinfachen Sie Ihr Softwaredesign mit unserem MCU+SDK für AM2x MCUs, das einfaches Einrichten und schnellen, sofort einsetzbaren Zugriff auf Beispiele, Benchmarks und Demos bietet.
Hardware
Entdecken Sie unser breites Portfolio an LaunchPads, Modulen und EVMs, und steigen Sie in kürzester Zeit vom Prototyp auf die Serienproduktion um.
TI Developer Zone
Greifen Sie auf alle Entwicklungstools, Software und Schulungen, die Sie zur einfachen Evaluierung, Entwicklung und Fehlerbehebung benötigen, zu und laden Sie diese herunter.
Schulungsressourcen
Beginnen Sie mit der MCU+ Academy, um auf angeleitete Beispiele, Demos, Schritt-für-Schritt-Tutorials und Videoschulungen zuzugreifen.
Partner
Unser kuratiertes Partner-Ökosystem ist eine weltweite Community von Schulungsexperten für Hardware, Software und Tools, die Sie bei der Entwicklung Ihrer ARM-basierten MCU-Designs unterstützen.
Design- & Entwicklungsressourcen
Entwicklungsressourcen für Sitara-MCUs
Referenzdesigns für den AM2x
Demos und Schulungsvideos zu Sitara™ AM2x-MCUs
Gründe für unsere Cortex-R-MCUs
Integrierte Vernetzung
Bringen Sie vorhandene Kommunikationssysteme auf den Stand von „Industrie 4.0“ mit vorintegrierten Netzwerklösungen, die industrielle Ethernet-Protokolle wie EtherCAT, Ethernet/IP, PROFINET, IO-Link, TSN und mehr ermöglichen
Erweiterte Echtzeitsteuerung
Senken Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Echtzeitsteuerungsleistung dank Integration erweiterter Analogmodule und Steuerungsperipherie, wie z. B. eHRPWM, ADCs, DACs und Komparatoren
Erweiterte Signalverarbeitung
Erweitertes Computing und dedizierte Beschleuniger vereinfachen die Bereitstellung von maschinellem Lernen an der Peripherie
Funktionaler Schutz und funktionale Sicherheit
Entwickeln Sie zuverlässige Produkte mit integrierten Funktionen, um die Industrie- und Automobilanforderungen in Bezug auf Sicherheit und funktionale Sicherheit bis SIL 3/ASIL-D zu erfüllen
Erweitern und verbessern Sie Ihre Systeme mit unserem leistungsstarken AM2x-MCU-Portfolio
Unsere hochleistungsfähigen Sitara™-Mikrocontroller bieten hochintegrierte, sichere und geschützte Ein-Chip-Lösungen für Netzwerkanwendungen. Ein integriertes Hardware-Sicherheitsmodul schützt vor Angriffen, während eine spezielle Netzwerkverwaltung die für industrielle Netzwerkanwendungen erforderlichen Echtzeitmodi mit kurzer Latenzzeit ermöglicht. Die Unterstützung für funktionale Sicherheit vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften für Automobilsysteme gemäß ISO 26262 (International Organization for Standarization) und Industriesysteme gemäß ISO 10218-1.
Mikrocontroller (MCUs) der Reihe AM2x ermöglichen mit ihren integrierten Echtzeit-Steuerungsfunktionen leistungsstarke und effiziente Systeme. Wir haben die gesamte Steuersignalkette vom Auslesen des Analog-zu-Digital-Wandlers bis zum Schreiben der Pulsweitenmodulation (PWM) optimiert, was zu einer Regelkreis-Latenz von < 1 us führt. Das Steuerungssubsystem enthält außerdem erweiterte Funktionen wie PWMs mit hoher Auflösung (150 ps) und Hardwarekomparatoren, die komplexe Steuerungsschemas ermöglichen und hohe Schaltfrequenzen unterstützen. Diese Bausteine können auch mehrere Steuerungssysteme in einer MCU integrieren.
AM2x-Mikrocontroller bieten erweiterte Signalverarbeitungsfunktionen, einschließlich integrierter C66x digitaler Signalprozessoren und Hardwarebeschleuniger für Berechnungen mit energieeffizienter schneller Fourier-Transformation. Diese Bausteine bieten außerdem umfassende Optionen für Kommunikationskomponenten sowie ein Hardware-Sicherheitsmodul für Echtzeitsensorik, Radar und Audioverarbeitung. Redundanz- und Sicherheitsfunktionen ermöglichen den Betrieb in anspruchsvollen und rauen Umgebungen.
Beschleunigen Sie Ihre Produktentwicklung mit vom TÜV SÜD zertifizierten MCUs und Software für die funktionale Sicherheit.
Unsere mit der funktionalen Sicherheit konformen Produkte enthalten Diagnosemechanismen und Sicherheitsdokumentation, um Systemintegratoren bei der Optimierung ihrer Systemzertifizierung gemäß ISO 26262 und IEC 61508 zu unterstützen. Die Mikrocontroller AM2x und Hercules™ beinhalten Optionen von Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B und Safety Integrity Level (SIL) 2 bis hin zu ASIL D und SIL 3, um Sie beim Erfüllen der spezifischen Anforderungen Ihrer Automobil- und Industrieanwendungen zu unterstützen.
MCUs mit ARM Cortex-R bewältigen die aufkommenden Sicherheitsbedrohungen einer zunehmend vernetzten und komplexen Welt. Mit der Sicherheits-Toolbox können Entwickler schnell Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer sicheren Assets implementieren. Dazu zählen:
- Standardsicherheit: Die grundlegenden Steuerelemente, die MCU-Informationssysteme schützen, einschließlich Secure Boot, kryptografischer Beschleunigung, Debug-Sicherheit sowie IDs und Schlüssel für Geräte.
- Laufzeitsicherheit: Aktiver Schutz für Ihre Container während der Ausführung, wie zum Beispiel Trusted Execution Environment (TEE), sicherer Speicher, Netzwerksicherheit und Schutz externer Speicher.
- Sicherheit beim Bereitstellen von Software und Schlüsseln: Funktionen wie sichere Aktualisierung von Firmware und Software, Software-IP-Schutz und sichere Erstprogrammierung.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Maximieren der Motor- und Energieeffizienz, Ermöglichen von industriellem Multiprotokoll-Ethernet und Verbessern der Systemleistung, Kosten und Sicherheit unter Verwendung von Sitara™-AM2x MCUs.
Sitara™ AM2x MCUs schließen die Leistungslücke herkömmlicher Flash-basierter MCUs. Sie erfüllen die Anforderungen von Industrie 4.0 und intelligenten Fabriken, um dem Bedarf an Leistung, industrielle Vernetzung und Sicherheit für Servoantriebe, Wechselrichter und Robotik gerecht zu werden. Die AM2x-MCUs verfügen über die gängigste Steuerungsperipherie und unterstützen zudem industrielle Ethernet-Funktionen.
- Leistung von bis zu 6.400 DMIPS für Echtzeitsteuerung und -datenverarbeitung.
- Industrielles Multiprotokoll-Ethernet: EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP und andere.
- Umfassende Rotorpositionsrückmeldung: Inkremental-/Absolutwertgeber, sensorlose Beobachter.
Ausgewählte Ressourcen
- LP-AM243 – AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU
- TMDSCNCD263 – AM263x Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – Software Development Kit (SDK) für Sitara™-Mikrocontroller AM243x
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Software Development Kit (SDK) für Sitara™ Mikrocontroller
Entwickeln Sie intelligente, vernetzte und effiziente Fertigungsautomatisierungsanwendungen mit Sitara™ AM24x-MCUs, um Energie zu sparen und die Lebensdauer Ihrer Systeme zu verlängern.
Sitara™ AM24x Mikrocontroller (MCUs) bieten ein skalierbares Portfolio an industriellen MCUs für die Fabrikautomatisierung und Steuerungsanwendungen wie programmierbare Logiksteuerung, Kommunikationsmodule, dezentrale Ein-/Ausgabe und Robotikanwendungen. Vorintegrierte industrielle Ethernet-Protokolle, DMIPS-Leistung, funktionale Sicherheit und Sicherheitsstufen von niedrig über mittel bis hoch bieten Ihnen eine Plattform, die Sie für Ihre industriellen Lösungen wählen können.
- Leistung von bis zu 6.400 DMIPS für rasche Berechnung und Verarbeitung
- Industrielles Multiprotokoll-Ethernet: EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP, IO-Link, TSN und mehr
Ausgewählte Ressourcen
- AM2434 – R5F-basierte Quad-Core Arm® Cortex®-MCU mit industriellen Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen
- AM2432 – MCU auf Basis des Dual-Core Arm® Cortex®-R5F mit Industriekommunikation und -Sicherheit bis zu 800 M
- AM2431 – Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz
- LP-AM243 – AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU
- TMDSCNCD263 – AM263x Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – Software Development Kit (SDK) für Sitara™-Mikrocontroller AM243x
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Software Development Kit (SDK) für Sitara™ Mikrocontroller
Erhöhen der Leistungsdichte und Verbessern des Wirkungsgrades unter Verwendung von Hochleistungs-Sitara™-AM26x-Mikrocontrollern bei gleichzeitiger Erfüllung aller Anforderungen hinsichtlich funktionale Sicherheit und Vernetzung.
Leistungsstarke Sitara™ AM26x Mikrocontroller (MCUs) kombinieren das Echtzeit-Steuerungssubsystem der C2000™ MCUs mit der Sitara Multicore Arm® Cortex®-Architektur, um die Leistungsanforderungen für Solarwechselrichter, erneuerbare Energiespeicher und Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge zu erfüllen. AM26x-MCUs verfügen über alle gängigen Steuerperipheriegeräte und unterstützen ebenfalls Netzwerkfunktionen.
- Hochgenaue Abtastung mit bis zu 4-MSPS-Analog-zu-Digital-Wandlern und optimierten Komparatoren.
- Hoher Wirkungsgrad (90 Plus) und schnelles Einschwingverhalten
Ausgewählte Ressourcen
- TMDSCNCD263 – AM263x Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs
- LP-AM243 – AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Software Development Kit (SDK) für Sitara™ Mikrocontroller
- MCU-PLUS-SDK-AM243X – Software Development Kit (SDK) für Sitara™-Mikrocontroller AM243x
Verbessern Sie die Erschwinglichkeit von Elektrofahrzeugen (EV) und deren Reichweite bei gleichzeitiger Erfüllung strengster Funktionssicherheits- und Sicherheitsanforderungen mit Sitara™-AM26x-Hochleistungs-Mikrocontrollern.
Sitara™-AM26x Hochleistungs-MCUs sind die ersten Bausteine im Sitara-MCU-Sortiment, welche das Echtzeit-Steuerungsuntersystem aus C2000-™-MCUs mit der Sitara-Multikern-Arm®-Architektur kombinieren, um die dynamischen Leistungsanforderungen zu erfüllen, welche für Traktionsinverter, eingebaute Ladegeräte und Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler notwendig sind. AM26x-MCUs verfügen über sämtliche zukunftsweisenden Steuerungs-Peripheriegeräte, während sie zugleich auch Host-Funktionen unterstützen.
- Bessere Fahrleistung
- Größere Reichweite pro Ladung
- Höhere Leistungsdichte
- Unterstützung für Funktionssicherheit gemäß ISO26262 bis ASIL-D
- Volle HSM-Unterstützung EVITA
- Autosar-Unterstützung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02009 – Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke
- AM2634-Q1 – Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh
- TMDSCNCD263 – AM263x Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs
- AM263x for Traction Inverters – Application note
- How MCUs can unlock the full potential of electrification designs – Technical article
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – AM263x Software Development Kit (SDK) für Sitara™ Mikrocontroller