C2000-Echtzeit-Mikrocontroller
Erzielen Sie mit unseren Echtzeit-Mikrocontrollern (MCUs) ein nahtloses digitales Power-Management samt Motorsteuerung für Automobil- und Industrieanwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
C2000-Echtzeit-MCUs nach Leistung
Einstiegsleistung
Steigern Sie Ihre Leistungsdichte dank unserer Bausteine mit integrierter Peripherie, bis zu 150 MIPS Verarbeitungsleistung und Flash-Speicher ab 128 kB.
MIttlere Leistung
Optimieren Sie Ihr Design dank unserer Bausteine mit integrierter Peripherie, 150 MIPS bis 600 MIPS Verarbeitungsleistung und 128 kB bis 4 MB Flash-Speicher.
Hochleistung
Steigern Sie Ihre Leistungsdichte dank unserer Bausteine mit integrierter Peripherie, 600 MIPS Verarbeitungsleistung und bis zu 4 MB Flash-Speicher.
C2000-Echtzeit-MCUs nach Kern
C28x
Entwickeln Sie Ihr System mit den leistungsstarken C28x-Kernen weiter, um so die Echtzeitleistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.
C29x
Mit dem erweiterten C29x-Kern erzielen Sie die doppelte Leistung bei gleichzeitiger Verbesserung der Systemsicherheit.
Zugehörige Kategorien
Hochleistungs-MCUs AM2x
Die Hochleistungs-MCUs AM2x bieten integrierte Echtzeitsteuerung, Schutz und die Fähigkeit, die Normen für funktionale Sicherheit in Automobilanwendungen zu erfüllen.
Hercules™-MCUs für Sicherheitsanwendungen
Die Hercules™-MCUs für Sicherheitsanwendungen bieten integrierten Flash-Speicher, erweiterte Sicherheitsfunktionen und zuverlässige Leistung für sicherheitskritische Anwendungen im Automobilbereich.
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller Design und Entwicklung
Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Wir unterstützen Sie dabei, Innovationen voranzutreiben – dank unserem umfangreichen Ökosystem und einer großen Auswahl an benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools sowie Zugang zu unseren Experten, die an 7 Tagen in der Woche, 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar sind.
Hardware
Wenn Sie die C2000-Echtzeit-MCU gefunden haben, die Sie evaluieren möchten, können Sie unser breites Lösungsportfolio mit einer Auswahl an Starterkits, vollständigen Evaluierungsmodulen (EVMs) und Referenzdesigns durchsuchen.
Software
Entwickeln Sie Anwendungen schneller mit unseren Software Development Kits (SDK), die eine einfache Konfiguration und einen schnellen, sofortigen Zugriff auf die Firmware bieten, um Ihre Entwicklungsarbeit zu vereinfachen. Testen Sie das gesamte Softwareangebot des C2000.
TI Developer Zone
In der TI Developer Zone finden Sie alles, was Sie für den Einstieg in die Produktion benötigen. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und beschleunigen das Design Ihres C2000 Echtzeit-MCU-basierten Embedded Systems.
Schulungsressourcen
Um Entwicklungsingenieuren dabei zu helfen, die Funktionen und die Leistungsfähigkeit des C2000 voll auszuschöpfen, hat TI eine Reihe von Schulungsmodulen, praktischen Übungen und Videos entwickelt, die in jeder Phase des Entwicklungsprozesses zur Verfügung stehen.
Partner
Unsere Partner sind eine weltweite Gemeinschaft von angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die unsere Lösungen für Halbleiterbauelemente ergänzen – von Modellierungswerkzeugen über Software-Stacks bis hin zu Flash-Programmierlösungen und mehr.
Design- & Entwicklungsressourcen
C2000 Academy
Erste Schritte mit der C2000-Software
Referenzdesigns für C2000-MCUs
Warum sollten Sie sich für ihre Echtzeitanforderungen für C2000™-Echtzeit-MCUs entscheiden?
Verdoppeln Sie die Echtzeitleistung und verbessern Sie die Sicherheitsunterstützung mit dem C29-MCU-Kern
Die MCU-Serie F29H85x führt den erweiterten C29x-Kern ein, der speziell für Echtzeitanwendungen entwickelt wurde. Dieser Kern bietet eine Byte-Adressierbarkeit, geringe Unterbrechungslatenz und optimierte Pipeline für die Hochleistungsverarbeitung. Die Serie verfügt über neue Peripheriebauteile, darunter ein Fehlermeldungsmodul, ein Datenlogger-Tool und einen externen Direktzugriff (DMA) in Echtzeit. Alle Komponenten sind darauf ausgelegt, die Entwicklung zu vereinfachen und die Funktionalität sowie den Systemschutz zu verbessern.
Unser umfassendes Sicherheits- und Schutzökosystem unterstützt AUTOSAR/MCAL mit wichtigen Funktionen wie Lockstep-C29x-Kernen samt vollständig EVITA-kompatiblem 200-MHz-Hardware-Sicherheitsmodul (HSM), Sicherheits- und Schutzeinheit sowie bis zu 36 PWM- und 80 ADC-Kanälen.
How MCUs Built With Innovative C29 Cores Increase Real-Time Performance in High-Voltage Systems
Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit
C2000 F29H85x and F29P58x Real-Time Microcontrollers
Vorgestellte Produkte für MCUs für die Echtzeit-Steuerung
Entwickeln Sie intelligentere, effizientere und erschwinglichere Systeme mit unserem integrierten KI-Hardwarebeschleuniger
Die F28P55x-Serie ist Teil der C2000-Echtzeit-MCUs mit mittlerer Leistung, die für die effiziente Steuerung von Leistungselektronik optimiert sind. Es ist das erste Modell der C2000-Familie mit einer integrierten neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU), die verbesserte Echtzeitsteuerungs- und Motorsteuerungsfunktionen ermöglicht. Mit über 40 kostenoptimierten Bausteinoptionen unterstützt diese Serie die erweiterte Echtzeitsteuerung bei EV-/HEV-Systemen, industrieller Motorsteuerung und digitalen Stromversorgungsanwendungen.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein 150-MHz-C28x-DSP mit CLA, ein NPU-KI-Beschleuniger, bis zu 1,1 MB Flash-Speicher und 133 kB RAM, fünf 12-Bit-ADCs bei 3,9 MSPS, bis zu 24 PWM- und 39 ADC-Kanäle sowie Unterstützung für FSI, CLB und Sicherheitsfunktionen.
Optimizing system fault detection in real-time control systems with edge AI-enabled MCUs
TIDA-010933
Vorgestellte Produkte für MCUs für die Echtzeit-Steuerung
Mittlere Leistung, PWM und analoge Innovation mit hohem Integrationsgrad und Optimierung der Systemkosten.
Mit dem F28P65x wird das softwarekompatible, skalierbare Portfolio der C2000™ Echtzeit-MCUs für Industrie- und Automobilanwendungen erweitert. Der Baustein verfügt über eine neue PWM-Generation (Typ 5) und analoge Innovationen, um die digitalen Steuerungslösungen der Leistungselektronik von morgen zu ermöglichen. Kombiniert mit Sicherheits- und Kommunikationsoptionen wie Ethercat in einem kleinen 9x9-mm-Gehäuse bietet der Baustein Innovation und Systemkostenoptimierung für verschiedene Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung, EV-Ladestationen, Robotik und Motorantriebe sowie EV-Antriebe (OBC-OBC/DC) und andere.
Zu den Hauptmerkmalen gehören 3 CPUs, bis zu 36 hochauflösende PWMs, 40 12/16-Bit-ADC-Kanäle, EtherCat, FSI, CLB, Sicherheit und Schutz.
Vorgestellte Produkte für C2000-MCUs für die Echtzeit-Steuerung
Erweiterte Motorsteuerung und digitale Leistungsumwandlung
Wir sind führend in der Echtzeitsteuerungsleistung. Unsere Bausteine sind skalierbare Echtzeit-Mikrocontroller mit extrem geringer Latenz, die auf Effizienz in der Leistungselektronik ausgelegt sind.
Darüber hinaus bietet unser Portfolio eine Reihe von Designressourcen, die Sie bei der Evaluierung und Entwicklung Ihrer Anwendung unterstützen.
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Die C29-CPU – unübertroffene Echtzeitleistung mit optimierter Architektur auf C2000™-MCUs
Vorgestellte Produkte für MCUs für die Echtzeit-Steuerung
Aktivieren Sie die Funktionen für die funktionale Laufzeitsicherheit
Das C2000™-MCU-Produktportfolio umfasst TÜV SÜD-zertifizierte Entwicklungsprozesse für funktionale Sicherheitshardware und -software, die entwickelt wurden, um die Automobil- und Industrie-Anforderungen an die funktionale Sicherheit für C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller zu erfüllen. Die Bausteinarchitektur unterstützt funktionale Sicherheitsfunktionen mit einer umfassenden Dokumentation zur Optimierung der Sicherheitsbewertungen von Kunden auf Systemebene und einer Softwarebibliothek zur Implementierung verschiedener Sicherheitsmechanismen.
Unsere Sicherheitsmodule umfassen die Sicherheits- und Schutzeinheit, ein Lockstep-Komparatormodul und einen Zweitaktkomparator, der die Konformität mit ASIL-D/SIL-3 unterstützt. Unsere Sicherheits-Tools beinhalten die Software-Diagnosebibliothek mit Beispielen für Sicherheitsmechanismen und AUTOSAR-MCAL-Treiber.
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
Vorgestellte Produkte für MCUs für die Echtzeit-Steuerung
Entwickeln Sie sichere und zuverlässige Systeme
Die C2000™-MCU-Familien sind für Automobilanwendungen mit erweiterten Sicherheitsanforderungen konzipiert. Diese skalierbaren Bausteine lassen sich in ein umfassendes Ökosystem von Tools, Bibliotheken, Softwarebeispielen und Dokumentationen integrieren.
Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören das vollständig EVITA-kompatible Hardware-Sicherheitsmodul (HSM), die Sicherheits- und Schutzeinheit (SSU) sowie das Dual-Code-Sicherheitsmodul (DCSM).
Understanding Security Features for C2000 Real-Time Control MCUs (Rev. E)
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
Vorgestellte Produkte für MCUs für die Echtzeit-Steuerung
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verbessern Sie die Erschwinglichkeit von Elektrofahrzeugen und erhöhen Sie gleichzeitig die Reichweite und optimieren Sie die Zertifizierung für funktionale Sicherheit mit C2000 Echtzeit-Mikrocontrollern.
C2000 Echtzeit-Mikrocontroller werden schon seit langer Zeit in Automobilanwendungen eingesetzt, denn sie bieten skalierbare Lösungen für On-Board-Ladegeräte, DC/DC-Wandler, Traktionswechselrichter und Motormanagement-Anwendungen wie Pumpen, Gebläse und Lüfter. Entwickeln Sie Topologien der Spitzenklasse zur Steigerung von Effizienz und Leistungsdichte mit unserer einzigartigen Architektur, die durch einen 32-Bit-DSP-Kern, fortschrittliche PWMs, integrierte schnelle ADCs und Fensterkomparatoren verankert ist.
C2000-MCUs ermöglichen:
- Bessere Fahrleistung
- Größere Reichweite pro Ladung
- Schnellere Aufladung
- Höhere Leistungsdichte
- ISO26262 Funktionale Sicherheitsunterstützung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02002 – Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV-/EV-Ladeger
- PMP22650 – Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
- TIDM-02009 – Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke
- TMS320F28386D-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla
- TMS320F280049C-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst
- TMS320F280025C-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB
- LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
Senken Sie die Kosten für Mikroinverter und netzgekoppelte Wechselrichter und minimieren Sie den Stromwandlungsverlust mit der präzisen Echtzeitsteuerung von C2000 MCUs.
Stromwandlung ist das Kernelement von Solarwechselrichtern, EV-Ladegeräten und Speicheranwendungen für erneuerbare Energien. Um die Leistungsdichte und die Effizienz bei der Stromwandlung zu verbessern wird präzise Echtzeitsteuerung benötigt. Seit über 25 Jahren investieren wir in C2000 Echtzeit-MCUs und können eine skalierbare Plattform, innovative Topologie-Referenzdesigns und ein innovatives Softwarepaket bieten, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.
Wichtigste Merkmale
- 150 ps hochauflösende PWMs, die das GaN/SiC-Potenzial freisetzen
- Konfigurierbarer Logikblock (CLB) für vereinfachtes Schutzschema
- powerSUITE™-Software für einfache Handhabung und kürzere Markteinführungszeiten
Ausgewählte Ressourcen
- Stringinverter – Digitale Verarbeitung
- Mikro-Inverter – Digitale Verarbeitung
- Solarstromoptimierer – DC/DC-Stromversorgung für digitale Verarbeitung
- DC-Ladestation (Ladesäule) – Digitale AC/DC-Stromversorgung und digitale Verarbeitung von DC/DC-Strom
- Energieumwandlungssystem (PCS) für Energiespeicher – Digitale Verarbeitung von Energiespeicher Host-Controller
- TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
- TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
- TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
- TMS320F28379D – C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC
- TMS320F280039C – C2000™ 32 Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- LAUNCHXL-F280039C – TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- Webinar: Echtzeitsteuerung ohne Kompromisse – Ressource
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – Application note
- POWERSUITE – powerSUITE – Adaptertool für digitale Stromversorgungsanwendungen für C2000™-MCUs
- C2000-3P-SEARCH – C2000 Drittanbieter-Suchtool
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- C2000WARE – C2000Ware für C2000-MCUs
Kostengünstige Echtzeit-MCU für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen
Eine Reihe von Speicher-Footprints, Gehäusen, Sicherheits- und Cybersicherheitsfaktoren bieten eine skalierbare und kompatible Plattform für Automobildesigner. Entwickeln Sie kleinere, erschwinglichere Fahrzeugsysteme für ein breites Spektrum von Anwendungen, von HLK-Kompressoren, PTC/Heizungen, On-Board-Laden, dc/dc-Wandlern und mehr.
Vorteile:
- Rauscharm, vibrationsarm, hohes Anlaufdrehmoment für sensorlose Motorsteuerungsanwendungen
- Effizienz, Leistung, Unterstützung für verschiedene einfache und komplexe Stromversorgungstopologien in digitalen Stromversorgungsanwendungen
- Lockstep-Kern vereinfacht die funktionale Sicherheit ohne SW-Overhead.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02012 – Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®
- TMS320F2800157-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD
- TMS320F280039C-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto
- TMS320F280025C-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ Echtzeit MCU F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit
- TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 controlCARD-Evaluierungsmodul
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- C2000WARE – C2000Ware für C2000-MCUs
Maximieren Sie die Motor- und Energieeffizienz, senken Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit mit C2000-Echtzeit-Mikrocontrollern.
Seit 25 Jahren eines der beliebtesten Produkte in unserem Sortiment; unsere C2000 Echtzeit-Controller bieten bewährte Industrielösungen für Antriebe, Servoverstärker, CNC, Robotik, Haushaltsgeräte, Kompressoren, Lüfter, Pumpen, Arbeitsfahrzeuge, E-Bikes und Elektrowerkzeuge.
Grundlegende Bausteine für die Entwicklung Motorsteuerungsanwendungen:
- Optimierte feldorientierte Steuerung
- Umfassende Rotorpositionsrückmeldung: Hall, Resolver, Inkremental-/Absolutwertgeber, sensorlose Beobachter
- Mehrere Strommesstechniken und Isolierungsarchitekturen
- Flexible Echtzeitkonnektivität: EtherCAT, CAN-FD, CAN, FSI, SPI, UART, I2C
- IEC61508 und IEC60730 Unterstützung für funktionale Sicherheit
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02006 – Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
- TIDM-1011 – Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
- TMS320F28388D – C2000™ 32 Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, Ether
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
- TMDXIDDK379D – C2000 DesignDRIVE-Entwicklungskit für Industriemotorsteuerung
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB, Simulink, C2000-Mikrocontroller-Blockset und Embedded-Coder