C2000-Echtzeit-Mikrocontroller
Echtzeit-MCUs welche digitale Stromversorgung und Motorsteuerung in Industrie- und Automobilanwendungen ermöglichen
Nach Kategorien durchsuchen
C2000-Echtzeit-MCUs nach Leistung
Einstiegsleistung
Steigern Sie die Leistung mit unserem kostengünstigen Sortiment von Bausteinen mit integrierten Peripheriegeräten: 150 MIPS, 512 kB Flash-Speicher-Unterstützung und mehrere Gehäuseoptionen.
MIttlere Leistung
Verbessern Sie Ihr Design mit unserer Bausteinen, welche mit einer reichen Auswahl integrierter Peripheriebausteine ausgestattet sind. 150 bis 600 MIPS, Unterstützung für Flash-Speicher von 128 kB bis 1,5 MB und mehrere Gehäuseoptionen.
Hohe Leistung
Umfangreiche integrierte Peripherie zur Steigerung der Leistung, 600 MIPS, bis zu 1,5 MB Flash-Speicher und diverse Gehäuseoptionen
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller Design und Entwicklung
Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Wir unterstützen Sie dabei, Innovationen voranzutreiben – dank unserem umfangreichen Ökosystem und einer großen Auswahl an benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools sowie Zugang zu unseren Experten, die an 7 Tagen in der Woche, 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar sind.
Hardware
Wenn Sie die C2000-Echtzeit-MCU gefunden haben, die Sie evaluieren möchten, können Sie unser breites Lösungsportfolio mit einer Auswahl an Starterkits, vollständigen Evaluierungsmodulen (EVMs) und Referenzdesigns durchsuchen.
Software
Entwickeln Sie Anwendungen schneller mit unseren Software Development Kits (SDK), die eine einfache Konfiguration und einen schnellen, sofortigen Zugriff auf die Firmware bieten, um Ihre Entwicklungsarbeit zu vereinfachen. Testen Sie das gesamte Softwareangebot des C2000.
TI Developer Zone
In der TI Developer Zone finden Sie alles, was Sie für den Einstieg in die Produktion benötigen. Wir begleiten Sie während des Entwicklungsprozesses und beschleunigen das Design Ihres C2000 Echtzeit-MCU-basierten Embedded Systems.
Schulungsressourcen
Um Entwicklungsingenieuren dabei zu helfen, die Funktionen und die Leistungsfähigkeit des C2000 voll auszuschöpfen, hat TI eine Reihe von Schulungsmodulen, praktischen Übungen und Videos entwickelt, die in jeder Phase des Entwicklungsprozesses zur Verfügung stehen.
Partner
Unsere Partner sind eine weltweite Gemeinschaft von angesehenen, etablierten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die unsere Lösungen für Halbleiterbauelemente ergänzen – von Modellierungswerkzeugen über Software-Stacks bis hin zu Flash-Programmierlösungen und mehr.
Design- & Entwicklungsressourcen
C2000-Akademie
Erste Schritte mit der C2000-Software
Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™
Code Composer Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) für die Mikrocontroller und Prozessoren von TI. Es besteht aus einer Suite von Tools für die Entwicklung und das Debugging von Embedded-Anwendungen. Code Composer Studio steht für alle (...)
Warum sollten Sie sich für ihre Echtzeitanforderungen für C2000™-Echtzeit-MCUs entscheiden?
Mittlere Leistung, PWM und analoge Innovation mit hohem Integrationsgrad und Optimierung der Systemkosten.
Mit dem F28P65x wird das softwarekompatible, skalierbare Portfolio der C2000™ Echtzeit-MCUs für Industrie- und Automobilanwendungen erweitert. Der Baustein verfügt über eine neue PWM-Generation (Typ 5) und analoge Innovationen, um die digitalen Steuerungslösungen der Leistungselektronik von morgen zu ermöglichen. Kombiniert mit Sicherheits- und Kommunikationsoptionen wie Ethercat in einem kleinen 9x9-mm-Gehäuse bietet der Baustein Innovation und Systemkostenoptimierung für verschiedene Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung, EV-Ladestationen, Robotik und Motorantriebe sowie EV-Antriebe (OBC-OBC/DC) und andere.
Zu den Hauptmerkmalen gehören 3 CPUs, bis zu 36 hochauflösende PWMs, 40 12/16-Bit-ADC-Kanäle, EtherCat, FSI, CLB, Sicherheit und Schutz.
Vorgestellte Produkte für C2000™-MCUs für die Echtzeitsteuerung
Kostengünstige Echtzeit-MCU für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen
Die F280015x-MCU-Familie ergänzt das skalierbare Portfolio der C2000™-MCUs zur Echtzeit-Steuerung für den Automobilbereich. Aufgrund der Kombination aus Leistungsmerkmalen und Kostenstruktur eignet sich diese Produktfamilie hervorragend für kleine Motoren, Karosserien, Beleuchtungen und kostensensitive Antriebsstranganwendungen.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören CAN-FD, Lockstep C28x Core, ASIL B, 256KB Flash und Grade 0 zu Preisen unter 1 US-Dollar, die eine kostengünstige Echtzeitsteuerung für alle in der Automobilindustrie ermöglichen.
Vorgestellte Produkte für c2000
Lernen Sie unsere neue kostenoptimierte, leistungsstarke Lösung für Echtzeitsteuerung kennen
Die C2000-Echtzeit-Controller der Serie F280013x sind die ersten einer neuen Entry-Performance-Linie, die Echtzeitleistung für jeden Entwickler erschwinglich machen soll.
Diese neue Serie wurde für die effiziente Steuerung von Leistungselektronik entwickelt. Sie bietet ein umfangreiches Portfolio an Speicher- und Gehäuseoptionen sowie eine intuitive grafische Softwarekonfiguration, Anwendungssoftware-Entwicklungskits und Referenzdesigns.
Mit seiner branchenführenden, ultra kurzen Latenzzeit (Sense-Compute-Control) und einem Preis bei 1000 Stück ab nur 0,79 US‑Dollar können Sie jetzt die Echtzeitsteuerung für Ihr Design Wirklichkeit werden lassen.
TIDM-02010
Vorgestellte Produkte für c2000
Für fortschrittliche Motorsteuerung und digitale Leistungsumwandlung
Wir sind führend in der Echtzeitsteuerungsleistung. Unsere Bausteine sind skalierbare Echtzeit-Mikrocontroller mit extrem geringer Latenz, die auf Effizienz in der Leistungselektronik ausgelegt sind.
Darüber hinaus bietet unser Portfolio eine Reihe von Designressourcen, die Sie bei der Evaluierung und Entwicklung Ihrer Anwendung unterstützen.
Optimieren Sie Ihren Zertifizierungsprozess
Optimieren und beschleunigen Sie die ISO 26262- IEC 61508- und IEC 60730-Zertifizierungsprozesse. Wir unterstützen Sie mit unseren funktional sicheren Produkten, Dokumentation, Software und Support von unseren erfahrenen kompetenten Experten. Beschleunigen Sie Ihre Produktentwicklung mit On-Chip-Diagnose und robuster Dokumentation mit TÜV SÜD-zertifizierten Entwicklungsprozessen für funktionale Sicherheit.
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Kostengünstige Echtzeit-MCU für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen
Eine Reihe von Speicher-Footprints, Gehäusen, Sicherheits- und Cybersicherheitsfaktoren bieten eine skalierbare und kompatible Plattform für Automobildesigner. Entwickeln Sie kleinere, erschwinglichere Fahrzeugsysteme für ein breites Spektrum von Anwendungen, von HLK-Kompressoren, PTC/Heizungen, On-Board-Laden, dc/dc-Wandlern und mehr.
Vorteile:
- Rauscharm, vibrationsarm, hohes Anlaufdrehmoment für sensorlose Motorsteuerungsanwendungen
- Effizienz, Leistung, Unterstützung für verschiedene einfache und komplexe Stromversorgungstopologien in digitalen Stromversorgungsanwendungen
- Lockstep-Kern vereinfacht die funktionale Sicherheit ohne SW-Overhead.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02012 – Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®
- TMS320F2800157-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD
- TMS320F280039C-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES
- TMS320F280025C-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB
- LAUNCHXL-F2800157 – C2000™ Echtzeit MCU F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit
- TMDSCNCD2800157 – TMDSCNCD2800157 controlCARD-Evaluierungsmodul
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- C2000WARE – C2000Ware für C2000-MCUs
Maximieren Sie die Motor- und Energieeffizienz, senken Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit mit C2000-Echtzeit-Mikrocontrollern.
Seit 25 Jahren eines der beliebtesten Produkte in unserem Sortiment; unsere C2000 Echtzeit-Controller bieten bewährte Industrielösungen für Antriebe, Servoverstärker, CNC, Robotik, Haushaltsgeräte, Kompressoren, Lüfter, Pumpen, Arbeitsfahrzeuge, E-Bikes und Elektrowerkzeuge.
Grundlegende Bausteine für die Entwicklung Motorsteuerungsanwendungen:
- Optimierte feldorientierte Steuerung
- Umfassende Rotorpositionsrückmeldung: Hall, Resolver, Inkremental-/Absolutwertgeber, sensorlose Beobachter
- Mehrere Strommesstechniken und Isolierungsarchitekturen
- Flexible Echtzeitkonnektivität: EtherCAT, CAN-FD, CAN, FSI, SPI, UART, I2C
- IEC61508 und IEC60730 Unterstützung für funktionale Sicherheit
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02006 – Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
- TIDM-1011 – Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
- TMS320F28388D – C2000™ 32 Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, Ether
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
- TMDXIDDK379D – C2000 DesignDRIVE-Entwicklungskit für Industriemotorsteuerung
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB, Simulink, C2000-Mikrocontroller-Blockset und Embedded-Coder
Verbessern Sie die Erschwinglichkeit von Elektrofahrzeugen und erhöhen Sie gleichzeitig die Reichweite und optimieren Sie die Zertifizierung für funktionale Sicherheit mit C2000 Echtzeit-Mikrocontrollern.
C2000 Echtzeit-Mikrocontroller werden schon seit langer Zeit in Automobilanwendungen eingesetzt, denn sie bieten skalierbare Lösungen für On-Board-Ladegeräte, DC/DC-Wandler, Traktionswechselrichter und Motormanagement-Anwendungen wie Pumpen, Gebläse und Lüfter. Entwickeln Sie Topologien der Spitzenklasse zur Steigerung von Effizienz und Leistungsdichte mit unserer einzigartigen Architektur, die durch einen 32-Bit-DSP-Kern, fortschrittliche PWMs, integrierte schnelle ADCs und Fensterkomparatoren verankert ist.
C2000-MCUs ermöglichen:
- Bessere Fahrleistung
- Größere Reichweite pro Ladung
- Schnellere Aufladung
- Höhere Leistungsdichte
- ISO26262 Funktionale Sicherheitsunterstützung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02002 – Referenzdesign für eine bidirektionale, CLLLC-resonante, duale Aktivbrücke (DAB) für HEV/EV-Ladegerä
- PMP22650 – Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
- TIDM-02009 – Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke
- TMS320F28386D-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla
- TMS320F280049C-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst
- TMS320F280025C-Q1 – C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB
- LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
Senken Sie die Kosten für Mikroinverter und netzgekoppelte Wechselrichter und minimieren Sie den Stromwandlungsverlust mit der präzisen Echtzeitsteuerung von C2000 MCUs.
Stromwandlung ist das Kernelement von Solarwechselrichtern, EV-Ladegeräten und Speicheranwendungen für erneuerbare Energien. Um die Leistungsdichte und die Effizienz bei der Stromwandlung zu verbessern wird präzise Echtzeitsteuerung benötigt. Seit über 25 Jahren investieren wir in C2000 Echtzeit-MCUs und können eine skalierbare Plattform, innovative Topologie-Referenzdesigns und ein innovatives Softwarepaket bieten, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.
Wichtigste Merkmale
- 150 ps hochauflösende PWMs, die das GaN/SiC-Potenzial freisetzen
- Konfigurierbarer Logikblock (CLB) für vereinfachtes Schutzschema
- powerSUITE™-Software für einfache Handhabung und kürzere Markteinführungszeiten
Ausgewählte Ressourcen
- Stringinverter – Digitale Verarbeitung
- Mikro-Inverter – Digitale Verarbeitung
- Solarstromoptimierer – DC/DC-Stromversorgung für digitale Verarbeitung
- DC-Ladestation (Ladesäule) – Digitale AC/DC-Stromversorgung und digitale Verarbeitung von DC/DC-Strom
- Energieumwandlungssystem (PCS) für Energiespeicher – Digitale Verarbeitung von Energiespeicher Host-Controller
- TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofa
- TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 10-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
- TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kV-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
- TMS320F28379D – C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC
- TMS320F280039C – C2000™ 32 Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
- LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
- LAUNCHXL-F280039C – TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- Webinar: Echtzeitsteuerung ohne Kompromisse – Ressource
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – Application note
- POWERSUITE – powerSUITE – Adaptertool für digitale Stromversorgungsanwendungen für C2000™-MCUs
- C2000-3P-SEARCH – C2000 Drittanbieter-Suchtool
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- C2000WARE – C2000Ware für C2000-MCUs
Erzielen Sie energiedichte und effiziente digitale Stromversorgungssysteme für Battery Backup Units (BBU), AC/DC-Stromversorgungen für Verbraucher und mehr.
C2000 Echtzeit-MCUs ermöglichen Kunden aus der Industriebranche die Entwicklung modernster Stromversorgungslösungen.
- Hochgenaue Erfassung mit bis zu 4-MSPS-ADC und optimierten Komparatoren: Hoher Wirkungsgrad (80 plus) und schnelles Einschwingverhalten
- 100 bis 800 MIPS Leistung: Schnelle Verarbeitung für komplexe zeitkritische Berechnungen und Algorithmen
- Flexible, 150 ps hochauflösende PWMs: Präzise Steuerung komplexer Stromversorgungstopologien zur Unterstützung größerer Leistungskapazitäten, die die Anforderungen von GAN/SiC zur Erzielung einer hohen Leistungsdichte erfüllen
- Skalierbare Plattform mit Pin- und SW-kompatiblem Portfolio
- Sicherheit mit Live-Firmware-Aktualisierung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- TIDM-02000 – Referenzdesign für phasenverschobene Vollbrücke mit Spitzenstrommodus und C2000™-Echtzeit-MCU
- TIDM-02011 – Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs
- TMS320F28379D – C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- POWERSUITE – powerSUITE – Adaptertool für digitale Stromversorgungsanwendungen für C2000™-MCUs
Erreichen Sie Tests mit höherer Dichte, kürzere Testzeiten und hohe Genauigkeit in einem einzigen Gerät.
C2000-MCUs besitzen wichtige Merkmale, die sie zur idealen Lösung für Erfassungs- und Signalverarbeitungssysteme, wie Batterietests machen.
Pin- und softwarekompatible Plattform:
- Bis zu 24, 16/12-Bit, 3,5 MSPS ADC-Kanäle für hohe Steuerungsgenauigkeit
- 64-Bit-Fließkomma-DSP-Leistung zur einfachen Implementierung mehrerer Strom- oder Spannungs-Regelkreise
- Bis zu 32 PWM-Kanäle, hohe Auflösung mit 150 ps für kostengünstige flexible Mehrkanalsteuerung
- Mehrstufiger Schutz von Hardware und Software für zuverlässiges Stromversorgungsdesign
- Flexible Kommunikationsoptionen
- Umfangreiche Softwarebibliotheken für schnellere Entwicklung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
- TMS320F28388D – C2000™ 32 Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, Ether
- TMS320F280025C – C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
- LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
- TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
- TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- MATHW-3P-SLEC – MathWorks MATLAB, Simulink, C2000-Mikrocontroller-Blockset und Embedded-Coder