Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
Erstellen Sie kleinere, effizientere Motorantriebssysteme mit robustem Schutz
Browse by category
Nach Spezifikation auswählen
Automobilindustrie
Vorteile unserer Motortreiber für bürstenbehaftete Gleichstrommotoren (BDC)
Kleine Lösungsgröße
Reduzieren Sie Systemkomplexität und sparen Sie Platinenplatz mit innovativen kompakten Gehäusen und hohem Integrationsgrad.
Erhöhter Wirkungsgrad
Steigern Sie Effizienz und Batterielebensdauer mit niedrigen RDS(on)-Treibern, minimalem Stromverbrauch und extrem niedrigem Ruhestrom.
Genaue Strommessung
Präzise Stromsteuerung und -überwachung für genaue Positions- und Drehmomentregelung.
Schutz und Diagnose
Intelligente Diagnosefunktionen und robuster Schutz von Motorsystemen mit integrierten Schutzfunktionen.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Motortreiber in EV-Ladegeräten
Mit der steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen (EVs) auf den Straßen sind Ladestationen für EVs zu einem wichtigen Bestandteil der Netzinfrastruktur geworden. Unter den vielen verschiedenen Arten von Ladestationen finden Sie gebürstete Gleichstromtreiber, Solenoidtreiber oder Low-Side-Treiber in Relaistreibern, Kühlgebläse, Steckersperren und Fehlerstromdetektoren.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010237 – Referenzdesign für AC- und DC-Stromfehlererkennung
- TIDA-010239 – Referenzdesign der AC-Level-2-Ladeplattform
- Top 3 design considerations for EV charging – Technical article
Motortreiber im Onboard-Laden
Die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen erfordert Lösungen für eine Vielzahl von Ladeanwendungen. Unsere Motortreiber für den Automobilbereich bieten eine wertvolle Integration und haben einen starken Einfluss auf die Produktion von On-Board-Ladesystemen, einschließlich Ladeeingänge, drahtlose On-Board-Ladesysteme und einphasige digitale AC-Steuerungen.
Vorteile:
- Einhaltung der Normen zur funktionalen Sicherheit
- Präzise interne Stromerfassung
- Eine umfassende Schutzsuite für die Sicherheit und Langlebigkeit der Geräte
Ausgewählte Ressourcen
- DRV8243-Q1 – 12-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen
- DRV8874-Q1 – 40-V-, 6-A-H-Brücken-Motortreiber, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung & Strom
- DRV8872-Q1 – H-Brücken-Motortreiber mit Fehlermeldung & Stromregelung, 50 V, 3,6 A (Automobilindustri
Motortreiber in Staubsaugerrobotern
Mit dem Wachstum der Smart-Home-Industrie und der steigenden Nachfrage nach Heimautomatisierung sind Staubsaugerroboter zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Haushalten auf der ganzen Welt geworden. Unsere Motortreiber bieten eine nahtlose Leistung in der Rad- und Wischerfunktionalität für diese autonomen Bausteine.
Vorteile:
- Unser Welligkeitszählungs-IP ermöglicht die relative Motorposition ohne externen Hall-Sensor und Encoder
- Reduzieren Sie Fertigungskosten und Platz auf der Leiterplatte mit integrierter Strommessung
- Verhindern Sie unerwünschte Motordrehungen und verbessern Sie die Sicherheit und Lebensdauer des Bausteins durch die Blockiererkennung.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010073 – Referenzdesign für Gleichstrom-Bürstenmotortreiber mit Festbremserkennung und Drehzahlregelung, 18 V
- TIDA-01588 – Referenzdesign einer Leistungsstufe zum Antrieb von DC-Bürstenmotor-Servos, 10,8 V, 15 W, >90 % Wirk
- TIDA-00786 – Referenzdesign für ultrakompakte Stromregelung von Gleichstrombürstenmotoren
- Stillstandserkennung – Video
- Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots – Technical article
Motortreiber in Karosserieanwendungen in der Automobilindustrie
Die wachsende Komplexität von Bausteinen im Automobilbereich erfordert innovative Lösungen, die den Anforderungen der Benutzer gerecht werden. Unsere Karosseriemotortreiber stellen sich dieser Herausforderung. Unsere fortschrittliche Technologie und unser Funktionsumfang ermöglichen es Automobilherstellern, die Grenzen des Möglichen in den Autos, die wir jeden Tag fahren, zu verschieben.
Vorteile:
- Funktionale Sicherheit von TI – für den Einsatz in der Automobilindustrie
- Sparen Sie Platz auf der Leiterplatte und reduzieren Sie das Gewicht durch kleine Gehäusegrößen und integrierte Strommessung.
- Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit und reduzieren Sie die Designkomplexität mit fortschrittlichen Schutz- und Diagnosefunktionen
Ausgewählte Ressourcen
- DRV8243-Q1 – 12-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen
- DRV8718-Q1 – Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber, 40 V, 8 Kanäle, für den Automobilbereich mit Inline-Strom
- DRV8908-Q1 – Automotive, 40V, 6A 8 channel half-bridge motor driver with advanced diagnostics
- Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications – Technical article
Motortreiber in Überwachungskameras
Videoüberwachungskameras werden immer häufiger eingesetzt, da neue Technologien die Implementierung einfacher und kostengünstiger machen. Internet-Protokoll-Netzwerke, analoge Sicherheitssysteme, Wärmebilder, Video-Türklingeln und Baby- oder Haustiermonitore sind Beispiele für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Innerhalb dieser Anwendungen gibt es drei Hauptmotoranwendungen: Infrarotfilter, Objektivmotoren (Zoom und Fokus) und Kameramotoren (Schwenken und Neigen).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00115 – Niederspannungs-Bürstenmotorsystem