BLDC-Treiber

Gate-Treiber und integrierte FET-Motortreiber für BLDC- und PMSM-Motoren

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Erzielen Sie mit unserem Portfolio an BLDC-Treibern schnell reibungsloses, präzises Laufverhalten. Unsere Produkte integrieren Schutz-, Sensorik- und Power-Management mit Motortreiberlösungen für kleinere Lösungsgröße und effizienten Motorbetrieb. Unsere BLDC-Treiber wurden mit Blick auf funktionale Sicherheit entwickelt, um Sie bei der Einhaltung der Industrienormen für funktionale Sicherheit zu unterstützen.

Nach Kategorien durchsuchen

Gate-Treiber

Unser Gate-Treiber-Portfolio integriert Schutz-, Sensorik- und Power-Managementfunktionen, damit Sie robuste, kostengünstige bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme entwickeln können.

Integrierte FET-Treiber

Gate-Treiber mit integrierten FETs für kleinere Lösungsgröße und effizienten Motorbetrieb.

BLDC-Treiber für Automobilanwendungen und funktionale Sicherheit

Unser Designportfolio zur funktionalen Sicherheit unterstützt Sie bei der Einhaltung der Industrienormen zur funktionalen Sicherheit und dient zugleich der Handhabung systematischer und unregelmäßig auftretender Fehler.

Zugehörige Kategorien
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Unsere BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung sorgen für optimale Effizienz in sensorisierten und sensorlosen Motorsystemen.

BLDC-Treiber

DRV8363
BLDC-Treiber

3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 85 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.015

DRV8363-Q1
BLDC-Treiber

24-V- und 48-V-Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobil

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.34

DRV8311-Q1
BLDC-Treiber

3-phasiger bürstenloser DC-Motortreiber mit integrierten FETs, 24 V abs max., 3 bis 20 V, für Anwend

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.618

DRV8334-Q1
BLDC-Treiber

Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit (12 V und 24 V) mit präziser Stromerfassung für die Automobi

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.875

DRV8376-Q1
BLDC-Treiber

Drei-Phasen-Motortreiber mit 70 V, max. 4 A Spitzenstrom und integrierter Strommessung für die Autom

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.106

DRV8376
BLDC-Treiber

3-Phasen-Motortreiber mit 4,5 A-Peak für max. 70 V mit integrierter Strommessung und integrierten FE

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.372

Vorteile unserer BLDC-Treiber

checkmark

Funktionale Sicherheit

Verbessern Sie die Systemrobustheit mit fortschrittlichen Schutzfunktionen, konform mit der Norm ISO 26262 zur funktionalen Sicherheit für den Einsatz in Systemen bis ASIL D.

checkmark

Hohe Effizienz und Präzision

Optimieren Sie EMI und Effizienz mit unseren Smart-Gate-Treibern und erhöhen Sie die Präzision mit unseren integrierten Strommessverstärkeroptionen.

checkmark

Reduzieren Sie Größe und Kosten

Senken Sie Design- und Stücklistenkosten mit integrierten Lösungen, um die Anforderungen an Ihren System-Footprint zu erfüllen.

checkmark

Konfigurierbarkeit des Systems

Entwickeln Sie konfigurierbare BLDC-Motorsysteme mit einem breiten Spektrum von Spannungs- und Leistungspegeln und erhöhen Sie gleichzeitig die Designflexibilität, indem Sie optional Funktionen wie Power-Blocks und Schutzfunktionen integrieren.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Power-Tools
Entwickeln Sie bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen
E-Mobilität
Hohe Leistung und Effizienz für E-Bike- und E-Roller-Anwendungen mit robusten bürstenlosen DC-Gate-Treibern
Elektrische Servolenkung (EPS)
Erfüllen Sie höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und präzise Stromerfassung für EPS in Automobilanwendungen mit 12-V-Batterien mit robusten BLDC-Gate-Treibern

Entwickeln Sie bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen

Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen von Elektrowerkzeugen zu erfüllen.

Vorteile:

  • Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
  • Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
  • Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
  • Geringer Ruhestromverbrauch für längere Batterielebensdauer in kabellosen Anwendungen

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • DRV8300 – Einfacher dreiphasiger Gate-Treiber für max. 100 V mit Bootstrap-Dioden
  • DRV8323 – 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern
  • DRV8328 – Dreiphasiger 60-V-Gate-Treiber für 1000/2000 mA
TECHNISCHE RESSOURCEN

Hohe Leistung und Effizienz für E-Bike- und E-Roller-Anwendungen mit robusten bürstenlosen DC-Gate-Treibern

Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen der E-Mobilität zu erfüllen.

Vorteile:

  • Erstellen Sie kostengünstige Designs für E-Mobilitätsanwendungen mit außergewöhnlicher Leistung und Effizienz
  • Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
  • Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
  • Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010056 – Leistungsstufen-Referenzdesign für 3-phasige BLDC-Antriebe mit 54 V, 1,5 kW, >99 % Wirkungsgrad, 70
PRODUKTE
  • DRV8328 – Dreiphasiger 60-V-Gate-Treiber für 1000/2000 mA
  • DRV8350R – Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Abwärtsregler
  • DRV8300 – Einfacher dreiphasiger Gate-Treiber für max. 100 V mit Bootstrap-Dioden

Erfüllen Sie höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und präzise Stromerfassung für EPS in Automobilanwendungen mit 12-V-Batterien mit robusten BLDC-Gate-Treibern

Unsere hochleistungsfähigen und hochpräzisen Stromerfassungs-Gate-Treiber unterstützen Sie bei der Lösung vieler Herausforderungen bei der Konzeption von BLDC-Motorsystemen, um die EPS-Designanforderungen zu erfüllen.

  • Funktionale Sicherheit: konform mit ISO 26262 für den Einsatz in Systemen bis ASIL D
  • Präzise Stromerfassung für präzise Kommutierung und Drehmomentrückmeldung
  • Unterstützt Betriebsspannungen bis zu 4,5 V unter rauen Batteriebedingungen
  • Integrierter Selbsttest (BIST), Diagnose und Schutz bei Über-/Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur
  • VGS- und VDS-Überwachung und -Schutz zur Verhinderung von Blockieren und Durchbrennen für Low-Side-FET und Highside-FET

Ausgewählte Ressourcen

TECHNISCHE RESSOURCEN

Technische Ressourcen

Application note
Application note
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
Verschaffen Sie sich einen Überblick über einige der wichtigsten Designüberlegungen für Motortreiberanwendungen mit hoher Leistung, wie etwa 12-V-Fahrzeugsitze oder 60-V- und 100-A-Elektrowerkzeuge.
document-pdfAcrobat PDF
Functional safety information
Functional safety information
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
Erfahren Sie, wie Sie die funktionale Sicherheit des Automotive Safety Integrity Level D (ASIL D) in MHEVs erreichen und gleichzeitig eine Motorleistung von bis zu 30 kW und eine hohe Integration bereitstellen, um den Platzbedarf auf der Platine mit dem 48-V-BLDC-Motortreiber DRV3255-Q1 zu reduzieren.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Werden Sie Motorantriebs-Experte für bürstenlose Gleichstrommotoren!
In unserem TI Precision Lab-Trainingsplan für bürstenlose Gleichstrommotoren erfahren Sie, was ein bürstenloser Gleichstrommotor ist, wie er funktioniert und wie Sie ihn steuern können. Sehen Sie sich unsere Schulungsreihe an, um mehr über die Funktionen und Vorteile von BLDC-Motortreibern zu erfahren.