Gallium nitride (GaN) motor drivers

Maximieren Sie die Energieeffizienz und minimieren Sie die Lösungsgröße mit intelligenten Leistungsmodulen (Intelligent Power Modules, IPMs) auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Halbbrücken-Motortreibern

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere integrierte GaN-Technologie bietet einen Inverterwirkungsgrad von über 99 %. Dadurch verbessert sie die thermische Leistung erheblich und minimiert Leistungsverluste. Die erweiterte Integration und verbesserte Leistungsdichte ermöglichen einen geringeren Platzbedarf und senken die Kosten auf Systemebene. Die extrem niedrige Totzeit und Ausbreitungsverzögerung verbessern die akustische Leistung, reduzieren die Stromoberschwingungen und ermöglichen eine hochpräzise Strommessung. Maximale Energieeffizienz, keine Sperrverzögerung, genaue Anstiegsratensteuerung sowie  Kurzschluss- und Überstromschutz verbessern die Systemzuverlässigkeit und verlängern die Lebensdauer von Motorantrieben.

Nach Kategorien durchsuchen

Finden Sie Ihren GaN-Motortreiber nach Spannung

650-V-GaN-IPMs

Maximieren Sie die Leistungsdichte und Effizienz mit unserem GaN-IPM-Hochspannungsbaustein

GaN-Halbbrückentreiber mit< 200 V

Verbessern Sie die Effizienz und minimieren Sie die Lösungsgröße mit unserem GaN-Halbbrückenbaustein für mittlere Spannungen

Zugehörige Kategorien
Galliumnitrid (GaN) ICs

Maximieren Sie Leistungsdichte und Effizienz mit unserem Sortiment an GaN-Leistungsbausteinen für jeden Leistungspegel.

DRV7308
Gallium nitride (GaN) motor drivers

Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 7.15

DRV7167
Gallium nitride (GaN) motor drivers

Halbbrücken-GaN-Motortreiber-Leistungsstufe, 100 V, 70 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.5

Vorteile unserer GaN-Motortreiber

checkmark

Steigern der Systemeffizienz

Unsere GaN-Motortreiber integrieren GaN-FETs mit geringem Durchlasswiderstand, welche eine um bis zu 2 % höhere Energieeffizienz liefern und Leistungsverluste im Vergleich zu Silizium-basierten Technologien um 50 % oder mehr reduzieren.

checkmark

Verlängern der Lebensdauer von Motorantrieben

Integrierte Anstiegsratensteuerung und mehrstufiger Schutz reduzieren die Motorerwärmung, maximieren den Wirkungsgrad und verbessern die Isolierung über die Lebensdauer eines Motors. Auf Hochleistungen und Langlebigkeit ausgelegt.

checkmark

Für einen leisen und gleichmäßigen Motorbetrieb

Erzielen Sie mit der GaN-Technologie von TI einen leiseren Betrieb und ein gleichmäßigeres Drehmoment durch höhere Schaltfrequenzen, geringe Ausbreitungsverzögerung und minimierte Stromoberschwingungen mit niedriger Totzeit.

checkmark

Minimierung der Lösungsgröße um 50 %

Reduzieren Sie mit der GaN-Technologie den Platzbedarf Ihres Systems durch extrem hohe Leistungsdichte und die Reduzierung externer Systemkomponenten für kompaktere, effizientere Designs im Vergleich zu Silizium.

Vorgestellte Technologien

Einführung in GaN-IPMs

Intelligente Leistungsmodule (IPMs) aus Galliumnitrid (GaN) ermöglichen eine höhere Leistungsdichte und Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (metal-oxide semiconductor field-effect transistors, MOSFETs) aus Silizium und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (insulated gate bipolar transistors, IGBTs). 

Vorteile:

  • >Ein Wirkungsgrad von 99 % in der Leistungsstufe macht Kühlkomponenten wie Kühlkörper überflüssig, wodurch der Gesamtwirkungsgrad verbessert und die Größe des Motortreibersystems reduziert wird.
  • <150 ns Totzeit und Ausbreitungsverzögerung in Verbindung mit höheren Schaltfrequenzen der Pulsweitenmodulation reduzieren die Stromverzerrung, um die akustische Leistung zu verbessern.
Herunterladen
White paper
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Lesen Sie mehr über GaN-Designüberlegungen und erfahren Sie, wie GaN den Motorwirkungsgrad erhöht.
PDF | HTML
Video
Effiziente GaN-IPMs
Entwickeln Sie effizientere, kompaktere Motorsysteme mit dem DRV7308 GaN IPM.
Vorgestellte Produkte für GaN-IPMs
Neu DRV7308 AKTIV Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

Einführung in GaN-Halbbrücken

Halbbrücken-Leistungsstufen aus Galliumnitrid (GaN) bieten eine überragende Leistungsdichte und einen kompakteren Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-MOSFETs.

Vorteile:

  • Mit Halbbrücken-Leistungsstufen aus GaN die Platinengröße um über 50 % reduzieren.
  • Die Leistungsverluste bei hohen Schaltfrequenzen (100 kHz) um bis zu 50 % reduzieren.
  • Den Einsatz von Keramikkondensatoren ermöglichen und dadurch Zuverlässigkeit und Leistung verbessern.
Herunterladen
Referenzdesign
Referenzdesign für Robotergelenk-Motorsteuerung (48 V, 1 kW) mit Industriekommunikation
Referenzdesign für industriellen Ethernet-Motorantrieb mit GaN-Halbbrücken DRV7167 und TI Sitara™-AM261x MCU auf einer 70 mm-Leiterplatte für humanoide Roboterverbindungen (48 V, 1 kW). Hohe Leistungsdichte, Echtzeitsteuerung und Systemprüfung im Betrieb.
Technical article
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
Erfahren Sie, wie die Kreuzung von GaN-Technologie und DC-Bürstenmotorsystemen das Leben von Verbrauchern verbessern kann.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Halbbrückentreiber aus GaN
Neu DRV7167 VORSCHAU Halbbrücken-GaN-Motortreiber-Leistungsstufe, 100 V, 70 A

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Technische Ressourcen

Technical article
Technical article
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
Erfahren Sie, wie die Kreuzung von GaN- und bürstenlosen DC-Motorsystemen (BLDC) das Leben von Verbrauchern verbessern kann.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Entwickeln Sie effizientere, kompaktere Motorsysteme mit dem DRV7308 GaN-IPM
Entwickeln Sie kleinere, leisere und effizientere Motorantriebssysteme mit unserem intelligenten DRV7308 GaN-Leistungsmodul (IPM) für 150 W- bis 250 W- Motorantriebsanwendungen.
White paper
White paper
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Fortschritte auf dem Gebiet der GaN-basierten IPMs werden auch weiterhin dazu beitragen, die Leistungsdichte, die Leistungsbereitstellung und die Effizienz von Motorantrieben für Haushaltsgeräte und HLK-Systeme zu erhöhen, während gleichzeitig Systemkosten eingespart werden und die Zuverlässigkeit erhöht wird.
document-pdfAcrobat PDF