Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Motortreiber

Innovationen mit intelligenteren, sichereren und kleineren Motorantriebslösungen vorantreiben

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Motortreiber vereinfachen das Design, reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und senken die Systemkosten. Von integrierten Motortreibern mit einfachen Steuerungsschnittstellen bis hin zu Smart-Gate-Treibern und funktionalen Sicherheitsbausteinen – unsere Produkte unterstützen Sie bei der Maximierung der Motorleistung. Unsere Motortreiber sind mit intelligenten Gate-Antriebs- und Smart-Tuning-Technologien ausgestattet, die die Effizienz maximieren und die gesamte Designzeit verkürzen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Was unsere Motortreiber von denen anderer Hersteller unterscheidet

checkmark

Gleichmäßige und präzise Bewegung

Erreichen Sie die leiseste und effizienteste Bewegungssteuerung. Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit fortschrittlichen Tuning-Technologien, sensorloser Steuerung und Integration auf Systemebene.

checkmark

Hohe Leistungsdichte

Erreichen Sie größte Leistung in den kleinsten Gehäusen für eine Vielzahl von Spannungs- und Stromoptionen. Erhöhen Sie Ihre Designflexibilität mit unseren Pin-to-Pin-Mehrkanaloptionen.

checkmark

Robuste Lösungen

Steigern Sie die Robustheit Ihres Systems mit fortschrittlichen Funktionen wie Stillstand- und Drahtbrucherkennung und Power-Off-Bremsung. Unsere qualitativ hochwertigen Treiber erkennen Systemfehler und ermöglichen das Design von Systemen für funktionale Sicherheit.

Vorgestellte Technologien

Einführung in GaN-IPMs

Intelligente Leistungsmodule (IPMs) aus Galliumnitrid (GaN) ermöglichen eine höhere Leistungsdichte und Effizienz als herkömmliche Silizium-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate. 

Vorteile:

  • >Ein Wirkungsgrad von 99 % in der Leistungsstufe macht Kühlkomponenten wie Kühlkörper überflüssig, was den Gesamtwirkungsgrad verbessert und die Größe des  Motortreibersystems reduziert.
  • <150 ns Totzeit und Ausbreitungsverzögerung in Verbindung mit höheren Schaltfrequenzen der Pulsweitenmodulation reduzieren die Stromverzerrung, um die akustische Leistung zu verbessern.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:37
Loaded: 6.28%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Technical article
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
Erfahren Sie, wie die Kreuzung von GaN- und BLDC-Motorsystemen das Leben von Verbrauchern verbessern kann
PDF | HTML
White paper
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Lesen Sie mehr über Überlegungen zum GaN-Design und erfahren Sie, wie GaN den Motorwirkungsgrad erhöht und Leistungsschalter die Motorleistung verbessern
PDF | HTML
Video
Effiziente GaN-IPMs
Entwickeln Sie effizientere, kompaktere Motorsysteme mit dem DRV7308 GaN IPM
Vorgestellte Produkte für Galliumnitrid (GaN)
Neu DRV7308 VORSCHAU Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

Einführung in die Intelligente Gate-Treiber-Architektur

Mit intelligenten Gate-Treibern können Sie passive Bauelemente in Ihr Design integrieren und so die Größe Ihrer Platine verringern und Designkomplexität und -kosten reduzieren. Der Schutz und die Konfigurierbarkeit des intelligenten Gate-Antriebs verbessern die Designfreundlichkeit und bringen ein neues Maß an Intelligenz in Motorsysteme.  

Vorteile:

  • Geringere Systemkosten: Integrieren Sie bis zu 24 externe Komponenten, die in der Regel in Standard-Gate-Treibern verwendet werden, um die Größe der Leiterplatten zu verringern
  • Fehlererkennung der MOSFET-Drain-Source- und Gate-Source-Technologie für den Designeinsatz, um falsches Einschalten des FET durch Kopplung zu verhindern
  • Einfache Handhabung: Vereinfachen Sie Ihr Design mit integrierter automatischer Totzeit und programmierbarem Gate-Antriebsstrom zur Optimierung elektromagnetischer Störungen
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:00
Loaded: 5.53%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Vorgestellte Produkte für Smart Gate Drive
DRV8323R AKTIV Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärke
DRV8304 AKTIV Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für maximal 40 V mit Strom-Shunt-Verstärkern
DRV8703-Q1 AKTIV Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung

Einführung ins Smart Tuning

Intelligentes Tuning unterstützt intuitive Motorabstimmung und -steuerung für eine gleichmäßige, präzise, leise und effiziente Kommutierung bei Schrittmotoren. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Vorteile und Funktionen der intelligenten Tuning-Technologie zu erfahren.

Vorteile:

  • Effiziente Schrittmotoren: Automatische Anpassung der Decay-Einstellungen für Strom-Chopping zur Reduzierung von Verlustleistung und Wärmeableitung
  • Leiser und sanfter Betrieb: Reduzieren Sie Rauschen und Vibrationen und sorgen Sie gleichzeitig für minimale Schrittverluste mit automatisch abgestimmten Decay-Einstellungen
  • Einfache Handhabung: Automatische Einstellung des Decay-Mode-Verhältnisses, sodass während des Schrittmotor-Designs keine Feineinstellungen vorgenommen werden müssen
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:57
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Vorgestellte Produkte für Intelligentes Tuning
DRV8889-Q1 AKTIV Bipolarer Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie, 50 V, 1,5 A-, integrierte Strommessung & A
DRV8434 AKTIV Bipolarer Schrittmotortreiber für 48 V 2,5 A, mit integrierter Strommessung und 1/256-Mikroschrittbe
DRV8428 AKTIV Bipolarer 35-V-, 1-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Stromerkennung & 1/256-Mikroschrittbetrieb

Einführung in die sensorlose Ansteuerungsverfahren

Beschleunigen Sie das BLDC-Systemdesign mit unseren Code-freien, sensorlosen Steuerungstreibern. Intelligente Motorcontroller ermöglichen einfaches Tuning und bieten differenzierte Leistung für Endanwendungen.

Vorteile:

  • Sensorlose feldorientierte Steuerung: Erzielen Sie erstklassige Akustik und Effizienz für Haushaltsgeräte.
  • Sensorlose Trapezsteuerung: Erreichen Sie eine elektrische Drehzahl von 3,2 kHz und starten Sie einen Motor in weniger als 50 ms für Anwendungen wie Kraftstoffpumpen und Roboter- und Akkustaubsauger
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:14
Loaded: 67.26%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Vorgestellte Produkte für Sensorlose Steuerung
MCF8316A AKTIV 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung
MCT8316A AKTIV 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose Trapezregelung
DRV10987 AKTIV 12-V-bis-24-V-nominal-dreiphasiger BLDC-Motortreiber, 3,5-A-Peak sensorlosen Sinussteuerung für die

Technische Ressourcen

Video
Video
TI Precision Labs - Motortreiber 
Erfahren Sie mehr über unsere Technologie und Konstruktion, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und intelligentere, sicherere und kleinere Motortreiberlösungen mit unserem umfassenden Plan für Motortreiber zu entwickeln.
Application note
Application note
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
Verstehen Sie die Hauptfaktoren eines Motorantriebslayouts und die Best Practice-Richtlinien für eine Hochleistungslösung zur Reduzierung der thermischen Belastung, zur Optimierung der Effizienz und zur Minimierung von Rauschen.
document-pdfAcrobat PDF