API-Suiten von TI
Automatisieren Sie Beschaffung und Einkauf mit Hilfe der API-Suiten von TI
Was sind APIs?
Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) ermöglichen die direkte Integration mit Texas Instruments und liefern Ihnen sofortige Daten und Informationen, wenn Sie sie benötigen.

Sparen Sie Zeit und Geld.
Greifen Sie in Echtzeit auf Bestandsdaten und aktuelle Preise für alle Produkte zu.

Flexible Konfiguration
Lassen Sie die Produktdaten automatisch in Ihr System einspeisen, wann und wie Sie sie benötigen.

Einfache Geschäftsabläufe
Automatische Benachrichtigungen über Bestandsauffüllung und aktuelle Lieferdaten.
Die API-Suite von TI
Mögliche Optionen der API Suite von TI
TI-Store-API-Suite
Geben Sie Bestellungen auf und verwalten Sie sie, verfolgen Sie den Versand und erhalten Sie Echtzeit-Bestands- und Preisdaten.
Anwendungsmöglichkeiten
Automatisieren Sie Aufträge, um Lieferengpässe zu vermeiden
Unternehmen A bereitet sich auf die Einführung eines mit Spannung erwarteten neuen Produkts vor, das einen Baustein von TI enthält. Um eine reibungslose Lieferung dieses Bausteins zu gewährleisten, hat Unternehmen A die TI Store API-Suite integriert.
Unter Nutzung der Bestell-API hat Unternehmen A einen Auslöser eingerichtet, der das ERP-System kontinuierlich überwacht. Wenn die Lagerbestände unter 1.000 Einheiten sinken, wird automatisch eine Bestellung aufgegeben, um den Lagerbestand aufzufüllen und den gewünschten Bestand beizubehalten. Durch diesen proaktiven Ansatz entfällt die Notwendigkeit von Eilbestellungen und ständigen manuellen Bestandskontrollen, wodurch das Risiko von Lieferunterbrechungen minimiert wird.
Vorteile:
- Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben
- Sofort Nachschub bereitstellen
- Verringern Sie das Risiko von Benutzerfehlern
Optimieren Sie die Bestandsüberwachung
Unternehmen B möchte für sein bevorstehendes Projekt mehrere Bausteine von TI bestellen. Die manuelle Überprüfung der Lagerbestände auf TI.com erwies sich jedoch Tag für Tag als ineffizient und zeitaufwendig.
Um diese Herausforderung zu meistern, hat Unternehmen B die TI Store API-Suite integriert und nutzt die Bestands- und Preis-API, um die Bestandsmengen für mehrere TI-Bausteine gleichzeitig zu überwachen. Über API-Aufrufe kann Unternehmen B auf Echtzeit-Inventaraktualisierungen und Preisinformationen für die angegebenen Bausteine zugreifen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit manueller Prüfungen, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart.
Vorteile:
- Echtzeit-Inventaraktualisierungen auf einen Blick
- Beschleunigter Beschaffungsprozess
- Effizienter Massendatenabruf
Nutzen Sie Push-Benachrichtigungen für eine zeitnahe Bestandsauffüllung
Unternehmen C muss dringend einen bestimmten Baustein von TI beschaffen, um eines seiner wichtigen Produkte herzustellen. Der aktuelle Lagerbestand liegt jedoch bei 250 Einheiten und liegt damit unter den erforderlichen 500 Einheiten. Die manuelle Überwachung der Lagerbestände zur Sicherstellung einer zeitnahen Auffüllung erweist sich als nicht praktikabel.
Um diese Herausforderung zu meistern, hat Unternehmen C die TI Store API-Suite integriert und nutzt die Push-API für Bestandsabonnements, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn der gewünschte Lagerbestand erreicht ist. Wenn Unternehmen C Push-Benachrichtigungen für den jeweiligen TI-Baustein abonniert hat, wird es benachrichtigt, wenn der Bestand die Zielmenge von 500 Einheiten hat.
Vorteile:
- Rechtzeitige Benachrichtigung über Bestandsauffüllung
- Optimierter Beschaffungsprozess
- Minimiertes Risiko von Beschaffungsverzögerungen
Legen Sie los
Schritt 1. Anmelden
Richten Sie jetzt ein myTI-Firmenkonto ein! Sie haben bereits ein myTI-Unternehmenskonto? Anmelden
Schritt 2. Profil einrichten
Füllen Sie in Ihrem myTI-Dashboard ein Checkout-Profil aus.
Schritt 3. Wählen Sie Ihre API-Suite aus
Fordern Sie einen API-Zugangsschlüssel in Ihrem myTI-Dashboard an.