Was ist der Unterschied zwischen Custom Rollen, geschnittenen Bändern, Röhren oder Tray?
Eine individuell gegurtete Rolle besteht aus einer durchgehenden Länge des geschnittenen Bandes von einer Rolle, um die Rückverfolgbarkeit von Chargencode und Datumscode auf genau die Menge zu gewährleisten, die auf einer Kunststoffrolle angefordert wird. Ein schwarzes 18-Zoll-Führungsband (45 cm) und ein schwarzes 18-Zoll-Flachbandband (45 cm) sind auf beiden Seiten des geschnittenen Bandes über eine Messingunterlegscheibe (Länge 22 mm) verbunden, so dass die Kettenradbohrungen ausgerichtet sind. Das endgültige Band wird dann gemäß den EIA-Standards (Electronics Industries Alliance) auf eine Kunststoffrolle aufgewickelt. Dieser Spleißvorgang ermöglicht die direkte Einspeisung in automatisierte Platinenmontagegeräte.
Wenn der Auftrag für eine individuell gegurtete Rolle aus technischen Gründen nicht bearbeitet werden kann, setzt TI sich mit dem Kunden in Verbindung Für jede kundenspezifische Rolle wird eine Servicegebühr berechnet, die in den Gesamtkosten enthalten ist.
Gurtabschnitt (cut tape) bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Diese Bestellungen können als mehrere Streifen geschnittener Bänder oder als Einzelteile für Ihre gewünschte Menge erfüllt und in einem ESD- oder MBB-Beutel versendet werden.
Röhren- oder Schalen-Bausteine werden je nach Verfügbarkeit häufig in einer Musterbox oder in der Röhre oder in der Schale geliefert.
Alle Teile werden gemäß den von TI festgelegten Schutzanforderungen für ESD (ElectroStatic Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level) verpackt.
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie eine benutzerdefinierte Rolle bestellen können.
Zugehörige Links
Antworten auf Fragen zum Bestellprozess
Suchen Sie nach anderen Wegen, um Antworten auf Ihre Fragen zu finden.