TVS-Dioden

Transientenschutz für eine vernetzte Welt

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
TVS-Dioden schützen Strom- und Datenleitungen vor systemzerstörenden Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge, häufige Lastwechsel und Kopplungen zwischen parallelen Leitungen entstehen können. Da immer mehr Daten über die Leitungen der gesamten Elektronik übertragen werden, müssen die TVS-Dioden ihre Kapazität verringern, um im Normalbetrieb „unsichtbar“ zu bleiben. Die TVS-Dioden von TI mit branchenführender Kapazität erfüllen diese Anforderung.

Nach Kategorien durchsuchen

Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation

Zugehörige Kategorien
USB Type-C-Technologien

Erfahren Sie mehr über USB Type-C, Beispielarchitekturen und die Lösungen, die TI für das gesamte Design auf Systemebene anbietet

TVS5800
TVS-Dioden

58V TVS Flat Clamp surge diode

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.195

TVS2210
TVS-Dioden

Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 22V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.125

TSD15-Q1
TVS-Dioden

Unidirektionaler 15-V-Stoßspannungsschutzbaustein für die Automobilindustrie in SOD-323-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.097

TSD18-Q1
TVS-Dioden

Unidirektionaler 18-V-Stoßspannungsschutzbaustein für die Automobilindustrie in SOD-323-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.097

TSD36-Q1
TVS-Dioden

Unidirektionaler 36-V-Stoßspannungsschutzbaustein für die Automobilindustrie in SOD-323-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.097

TSD12-Q1
TVS-Dioden

Unidirektionaler 12-V-Stoßspannungsschutzbaustein für die Automobilindustrie in SOD-323-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.097

Warum sollten Sie sich bei Ihrem Designs für unsere TVS-Diode entscheiden?

checkmark

Niedrige Kapazität

Mit den TVS-Dioden der TSM-Familie von TI können Entwickler die TVS-Kapazitäten, verglichen mit herkömmlichen Bauteilen im SMA-Gehäuse, halbieren.

checkmark

Flachklemmung

Unsere TVS-Familie bietet 145 W 10/1000 Impulsschutz bei einer Klemmspannung von nur 7 V über Vrwm. TVS-Dioden dienen zum Schutz von USB-C V-Bus-Leitungen, ADC I/O-Leitungen und mehr.

checkmark

Erweiterte Gehäuseoptionen für Drop-in-Ersatz

Nutzen Sie die Vorteile von TI, ohne Ihr Layout ändern zu müssen – mit dem wachsenden Angebot an Standardgehäusen wie SOD-323.

Innovationen bei TVS-Dioden

Schutz für steigende Datenraten

TVS-Dioden dienen dem Schutz von Datenleitungen, ohne das Signal im Normalbetrieb zu beeinflussen. Je geringer die Kapazität, desto höher ist die Datenrate, die eine Diode schützen kann, ohne dabei sichtbar zu sein. Da die Systeme den Datendurchsatz über die Kommunikationsleitungen erhöhen, ist es sinnvoll zu prüfen, ob die bisher verwendeten TVS-Dioden die erforderliche Kapazität aufweisen. Mit den TVS-Dioden der TSM-Familie von TI können Entwickler die TVS-Kapazitäten, verglichen mit herkömmlichen Bauteilen im SMA-Gehäuse, halbieren.

Vorgestellte Produkte für TVS-Dioden mit niedriger Kapazität
TSM24A AKTIV Unidirektionale TVS-Überspannungsschutzdiode, 24 V, 60 A
TSM24CA AKTIV Bidirektionale TVS-Überspannungsschutzdiode, 24 V
TSM36A AKTIV TVS-Stoßspannungsschutzdiode mit 36 V, 1 kV/42 Ω und 57-V-Klemmung

Hohe Spannungsspitzen, geringe Kompromisse

Zwischen Arbeitsspannung und Klemmspannung liegt bei den meisten TVS-Dioden eine Differenz von mehr als 10 V. Das bedeutet, dass die nachgeschalteten ICs Spannungen vertragen müssen, die mindestens 10 V höher sind als die Netzspannung, damit die Diode sie wirksam schützen kann. Die Flachklemmdioden von TI reduzieren nicht nur diese Lücke, sondern sorgen auch dafür, dass die Klemmspannung während eines Überspannungsereignisses konstant bleibt.

Vorgestellte Produkte für TVS-Dioden mit flacher Klemme
TVS2200 AKTIV Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 22V
TVS3300 AKTIV Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V
TVS0500 AKTIV Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 5V

Technische Ressourcen

Application note
Application note
How to select a Surge Diode
Kennen Sie die Kriterien für die Auswahl einer TVS-Diode für Ihr System? Dieses hilfreiche Dokument führt Sie durch die Spezifikationen, die Designer bei dieser Auswahl berücksichtigen sollten.  
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B)
Von USB 2.0 bis USB Typ-C, diese Ressource enthält Spezifikationen und empfohlene Teile zum Schutz jedes einzelnen Pins eines USB-Anschlusses.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
Erfahren Sie im Detail, wie und warum unsere TVS-Dioden mit flacher Klemme einen Überspannungsschutz bieten, der über den eines herkömmlichen TVS hinausgeht.
document-pdfAcrobat PDF