DC/DC-Schaltregler

Maximieren Sie die Effizienz mit unseren skalierbaren und präzisen DC/DC-Stromversorgungslösungen für alle Anwendungen.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Das umfassende DC/DC-Schaltregler-Portfolio von TI, das Abwärts-, Aufwärts-, Abwärts-Aufwärts- und invertierende Topologien umfasst, bietet optimierte Spannungswandlungslösungen, mit denen Ingenieure die Energieeffizienz und Leistung in vielfältigen Anwendungen maximieren können.

Nach Kategorien durchsuchen

DC/DC-Controller mit externen FETs und Induktoren regeln die Spannung in thermisch anspruchsvollen Hochleistungsanwendungen.

Durch die Integration von Controllern und FETs sowie die Verwendung externer Induktoren bieten diese DC/DC-Wandler einfache und flexible Spannungsregelung.

Zugehörige Kategorien
Stromversorgungsmodule

Senken Sie Ihre Designkosten mit Stromversorgungsmodulen und nutzen Sie die Vorteile der TI-Stromversorgungsmodule für Ihr nächstes Projekt.

AC/DC-Schaltregler

Erzielen Sie eine höhere Leistungsdichte bei niedrigeren Kosten mit unseren AC/DC-Portfolios, die Optionen von hochintegrierten GaN-Bausteinen bis hin zu flexiblen PWM-Controllern umfassen.

TPS62A0568
DC/DC-Wandler

Hocheffizienter synchroner Abwärtswandler, 2.5 V bis 5.5 V Eingang, 1 A, in SOT-563 Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05

LM25190-Q1
DC/DC-Controller

Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.455

TPS62A0568A
DC/DC-Wandler

Hocheffizienter synchroner Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V Eingangsspannung, 1 A, mit erzwungener PWM

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05

LM25137F
DC/DC-Controller

Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.529

TPS544B28
DC/DC-Wandler

4-V to 16-V input, 20-A, PMBus, synchronous step-down converter

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.61

LM51261A-Q1
DC/DC-Controller

Einphasiger Aufwärtsregler für 42 V VIN, 2,2 MHz mit VOUT-Tracking und I2C für Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.652

Was spricht für die DC/DC-Schaltregler von TI?

checkmark

Vertrauenswürdiges und breites Bausteinportfolio

Ein umfangreiches Portfolio von einem einzigen Anbieter, einschließlich Abwärts-, Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-, Mehrphasen- und programmierbarer Lösungen, das Ihre Markteinführungszeit verkürzt.

checkmark

Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)

Durch die Minimierung von EMI in Automobil- und Industrieanwendungen reduzieren unsere Schaltregler die Designkomplexität und die Lösungskosten in kritischen Frequenzbändern.

checkmark

Rauscharm

Unsere rauscharmen Schaltregler bieten extrem sauberen Strom mit hohem Wirkungsgrad und ermöglichen Präzisionsleistungen in Medizin- und Audioanwendungen.

checkmark

Kleine Größe

Eine hohe Schalteffizienz ermöglicht kompakte Designs mit hoher Leistungsdichte für platzbeschränkte Anwendungen.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
Schaltregler erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie die Vorteile höherer Stromwandlungseffizienz mit einer höheren Designflexibilität verknüpfen. Machen Sie sich mit den Grundlagen in diesen Materialien vertraut. 
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Videoreihe zu DC/DC-Schaltreglern
Erfahren Sie, wie man bei geringer Last einen hohen Wirkungsgrad erzielt, was DC/DC-spezifische IQ-Spezifikationen bedeuten und wie man Abwärts-/Aufwärtsregler in kleinen, batterieintensiven Anwendungen wie drahtlosen Stereo-Kopfhörern und Hörgeräten einsetzt.
Videoreihe
Videoreihe
Geringes Rauschen und niedrige EMI mit DC/DC-Schaltreglern
Die Reduzierung von Schaltregler-EMI und -Rauschen kann Ingenieure vor Herausforderungen stellen. In dieser Schulungsreihe erfahren Ingenieure, wie sie die Effizienz eines Schaltreglers maximieren und dabei die Herausforderungen durch EMI und Rauschen meistern. 

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)

Referenzdesigns für DC/DC-Schaltregler

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.