Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
Vereinfachen Sie Ihre isoliertes Gleichstrom/Gleichstrom-Designs
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Ausgangsleistung
Neue Produkte
Isoliertes 5 V bis 5 V, 1,5 W 5 kVrms-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.645
Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.932
Geregeltes isoliertes Automobil-DC-DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5 V bis 20 VIN, 2 W, 5 kVRMS
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.188
Isoliertes 3 V bis 5,5 V/5 V, 1 W, 3 kVrms-DC/DC-Stromversorgungsmodul mit integriertem Transformato
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.25
Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.036
Technische Ressourcen
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Design- & Entwicklungsressourcen
WEBENCH® Power Designer
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)