DC/DC-Spannungsversorgungsmodul
Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur DC/DC-Spannungswandlung
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
Abwärtsleistungsmodul mit äußerem Induktor, 65 V, 2 A, in eQFN-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.95
Isoliertes 5 V bis 5 V, 1,5 W 5 kVrms-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.645
Zweiphasiges 180-A-Leistungsmodul in einem 9 x 10 x 5 mm großen Gehäuse
Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Leistungsmodul mit integriertem Trafo, 5 V/5 V, 1,5 W, 5 kVRMS
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.932
Stapelbares Vierfach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 4 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 22
Geregeltes isoliertes Automobil-DC-DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5 V bis 20 VIN, 2 W, 5 kVRMS
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.188
Vorteile unserer Leistungsmodule
Sparen Sie wertvollen Platinenplatz
Erreichen Sie eine höhere Leistungsdichte und reduzieren Sie die Gesamtgröße der Lösung mit Modulen, die FETs, Controller, Induktor und passive Bauelemente in einem einzigen Gehäuse mit 3D-Integrationstechnologie integrieren.
Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife
Schneller zur Marktreife dank der im Vergleich zu diskreten Lösungen um bis zu 45 % geringeren Stromversorgungs-Designarbeit dank einfach zu handhabender Module, welche die EMI-Anforderungen erfüllen.
Minimieren Sie Systemverluste
Erzielen Sie erstklassige Wirkungsgrade mit Modulen, welche die Stromversorgung näher an die Last bringen, um Platinen- und Systemverluste zu reduzieren.
Technische Ressourcen
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Design- & Entwicklungsressourcen
WEBENCH® Power Designer
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)