Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Gleichstrom/Gleichstrom-Spannungswandlung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Leistungsmodule mit integrierten Induktoren und innovativer Gehäusetechnologie, wie jene, die unser neues MagPack™-Gehäuse nutzen, wurden entwickelt, um eine kleine Lösung, eine hohe Leistungsdichte und einen hohen Wirkungsgrad zu ermöglichen und durch ihre Konstruktion und die Option, sie in der Nähe der Last zu platzieren (Minimierung der parasitären Induktivität durch die Nähe der Anschlüsse) die EMI-Normen zu erfüllen. Darüber hinaus unterstützen Module eine schnellere Markteinführung, indem sie den Designprozess vereinfachen und die Anzahl der zu kaufenden Komponenten reduzieren.

Produkte nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien
Enterprise-Systeme

Unsere Lösungen für die analoge Signalkette, Embedded-Verarbeitung, Schnittstellen, Energiemanagement und Drahtloslösungen treiben diese Innovation voran, indem komplexere und zuverlässigere Computersysteme ermöglicht werden.

Unterstützte Produkte

TPSM65620
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

Abwärtsleistungsmodul mit äußerem Induktor, 65 V, 2 A, in eQFN-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.95

CSDM65295
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

Zweiphasiges 180-A-Leistungsmodul in einem 9 x 10 x 5 mm großen Gehäuse

TPSM8F7420
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

Stapelbares Vierfach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 4 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 22

TPSM8D7420
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

Stapelbares Zweifach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 4 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 13

TPSM8D7620
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

Stapelbares Zweifach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 6 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 15

TPSM8F7620
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

Stapelbares Vierfach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 6 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 26

Vorteile unserer Leistungsmodule

checkmark

Gesamtgröße der Lösung reduzieren

Erreichen Sie eine höhere Leistungsdichte und reduzieren Sie die Gesamtgröße der Lösung mit Modulen, die FETs, Controller, Induktor und passive Bauelemente in einem einzigen Gehäuse mit 3D-Integrationstechnologie integrieren.

checkmark

Höheren Wirkungsgrad erzielen

Erzielen Sie klassenbeste Effizienz mit der MagPack™-Gehäusetechnologie, die auch den thermischen Widerstand verbessert, um eine effizientere Wärmeabfuhr zu ermöglichen und einen hohen sicheren Betriebsbereich (SOA) ermöglicht.

checkmark

Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife

Schneller zur Marktreife dank der im Vergleich zu diskreten Lösungen um bis zu 45 % geringeren Stromversorgungs-Designarbeit dank einfach zu handhabender Module, welche die EMI-Anforderungen erfüllen.

checkmark

Minimieren Sie Systemverluste

Verbessern Sie die EMI mit Modulen, die die Stromversorgung näher an die Last bringen, um Platinen- und Systemverluste zu reduzieren, und nutzen Sie auch die 3D-Integration und die überlegene Abschirmung der MagPack™-Technologie.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
In dieser Schulungsreihe erläutern wir den hohen Integrationsgrad unserer Leistungs-/Stromversorgungsmodule und die signifikanten Auswirkungen, welche dieser auf das Stromversorgungsdesign in Bezug auf Lösungsgröße, EMI, Entwicklungszeit und Kosten hat.
Technical article
Technical article
MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space
Bei der Entwicklung von Stromversorgungen ist die Größe wichtig, und TI hat eine bahnbrechende Technologie für Stromversorgungsmodule entwickelt. Mit MagPack™-Gehäusen helfen wir Ihnen, Leistungsdichte und Effizienz Ihres Designs zu verbessern, um mehr Leistung auf kleinerem Raum unterzubringen.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Power module package types and their benefits
Leistungsmodule können Entwickler mehr Leistung auf kleinerem Raum unterbringen. Die Module sind in allen Gehäusetypen erhältlich, je nach Anwendung. Lesen Sie diesen Artikel und erfahren Sie mehr über die verschiedenen Gehäusetypen und deren Vorteile.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen

Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.

Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)