Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher

Kompakt, effizient, kostengünstig

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Wir verfügen über ein großes und vielfältiges Sortiment an DDR-Terminatoren für Ihre Systemanforderungen, wobei Sie unter Lösungen auf Basis von Linearreglern oder Schaltreglern wählen können. DDR VDDQ- und VTT-Bausteine weisen niedrige interne Referenzen auf, um niedrige DDR-Kern- und Abschlussausgangsspannungen regeln zu können. Im Vergleich zu standardmäßigen Linear- und Schaltreglern können DDR-Terminatoren mit Senken- oder Quellenabschlussstrom arbeiten und weisen Stromfähigkeit und externe Referenzeingänge auf, um den VDDQ/2-Eingang zu verfolgen und die VTT-Abschlussschiene zu erzeugen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Durchsuchen nach Typ

Wählen Sie unterstützte DDR-Leistungsregler aus

Technische Ressourcen

Application note
Application note
DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über Abschlussspannung (VTT) in DDR-Anwendungen. Dieser Anwendungshinweis vergleicht die Verlustleistung und die Spannungsabweichung von passiven und aktiven VTT-Abschlüssen. 
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications
Erfahren Sie mehr darüber, wie Speicher mit doppelter Datenrate (DDR) in vielen elektronischen Systemen hohe Geschwindigkeit und Leistung ermöglichen, weil sie in der Lage sind, sowohl auf der steigenden als auch auf der fallenden Taktflanke zu lesen und zu schreiben.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Four design tips to obtain 2MHz switching frequency
In diesem technischen Artikel informieren wir Sie über die wichtigsten Überlegungen zum Betrieb mit 2 MHz, unter Verwendung unserer neuen DDR-Speicherstromlösung TPS54116-Q1 als ein Beispiel.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPS51200 DDR-Terminierungsregler mit Sinkquelle

Die TPS51200EVM-Evaluierungsplatine HPA322A dient zur Evaluierung der Leistung und der Eigenschaften des kostenoptimierten VTT-Terminierungsreglers TPS51200 für DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 von TI. Der TPS51200 ist für die Bereitstellung der richtigen Terminierungsspannung und einer gepufferten (...)

Evaluierungsplatine
2A Peak Senke/Quellen-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz

Das TPS51206EVM-745 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS51206. Der TPS51206 ist ein DDR-Terminierungsregler (Sink/Source Double Data Rate) mit gepuffertem VTTREF-Referenzausgang. Er wurde speziell für kostengünstige Systeme mit niedriger Eingangsspannung und geringer Anzahl (...)

Evaluierungsplatine
TPS54116-Q1 DDR-Leistungslösung für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul

This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54116-Q1 regulator. An external divider allows for an adjustable output voltage. The TPS54116-Q1 DC/DC converter is a synchronous buck converter designed to (...)

Referenzdesigns für ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.