Halbbrückentreiber

Unser umfassendes Sortiment an Halbbrücken-Gate-Treibern bietet sowohl Systemrobustheit als auch hohe Leistungsdichte für zahlreiche Anwendungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Halbbrückentreiber integrieren einen High-Side- und Low-Side-Treiber und reduzieren Schaltverluste, bewältigen laute Umgebungen und verbessern die Systemeffizienz. Mit Ressourcen wie Videos, technischen Artikeln und anderen technischen Dokumenten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den gesamten Designprozess abzudecken. 

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Busspannung
Halbbrückentreiber mit < 120 V

Kürzere Ausbreitungsverzögerung ermöglicht schnelleres Schalten und erhöht die Gesamteffizienz des Systems.

Halbbrückentreiber mit < 700 V

Unterstützt höhere Spannungen und bietet gleichzeitig die höchstmögliche Effizienz und Zuverlässigkeit für Ihre Endanwendung.

Finden Sie Ihren Halbbrücken-Gate-Treiber nach Anwendung

UCC27884-Q1
Halbbrückentreiber

Halbbrückentreiber für 230 V, 4 A, mit 8-V-UVLO und Aktivierung für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.602

UCC27884
Halbbrückentreiber

Halbbrückentreiber für 230 V, 4 A, mit 8 V UVLO und Aktivierung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.51

UCC27735
Halbbrückentreiber

700V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO, interlock, and enable

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.48

UCC27834-Q1
Halbbrückentreiber

Automotive 230V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and interlock

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.602

UCC27834
Halbbrückentreiber

230V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and interlock

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.51

UCC27734
Halbbrückentreiber

700V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and interlock

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.48

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
In diesem Dokument wird der Halbbrücken-Gate-Treiber UCC27710 von TI für 620 V mit Sperre verwendet, um die verschiedenen Komponenten einer Bootstrap-Schaltung zu präsentieren und darzulegen, wie diese richtig ausgewählt werden, um ein vorhersehbares Schalten der Leistungs-FETs zu gewährleisten.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
Dieser Anwendungshinweis legt die Vorteile von UCC27282 gegenüber Treibern der vorherigen Generation dar, welche eine Optimierung des Designs ermöglichen und die Robustheit verbessern. 
document-pdfAcrobat PDF
Technischer Artikel
Technischer Artikel
UCC27712-Q1: Ersetzen von 3-Phasen-Brückentreibern durch Halbbrückentreiber in Gleichstromkompressoren für die Automobilindustrie
Dieser technische Artikel befasst sich mit einigen der wichtigsten Leistungen von UCC27712-Q1-Halbbrücken-Gate-Treibern gegenüber einigen 3-Phasen-Brückentreibern in Wechselstromkompressoren für die Automobilindustrie. 

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

SOLARENERGIE
Entwickeln Sie effizientere und zuverlässigere Solarwechselrichter und Optimierer mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI
HYBRIDE, ELEKTRISCHE & ANTRIEBSSYSTEME
Versorgen Sie mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI Ihre Hybrid-Elektrofahrzeug-(HEV)/EV-Designs zuverlässig und effizient – ohne Kompromisse bei Größe und Gewicht
TELEKOMMUNIKATION & SERVERSTROMVERSORGUNG
Maximieren Sie die Leistungsdichte durch die Nutzung des TI-Portfolios kompakter Halbbrücken-Gate-Treiber mit hoher Antriebsstärke
HAUSHALTSGERÄTE
Mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI können Sie die Leistungsstufe von Haushaltskleingeräten zuverlässig ansteuern – ohne dabei den Formfaktor zu beeinträchtigen
MOTORANTRIEBE
Drei Halbbrückentreiber von TI in einer bürstenlosen DC-Leistungsstufe minimieren den Abstand zwischen Gate-Treiber und Bipolartransistor mit isoliertem Gate. Dadurch werden Schaltverluste und elektromagnetische Störungen reduziert.
DRAHTLOSINFRASTRUKTUR
Maximieren Sie die Leistungsdichte durch die Nutzung der hohen Antriebsstärke und kurzen Ausbreitungsverzögerungen der kompakten Halbbrücken-Gate-Treiber von TI

Entwickeln Sie effizientere und zuverlässigere Solarwechselrichter und Optimierer mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI

Mit erhöhter Antriebsstärke, schnelleren Schalteigenschaften und mehreren Unterspannungssperroptionen (UVLO) tragen unsere Halbbrückentreiber dazu bei, Verluste in DC/DC-Leistungsstufen zu minimieren.

Vorteile:

  • Sicherheitssperre zur Verhinderung des Durchschießens des Feldeffekttransistors von Metalloxid-Halbleitern. 
  • Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen dazu bei, die Größe und das Gewicht der Leiterplatte zu reduzieren. 
  • Mehrere UVLO-Optionen, einschließlich 5 V, helfen, die Frequenz zu erhöhen und gleichzeitig die Leistungsverluste zu minimieren. 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-050022 – Referenzdesign für Leistungsstufen für DC/DC-Wandler mit <100 VIN
PRODUKTE
  • UCC27282 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen
  • UCC27712 – Halbbrückentreiber, 1,8/2,8 A, 620 V, mit Sperre
  • UCC27211A – Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 4,5 A, mit 8 V UVLO und negativer Spannungsbehandlung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC27282EVM-335 – UCC27282 120-V-, 3-A-, 5-V-UVLO-Highside-Lowside-Gate-Treiber – Evaluierungsmodul

Versorgen Sie mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI Ihre Hybrid-Elektrofahrzeug-(HEV)/EV-Designs zuverlässig und effizient – ohne Kompromisse bei Größe und Gewicht

Mit erhöhter Antriebsstärke, schnelleren Schalteigenschaften und mehreren Unterspannungssperroptionen (UVLO) tragen unsere Halbbrückentreiber dazu bei, Verluste zu minimieren und die Zuverlässigkeit von HEV/EV-Antriebssträngen zu verbessern.

Vorteile:

  • Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen dazu bei, die Größe und das Gewicht der Leiterplatte zu reduzieren. 
  • Mehrere UVLO-Optionen, einschließlich 5 V, für den Betrieb bei niedrigeren Vorspannungen für höhere Schaltfrequenzen und reduzierte Systemgröße.
  • Sicherheitssperre zur Verhinderung des Durchschießens des Feldeffekttransistors von Metalloxid-Halbleitern. 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01407 – Referenzdesign für 400 W, 48 V Batterie-Eingang, 12 V Ausgangsleistung für die Automobilindustrie
PRODUKTE
  • UCC27282-Q1 – Halbbrücken-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, 120 V, 3 A, mit 5 V UVLO, Verriegelung und Akti
  • UCC27211A-Q1 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 4,5 A, mit 8 V UVLO und negativer Spannungsbehandlung
  • UCC27712-Q1 – Halbbrücken-Gate-Treiber mit Verriegelung für Fahrzeuganwendungen, mit 1,8 A/2,8 A, 620 V
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • UCC27282EVM-335 – UCC27282 120-V-, 3-A-, 5-V-UVLO-Highside-Lowside-Gate-Treiber – Evaluierungsmodul

Maximieren Sie die Leistungsdichte durch die Nutzung des TI-Portfolios kompakter Halbbrücken-Gate-Treiber mit hoher Antriebsstärke

Von der Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur bis hin zu DC/DC-Leistungsstufen bieten unsere Halbbrückentreiber hohe Antriebsstärke, schnellere Schalteigenschaften und mehrere Unterspannungssperroptionen (UVLO), um Verluste zu minimieren.

Vorteile:

  • Sicherheitssperre zur Verhinderung des Durchschießens des Feldeffekttransistors von Metalloxid-Halbleitern. 
  • Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen dazu bei, die Größe und das Gewicht der Leiterplatte zu reduzieren. 
  • Mehrere UVLO-Optionen, einschließlich 5 V, helfen, die Frequenz zu erhöhen und gleichzeitig die Leistungsverluste zu minimieren. 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • UCC27282 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen
  • UCC27211A – Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 4,5 A, mit 8 V UVLO und negativer Spannungsbehandlung
  • UCC27714 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 600 V

Mit Halbbrücken-Gate-Treibern von TI können Sie die Leistungsstufe von Haushaltskleingeräten zuverlässig ansteuern – ohne dabei den Formfaktor zu beeinträchtigen

Dank erhöhter Zuverlässigkeit in kompakten Gehäusegrößen tragen unsere Halbbrückentreiber dazu bei, die Leiterplatte (PCB) und die Gesamtsystemgröße in bürstenlosen DC- oder mit Bürsten versehenen Motorantrieben zu reduzieren. 

Vorteile:

  • Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts bei.
  • Handling negativer Spannungen für Resilienz gegen motorinduzierte Transienten.
  • Sperre zur Verhinderung des Durchschießens von Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren. Durchschuss von MOSFETs. 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • LM5108 – Halbbrückentreiber mit 2,6 A, 110 V, Aktivierung und Verriegelung
  • UCC27710 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 0,5/1,0 A, 620 V, mit Verriegelung
  • LM2105 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 5-V-UVLO und integrierter Bootstrap-Diode

Drei Halbbrückentreiber von TI in einer bürstenlosen DC-Leistungsstufe minimieren den Abstand zwischen Gate-Treiber und Bipolartransistor mit isoliertem Gate. Dadurch werden Schaltverluste und elektromagnetische Störungen reduziert.

Dank erhöhter Zuverlässigkeit in kleinen Gehäusegrößen tragen unsere Halbbrückentreiber dazu bei, die Größe der Leiterplatte (PCB) und die Gesamtsystemgröße in bürstenlosen DC-Motorantrieben zu reduzieren. 

Vorteile:

  • Kleine Gehäuse mit integrierten Bootstrap-Diodenoptionen tragen zur Reduzierung der Platinengröße und des Gewichts bei. 
  • Handling negativer Spannungen für Resilienz gegen motorinduzierte Transienten. 
  • Sicherheitssperre zur Verhinderung des Durchschießens des Feldeffekttransistors von Metalloxid-Halbleitern. 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • LM5108 – Halbbrückentreiber mit 2,6 A, 110 V, Aktivierung und Verriegelung
  • LM5106 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 1,2 A, 1,8 A, 100 V, mit 8-V-UVLO und programmierbarer Totzeit
  • LM2105 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 107 V, 0,5 A/0,8 A, mit 5-V-UVLO und integrierter Bootstrap-Diode

Maximieren Sie die Leistungsdichte durch die Nutzung der hohen Antriebsstärke und kurzen Ausbreitungsverzögerungen der kompakten Halbbrücken-Gate-Treiber von TI

Unsere Halbbrücken-Gate-Treiber zeichnen sich durch geringe Ausbreitungsverzögerungen und Verzögerungsanpassung aus. Dadurch tragen sie zur Minimierung der Verluste in der Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur oder bei DC/DC-Leistungsstufen bei.

Vorteile:

  • No-Lead-Gehäuse mit kompakten Abmessungen und integrierten Bootstrap-Dioden tragen dazu bei, die Größe und das Gewicht der Leiterplatte zu reduzieren. 
  • Mehrere Unterspannungsabschaloptionen, einschließlich 5 V, tragen zur Erhöhung der Frequenz bei und minimieren gleichzeitig die Leistungsverluste. 
  • Sicherheitssperre zur Verhinderung des Durchschießens des Feldeffekttransistors von Metalloxid-Halbleitern. 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • UCC27211A – Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 4,5 A, mit 8 V UVLO und negativer Spannungsbehandlung
  • UCC27282 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3 A, mit 5 V UVLO, Verriegelung und Aktivierungsoptionen
  • UCC27714 – Halbbrücken-Gate-Treiber, 4 A, 600 V

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für Leistungsstufen für DC/DC-Wandler mit <100 VIN
Dieses Referenzdesign implementiert ein Hochfrequenz-Leistungsstufendesign basierend auf dem UCC27282-120-V-Halbbrücken-MOSFET-Treiber und CSD1953-100-V-Leistungs-MOSFETs. Mit effizienten Schaltern und einem flexiblen VGS-Betriebsbereich kann dieses Design die Gesamtverluste von Gate-Ansteuerung (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für DC/DC-Wandler mit 600-W-Half Brick und digitaler Steuerung für Telekommunikations

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good (...)

Referenzdesign
Referenzdesign eines Hochspannungs-Motortreibers mit hoher Leistung für HLK-Kompressoren in Fahrzeug
Dieses Referenzdesign für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) dient zur Steuerung des Klimakompressors (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) von Kraftfahrzeugen. Es verwendet den High- und Low-Side-Gate-Treiber UCC27712-Q1, gefolgt von diskreten Halbbrücken mit Bipolartransistoren mit isolierter (...)

Referenzdesigns für Halbbrückentreiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.