Isolierte Gate-Treiber
Äußerst robuste, flexible und universell kompatible Bausteine für viele Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Isolierungseinstufung
Funktionale und Basisisolierung
Stellen eine einzelne Stufe elektrischer Isolierung bis zu 3 kVRMS und einen ausreichenden Schutz gegenüber Stromschlag bereit.
Verstärkte Isolierung
Ermöglichen eine Isolierung bis zu 5,7 kVRMS, um den Schutz vor Stromschlag zu gewährleisten und zugleich höhere Arbeitsspannungen, breitere Kriechstrecken und mehr Abstand für verbesserte Robustheit des Systems zu bieten.
Auswählen nach Funktionssicherheit
Qualitätsmanagement für Funktionssicherheit
Funktionssicherheitskonform
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.90
Isolierter Hochgeschwindigkeits-Zweikanal-Gate-Treiber mit 4 A Quellen und 6 A Senken
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.22
Zweikanal-Gate-Treiber, 3kVRMS, 4 A/6 A, mit Aktivierungslogik und programmierbarer Totzeit, für
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.52
Zweikanal-Gate-Treiber, 3 kVRMS, 4 A/6 A, mit Aktivierungslogik und programmierbarer Totzeit
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.44
Optokompatibler, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVRMS, 5 A/5 A mit 12 V UVLO
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.21
Power-Trends
Isolierte Gate-Treiber für Leistungsdichte und Isolierung
Ein Isolierungsbaustein ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom zwischen Hoch- und Niederspannungs-Einheiten, und verhindert zugleich, dass gefährlicher Gleichstrom oder unkontrollierter Transientenstrom aus dem Netz austreten. Robuste Isolierung wird durch die Integration des Isolators mit dem Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber verwirklicht. Gate-Treiber sind in einfacher, funktionaler und verstärkter Isolierung erhältlich und akzeptieren einen energieeffizienten Eingang von einem Controller-IC, um den geeigneten Hochstrom-Gate-Antrieb für einen MOSFET-, IGBT-, SiC- oder GaN-Leistungsschalter zu erzeugen.
Schützen Leistungsbausteine in Anwendungen für Elektrofahrzeuge
A High-Performance, Integrated Powertrain Solution: The Key to EV Adoption (Rev. A)
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte & Isolierung
Technische Ressourcen
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
Zertifizierungen für isolierte Gate-Treiber
Isolierte Gate-Treiber 101
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verbessern Sie mit isolierten Gate-Treibern von TI die Effizienz, senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit von HEV/EV-Antriebsstrang-Systemen
Unser Sortiment an isolierten Gate-Treibern bietet eine Vielzahl von Ein- und Zweikanal-Lösungen zur Ansteuerung verschiedener Arten von Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate in der Stromversorgung
Vorteile:
- Geringere Systemkosten bei hoher Funktionsintegration
- Minimieren Sie Verluste mit hoher Antriebsstärke und schnellen Schalteigenschaften
- Steigern Sie den Wirkungsgrad mit variabler Antriebsstärke in Echtzeit
- Verbessern Sie die Zuverlässigkeit von Leistungsschaltern mit integrierten Schutzfunktionen wie schnellem Überstrom- und Entsättigungsschutz, aktivem Kurzschlussschutz und Miller-Klemmung
Ausgewählte Ressourcen
- PMP23223 – Referenzdesign für intelligenten isolierten Gate-Treiber mit Vorspannungsversorgung
- TIDA-01604 – Referenzdesign für Totem-Pole-PFCs mit 6,6 kW und 98,6 % Wirkungsgrad für HEV/EV-Ladegeräte im Fahrz
- UCC5880-Q1 – Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri
- UCC5350-Q1 – Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
- UCC21551-Q1 – Zweikanal-Gate-Treiber für die Automobilindustrie mit 4 A, 6 A, 5 kVRMS und EN- und DT-Pins für IGBT
Verbessern Sie die Effizienz, senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit von Karosserieelektronik- und Beleuchtungssystemen mit den isolierten Gate-Treibern von TI
Unser Sortiment an isolierten Gate-Treibern bietet eine Vielzahl von Ein- und Zweikanal-Lösungen zur Ansteuerung verschiedener Arten von Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate in Karosserieelektronik- und Beleuchtungssystemen.
Vorteile:
- Die Isolierung schützt Hochspannungssysteme vor unerwünschten Transienten und Gleichspannungen
- Zweikanal-Treiber reduzieren den Platzbedarf auf der Leiterplatte und die Stückliste im Vergleich zu Einkanal-Optionen
- Integrierte Schutzfunktionen, wie die Miller-Klemmung, schützen Systeme vor Fehleinschaltungen durch Miller-Strom
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-02012 – Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®
- UCC21551-Q1 – Zweikanal-Gate-Treiber für die Automobilindustrie mit 4 A, 6 A, 5 kVRMS und EN- und DT-Pins für IGBT
- UCC5350-Q1 – Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
- UCC21530EVM-286 – UCC21530 Evaluierungsmodul für isolierte Zweikanal-Treiber
Verbessern Sie die Effizienz, senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit von Motorantriebssystemen mit den isolierten Gate-Treibern von TI
Unser Sortiment an isolierten Gate-Treibern bietet eine Vielzahl von Ein- und Zweikanal-Lösungen zur Ansteuerung verschiedener Arten von Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate in Motorantrieben.
Vorteile:
- Die Isolierung schützt Hochspannungssysteme vor unerwünschten Transienten und Gleichspannungen
- Treiber mit hoher Gleichtakt-Transientenimmunität können höhere Transientenspannungen tolerieren und vor Fehleinschaltungen schützen
- Verbesserte Zuverlässigkeit des Leistungsschalters mit integrierten Schutzfunktionen wie schnellem Überstrom- und Entsättigungsschutz, weicher Abschaltung und Miller-Klemmung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010025 – Referenzdesign für Dreiphasen-Wechselrichter für 200-480-VAC-Antriebe mit optoemulierten Eingangsgat
- TIDA-01599 – Referenzdesign für redundante zweikanalige, sichere Drehmomentabschaltung (STO) für AC-Inverter und
- TIDA-01420 – Referenzdesign für einfache Isolierte dreiphasige Kompakt-Leistungsstufe für Industrieantriebe
- UCC23513 – Einkanaliger Optokompatibler isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 4 A/5 A mit Optionen für 8-V- und 1
- UCC21750 – Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 5,7 kVrms, ±10A mit DESAT und interne
- UCC5320 – Einkanaliger isolierter Gate-Treiber (2 A/2 A, 3 k/5 kVrms) mit referenziertem UVLO auf GND oder Spl
- Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. A) – Functional safety information
- Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A) – White paper
Verbessern Sie die Effizienz, senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit des Stromversorgungssystems mit den isolierten Gate-Treibern von TI
Unser Sortiment an isolierten Gate-Treibern bietet eine Vielzahl von Ein- und Zweikanal-Lösungen zur Ansteuerung verschiedener Arten von Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate in der Stromversorgung
Vorteile:
- Geringe Ausbreitungsverzögerung ermöglicht höhere Pulsweitenmodulationsschaltfrequenzen
- Integrierte Schutzfunktionen, wie die Miller-Klemmung, schützen Systeme vor Fehleinschaltungen durch Miller-Strom
- Minimieren Sie Verluste mit hoher Antriebsstärke und schnellen Schalteigenschaften
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- TIDA-00195 – Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte
- PMP41006 – 1-kW-Referenzdesign mit CCM-Totem-Pole PFC and Strommodus-LLC umgesetzt durch C2000™ and GaN
- A comparative analysis of topologies for a bridgeless-boost PFC circuit – Analog Design Journal
Verbessern Sie die Effizienz, senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit von Netzinfrastruktursystemen mit den isolierten Gate-Treibern von TI
Unser Sortiment an isolierten Gate-Treibern bietet eine Reihe von Ein- und Zweikanal-Lösungen zur Ansteuerung verschiedener Arten von Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate in Netzinfrastrukturen.
Vorteile:
- Die Isolierung schützt Hochspannungssysteme vor unerwünschten Transienten und Gleichspannungen
- Treiber mit hoher Gleichtakt-Transientenimmunität können höhere Transientenspannungen tolerieren und vor Fehleinschaltungen schützen
- Verbessern Sie die Zuverlässigkeit von Leistungsschaltern mit integrierten Schutzfunktionen wie schnellem Überstrom- und Entsättigungsschutz, weicher Abschaltung und Miller-Klemmung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
- TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
- TIDA-00638 – Referenzdesign für isolierte Gate-Treiber-Leistungsstufe mit Active-Miller-Clamp für Solar-Inverter
- UCC23513 – Einkanaliger Optokompatibler isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 4 A/5 A mit Optionen für 8-V- und 1
- UCC21750 – Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 5,7 kVrms, ±10A mit DESAT und interne
- UCC5350 – 5A/5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs and 8V or 12V UVLO
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – Application note
Verbessern Sie die Effizienz, senken Sie die Kosten und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit von Fertigungsautomatisierungs- und Steuerungssystemen mit den isolierten Gate-Treibern von TI
Unser Sortiment an isolierten Gate-Treibern bietet eine Reihe von Ein- und Zweikanal-Lösungen zur Ansteuerung verschiedener Arten von Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate in der Fertigungsautomatisierung und -Steuerung.
Vorteile:
- Die Isolierung schützt Hochspannungssysteme vor unerwünschten Transienten und Gleichspannungen
- Minimieren Sie Verluste mit hoher Antriebsstärke und schnellen Schalteigenschaften
- Verbessern Sie die Zuverlässigkeit von Leistungsschaltern mit integrierten Schutzfunktionen wie schnellem Überstrom- und Entsättigungsschutz, weicher Abschaltung und Miller-Klemmung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01540 – Referenzdesign für Dreiphasen-Inverter mit Gate-Treiber mit integrierter Totzeit-Einfügung
- TIDA-00366 – Referenzdesign für verstärkt isolierte 3-Phasen-Wechselrichter mit Strom-, Spannungs- und Temperatur
- TIDA-010025 – Referenzdesign für Dreiphasen-Wechselrichter für 200-480-VAC-Antriebe mit optoemulierten Eingangsgat
- UCC21732 – Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für 5,7 kVrms, ±10 A mit 2-stufiger Abschaltung für IGBT/SiC-FETs
- UCC5320 – Einkanaliger isolierter Gate-Treiber (2 A/2 A, 3 k/5 kVrms) mit referenziertem UVLO auf GND oder Spl
- UCC21750 – Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 5,7 kVrms, ±10A mit DESAT und interne
- TIDA-010025 – Referenzdesign für Dreiphasen-Wechselrichter für 200-480-VAC-Antriebe mit optoemulierten Eingangsgat