Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Isolierung

Erhöhen Sie die Sicherheit mit Isolierschaltungen mit höherer Zuverlässigkeit bei niedrigeren Systemkosten

Welche Technologien gibt es für die galvanische Trennung?

Die galvanische Trennung ist eine Methode zur elektrischen Trennung zweier Bereiche. Dies ermöglicht die Übertragung von Versorgungsspannungen oder Signalen über die Barriere hinweg ohne Gefährdung der Sicherheit für den Menschen. Gleichzeitig werden auch Massepotenzialunterschiede verhindert und die Rauschunempfindlichkeit verbessert. Unser Portfolio an proprietären Isolationstechniken, einschließlich einer robusten kapazitiven SiO2- Isolationsbarriere und integrierten IC-Transformatoren trägt dazu bei, die Standards von Verband der Elektrotechnik (VDE), Canadian Standards Association (CSA) und Underwriters Laboratory (UL) ohne Leistungseinbußen zu übertreffen.

Bewältigung von Herausforderungen im Design von Hochspannungsschaltungen

Designs für Hochspannungsanwendungen bringen ihre eigenen einzigartigen Herausforderungen mit sich. Erfahren Sie, wie die magnetischen und kapazitiven Isolationstechnologien von TI eine höhere Lebensdauer bei geringeren Systemkosten für isolierte Systeme in Anwendungen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Netzinfrastruktur, Fertigungsautomatisierung und Motorantriebe bieten. 

Whitepaper anzeigen

Vorteile unserer Isolierungstechnologie

checkmark

Verbesserte Systemrobustheit und -zuverlässigkeit

Unser Portfolio von isolierten Hochspannungsprodukten bietet kurze Latenzzeit, hervorragende Gleichtakt-Transientenimmunität und robuste Leistung.

checkmark

Geringere Systemkosten

Unsere Isolationstechnologien reduzieren die Stückliste, senken die Systemkosten und ermöglichen erhebliche Verbesserungen der Lösungsgröße. 

checkmark

Skalierbarkeit 

Unsere Verpackungsinnovationen und die weltweit eigene Fertigungspräsenz tragen dazu bei, funktionale, grundlegende und verstärkte Isolationsfunktionen für mehr analoge IC-Funktionen bereitzustellen.

Different by Design

Der Einfluss der Isolierungstechnik ist erkennbar, aber wir bei TI wissen, dass es noch Spielraum für Verbesserungen gibt. Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu erfahren, was sich weiterentwickeln muss, um Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit an der Spitze von Designs für Isolierungsanwendungen zu halten. 

Jetzt ansehen
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected

      Innovationen seit fast einem Vierteljahrhundert

      Empfohlene Isolierungsprodukte

      Opto-Emulatoren ISOM8110 AKTIV Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR
      Solid-State-Relais TPSI2140-Q1 AKTIV Isolierter Schalter mit 1200 V, 50 mA für die Automobilindustrie mit Avalanche-Wertung
      Isolierte Komparatoren AMC23C12 AKTIV Verstärkter isolierter Fensterkomparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarer Schwelle
      Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator) UCC14240-Q1 AKTIV Isoliertes 2,0-W-, 24-Vin-, 25-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte & nbsp; & gt; 3-kVRMS, für die A

      Empfohlene Referenzdesigns für Isolierung

      Referenzdesign
      Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais

      Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Solid-State-Relais mit Überstrom- und Übertemperaturschutz aufgebaut sein kann. Das Referenzdesign enthält den Schalttreiber TPSI3050-Q1 mit verstärkter Isolierung bis zu 5 RMS. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen (...)

      Referenzdesign
      Referenzdesign für SPI-programmierbaren Gate-Treiber und Bias-Stromversorgung für den Automobilberei

      Dieses Referenzdesign bietet isolierte Bias-Stromversorgung und isolierte Gate-Treiber für Leistungsschalter in Traktionswechselrichtern und integrierten Ladegeräten. Sowohl die Bias-Leistung als auch der Treiber bieten einen hohe Isolierungsgrad (3 kV RMS für eine Minute), sodass der Einsatz in (...)

      Referenzdesign
      Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend
      Dieses Referenzdesign verfügt über eine DC-Isolationsüberwachungsmethode (DC-im) für elektrische Brücken, die eine genaue symmetrische und asymmetrische Erkennung von Isolationsleckagen und einen Isolationswiderstand-Erkennungsmechanismus ermöglicht. Wir präsentieren eine neue Generation (...)

      Setzen Sie Ihr Hochspannungsdesign fort

      Zuverlässige und kostengünstige Isolierungstechnologien können dazu beitragen, einige der einzigartigen Herausforderungen der Arbeit an Hochspannungsanwendungen meistern. Besuchen Sie unsere Hochspannungstechnologie-Seite, um mehr über unsere Leistungswandlung, Strom- und Spannungsmessung, Isolierung und Echtzeit-Steuerungstechnologien zu erfahren und die Vorteile zu entdecken, die Sie bei Ihrem nächsten Hochspannungs-Design mit TI wählen können.