Kfz-LED-Treiber

Gleichstrom/Gleichstrom-, Linear- und Hintergrundbeleuchtungs-LED-Treiber

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Kfz-LED-Treiber unterstützen Sie bei der Entwicklung innovativer, zuverlässiger und kostengünstiger Fahrzeugbeleuchtungssysteme, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie übertreffen. Unser breites Sortiment an hocheffizienten LED-Treibern verlängert die Lebensdauer Ihrer Designs im Bereich Beleuchtungssysteme, ermöglicht höhere Sicherheit für Fahrer und Fußgänger und verbessert das Fahrerlebnis.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Anwendung
Scheinwerfer

Von Matrixmanagern bis hin zu LED-Treibern mit Schaltungen hoher Leistungsdichte bieten wir hochflexible Lösungen, welche Ihre Anforderungen an einzelne Funktionen oder adaptive Scheinwerfer erfüllen und zugleich die EMI-Erwartungen einhalten.

Rücklicht & Innenbeleuchtung

Intelligente lineare LED-Treiber bieten individuelle und zuverlässige Pixelsteuerung für Rücklichtsysteme. Ein- oder Mehrkanal-ICs mit Wärmemanagement stellen eine Lösung für Außen- oder Innenbeleuchtung bereit.

Infotainment und Kombiinstrument

Unsere Hintergrundbeleuchtungs- und Mehrkanal-Linear-Optionen mit umfassender Diagnose ermöglichen es Ihnen, zuverlässige Interaktivität für Display- und Tell-Tale-Cluster-Anwendungen zu schaffen.

TPS92542-Q1
Kfz-LED-Treiber

65 V synchroner Aufwärtsregler und 2 A zweikanaliger synchroner CC/CV-Abwärtswandler für die Automob

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.75

TLC69699-Q1
Kfz-LED-Treiber

Brücke zwischen SPI und TLC696xx-Q1 LED-Treiber mit lokaler Dimmung, konform mit den Anforderungen f

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.472

LP5899-Q1
Kfz-LED-Treiber

Automotive SPI universal plug-in augmented connectivity for LP589x-Q1 display LED matrix driver

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.551

TPS92543-Q1
Kfz-LED-Treiber

65 V synchroner Aufwärtsregler für den Automobilbereich, 2 A synchroner CC-Abwärts- und Bypass-FET-R

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.85

Power-Trends

Ermöglichen Sie eine sehr hohe Leistungsdichte mit unseren LED-Treibern mit hohem VIN für die Automobilindustrie

Wir verfügen über ein vielfältiges Sortiment an hochintegrierten Bausteinen für alle Arten von Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Unsere Bausteine bieten Ihnen mehrere Optionen zur Lösung der Herausforderung eines optimalen Gleichgewichts zwischen hoher Systemleistungsausgabe und kleiner Lösungsgröße. Sie können höhere Stromausgänge effizienter steuern, Wärme mit unseren thermisch optimierten Gehäusen effektiver ableiten und den Platzbedarf des Systems mit unseren monolithischen Linear- und Gleichstrom/Gleichstrom-LED-Treibern reduzieren.

Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
TPS92520-Q1 AKTIV 1,6-A-Dual-Synchron-Abwärts-LED-Treiber mit SPI
LP8866-Q1 AKTIV LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Fahrzeuganwendungen mit sechs 200-mA-Kanälen
TPS929120-Q1 AKTIV 12-kanaliger 40-V-High-Side-LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen mit FlexWire-Schnittstelle

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Designüberlegungen zur LED-Hintergrundbeleuchtung (3 Videos)
In dieser Videoreihe erfahren Sie mehr über die wichtigsten Designüberlegungen für eine LCD-Hintergrundbeleuchtung in Bezug auf verschiedene Anwendungen. 
Videoreihe
Videoreihe
Anzeigen mit hohem Dynamikbereich (HDR) (2 Videos)
In diesen Schulungsvideos bekommen Sie ein Verständnis für die Anzeigen mit hohem Dynamikbereich (HDR-Displays) im Vergleich zu Anzeigen mit Standard-Dynamikbereich.
Videoreihe
Videoreihe
Anzeige-Universität (8 Videos)
Diese Reihe deckt ein breites Spektrum von Themen ab, von den Grundlagen der Anzeige bis hin zu ausführlichen Videos über Designüberlegungen und die Überwindung spezifischer Herausforderungen beim Anzeigedesign.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
CISPR25-geprüftes Rücklicht-Referenzdesign für Systeme auf Basis von Step-Up- und linearen LED-Treib

TIDA-00678 showcases an automotive LED tail light application (tail/stop, turn and reverse) by using TPS92630-Q1 linear LED driver powered by an upstream boost converter (TPS40210-Q1) which is directly supplied through a smart-reverse battery diode off the automotive battery voltage. The design (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für LED-Treibermodul mit digitaler Schnittstelle für Fahrzeugrückleuchten
This reference design offers a cost-effective solution for automotive rear-light applications such as interactive tail-light clusters that can be used for vehicle-to-vehicle notifications and vehicle design personalization. This reference design incorporates two linear LED drivers. By using a (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Fahrzeugrückleuchte mit Local Dimming für 144 Bereiche
This local dimming backlight reference design conserves power, extends the life of liquid-crystal displays (LCDs), and enhances automotive display quality through high dynamic range (HDR) or localized dimming technology. Seven multi-channel constant-current LED drivers allow for 144-zone localized (...)

Referenzdesigns für Kfz-LED-Treiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.