LED-Beleuchtungstreiber
Ermöglichen hocheffiziente Konstantstrom- oder Blitz-LED-Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Eingangsspannung auswählen
Max. VIN < 7 V
Max. VIN 7 V bis 40 V
Max. VIN > 40 V
Neue Produkte
Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 30 V, 2,25 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.286
Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 30 V, 2,25 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.286
Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 30 V, 1,8 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.266
Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 24,5 V, 1,8 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.256
Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 30 V, 1,8 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.266
Technische Ressourcen
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
Dimmverfahren: Analoge Dimmung
Dimmverfahren: PWM-Dimmung
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic
Referenzdesign für Li-Ion-Akkulader mit 1 bis 6 s und bis zu 1,5 A mit schaltender CC-Quelle
Dieses Referenzdesign demonstriert eine kostenoptimierte, auf der Platine integrierte Batterieladelösung für Saugroboter im mittleren oder unteren Bereich, welche eine Ladestromkapazität von bis zu 1,5 A mit einer kleinen Layoutfläche sowie eine Ladespannungsgenauigkeit von ± 3 % und eine (...)