LED-Treiber

Ansteuern jeder beliebigen LED-Anwendung mit Optionen für hohe Leistungsdichte

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser umfangreiches Sortiment an LED-Treibern, Designtools und technischen Ressourcen kann Sie dabei unterstützen, Ihr Design um innovative Beleuchtungsfunktionen zu erweitern. Suchen Sie auf zwei verschiedene Arten nach dem besten Baustein für Ihr System: nach der Funktion der LEDs in Ihrem Design oder nach der Topologie der Stromversorgung für den LED-Treiber.

Nach Kategorien durchsuchen

TPS923622
LED-Beleuchtungstreiber

Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 30 V, 2,25 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.286

LP5814I
RGB-LED-Treiber

4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle, Sofortblinken & automatischer Animationssteuerun

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.15

TLC69639-Q1
Kfz-LED-Treiber

LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, 100 mA, für die Automobilindustri

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.904

TPS923612
LED-Beleuchtungstreiber

Synchr. Aufwärts-LED-Treiber mit PWM-gesteuerter Analogdimmung, mit 0,1 %-Verhältnis, 30 V, 2,25 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.286

TLC69629-Q1
Kfz-LED-Treiber

LED-Treiber für lokale dimmbare Hintergrundbeleuchtung, 48 Kanäle, für die Automobilindustrie, mit S

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.423

LP5816
RGB-LED-Treiber

4-kanaliger RGBW-LED-Treiber mit I2C-Schnittstelle

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.115

Power-Trends

Ermöglichen die höchste Leistungsdichte für Ihre LED-Designs.

Wir verfügen über ein vielfältiges Portfolio hochintegrierter Bausteine, um die Anforderungen einer Vielzahl von Märkten zu erfüllen – von robusten Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung bis hin zu sich entwickelnden Beleuchtungssystemen für Automobile oder immer kleineren Elektronikgeräten. Durch den Einsatz unserer Bausteine können Sie mit unseren thermisch optimierten Gehäusen effizient höhere Stromausgänge ansteuern, Wärme effektiver entfernen und Ihren Systemplatzbedarf mit unseren monolithischen linearen und DC/DC-LED-Treibern reduzieren.

Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
TPS92520-Q1 AKTIV Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI
TPS92633-Q1 AKTIV Dreikanaliger Highside-LED-Treiber für die Automobilindustrie mit Wärmeraufteilung und Off-Board-Bin
LP5860 AKTIV LED-Matrixtreiber, 11 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Common LED Functions and LED Driver Design Considerations
Dieses Dokument beschreibt vier Hauptfunktionen einer LED und erläutert, wie Sie Ihr Design mit jeder davon optimieren können.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
LED-Treiber-Topologien
Dieses Video stellt einen Überblick über die verschiedenen Topologien bereit, welche bei der Auswahl eines LED-Treibers zu berücksichtigen sind, einschließlich der Vor- und Nachteile der Aufwärts-, Abwärts, fließenden Abwärts/Aufwärts-, SEPIC- und Ćuk-Topologien.
Video
Video
Dimm-Algorithmen
Dieses Video beleuchtet den Zusammenhang zwischen LED-Strom und Lichtausgang, sowie die Vorteile und Einschränkungen der analogen und der PWM-Dimmmethodikt.