Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Mit dem größten Sortiment an LDOs haben wir auch für Sie den richtigen Baustein

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Lineare und Low-Dropout-Regler (LDO) sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, eine geregelte Ausgangsspannung bereitzustellen. Unser umfassendes Portfolio unterstützt Sie bei der Erfüllung nahezu jeglicher Designherausforderung in Bezug auf Regler, von der Speisung empfindlicher Analogsysteme bis zur Verlängerung der Batterielebensdauer. 

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Eingangsspannung auswählen

Niedrige VIN (≤ 7 V)

Design für Niederspannungsanwendungen mit unserem breiten Sortiment von LDOs mit niedriger Eingangsspannung VIN .

Mittlere Eingangsspannung VIN (7 V bis 30 V)

Design für Mehrzellen-Batterien oder andere Mittelspannungsanwendungen mit unseren Reglern.

Breiter VIN (>30 V)

Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit mit unseren robusten LDOs mit Eingangsbereichen über 30 V.

Unterstützte LDOs

TPS7N59
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Rauscharmer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit niedriger VIN und hoher Genauigkeit, 10 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10.063

TPS7A57-Q1
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Automotive, 5A, low-input-voltage, low-noise, high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5.376

TPS7E81-Q1
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Low-Dropout-(LDO)-Regler mit niedrigem Ruhestrom (2,8 µA), 40 V, 150 mA, für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.324

TPS7E81
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Low-Dropout (LDO)-Regler mit niedrigem Ruhestrom (2,8 µA), 40 V, 150 mA

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.275

TPS7E82
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Low-Dropout (LDO)-Regler mit niedrigem Ruhestrom (2,8 µA), 40 V, 300 mA

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.5

TLV777
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Kleiner Low-Dropout-Regler (LDO) mit hohem PSRR und Aktivierung, 1 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05

Power-Trends

Leistungsdichte

Sie können die Leistung Ihrer Anwendung weiter verbessern, wenn Sie Thermik in Betracht ziehen. Die Funktion eines LDO besteht darin, eine Spannung zu regulieren, indem überschüssige Leistung in Wärme umgewandelt wird. Dadurch eignet sich dieser integrierte Schaltkreis gut für Differenzialanwendungen mit geringem Stromverbrauch oder kleinem Verhältnis von Eingangsspannung VINzu Ausgangsspannung VOUT . Die Auswahl des richtigen LDO mit dem geeigneten Gehäuse ist entscheidend für die Maximierung der Leistung einer Anwendung. 

Video
LDO-Grundlagen: Thermische Daten
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu verstehen, warum das kleinste verfügbare Gehäuse nicht immer die beste Lösung für die gewünschte Anwendung ist.
Application note
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A)
Dieser Anwendungsbericht untersucht die Auswirkung des Platinenlayouts (PCB) auf die thermische LDO-Leistung. Drei LDOs sind mit fünf Layouts getestet worden, welche jeweils eine zunehmende Kupferabdeckung auf der Platine enthalten.
PDF | HTML
Application note
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in Situ (Rev. A)
In diesem Dokument wird ein Verfahren zum Berechnen der Wärmeimpedanz zwischen Sperrschicht und Umgebung eines ICs beschrieben.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
TPS7A54 AKTIV Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 4 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit
TPS7A21 AKTIV Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 500 mA, extrem niedriger Ruhestrom, hoher PSRR-Wert, rauscharm
TPS7A78 AKTIV Intelligenter linearer Spannungsregler Low-Dropout (LDO), Capacitance-Drop, 120 mA

Geringer Ruhestrom (IQ)

Wir verstehen, dass ein extrem niedriger Ruhestrom (IQ) Ihre Systemleistung nicht beeinträchtigen sollte. Wir bieten Regler mit geringem Standby-Stromverbrauch kombiniert mit ausgezeichneten Last-Einschwingverhalten, damit Sie die längsten Batterielaufzeiten erzielen können, ohne bei den wichtigsten Leistungsdaten Kompromisse einzugehen. Unser Sortiment an Linearreglern umfasst LDOs mit niedrigem Ruhestrom IQ und Eingangsspannungen von bis zu 100 V, um Sie bei Ihren Anforderungen hinsichtlich geringem Standby-Stromverbrauch zu unterstützen.

White paper
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
Dieses Dokument befasst sich mit den Grundlagen des Ruhestroms IQ in LDOs und erläutert, wie Sie die Batterielebensdauer verlängern können, ohne Systemleistung zu opfern. Weitere Themen befassen sich damit, was mit dem Ruhestrom IQ beim Drop-out passiert und wie der Ruhestrom IQ die Einschwingleistung beeinflusst.
PDF
Video
LDO-Grundlagen: Ruhestrom
Diese Video erläutert, warum LDOs eine einfache Lösung darstellen, die Laufzeit eines beliebigen batteriebetriebenen Geräts um ein paar Sekunden, Minuten, Stunden oder sogar Tage zu verlängern.
Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
TPS7A02 AKTIV Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, extrem niedriger Ruhestrom (25 nA), mit Aktivierung
TPS7A24 AKTIV Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, 18 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung
TPS7B82-Q1 AKTIV Low-Drop-Out-Spannungsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom für die Automobilindustrie (40-V-Batteri
Geringes Rauschen & hohe Präzision

Wir unterstützen Sie bei der Lösung Ihrer rauscharmen Designherausforderungen mit einem breiten Portfolio von rauscharmen Reglern mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR). Ein hoher PSRR über eine große Bandbreite ermöglicht dem LDO das Filtern von Schaltrauschen, welches von vorgelagerten Gleichstrom/Gleichstrom-Wandlern ausgeht. Die rauscharmen (<5 µVRMS) Ausgänge minimieren niederfrequentes Rauschen, um die Signalintegrität empfindlicher analoger Schaltkreise wie ADCs oder DACs zu erhalten, und helfen Ihnen, saubere Energie für Präzisionsanwendungen zu erzeugen.

Video
LDO-Grundlagen: Rauschen
Dieses Video erörtert die Rauschquellen, und wie Sie das Rauschen in Ihrer Anwendung am besten vermindern können.
Video
LDO-Grundlagen: Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR)
Dieses Video erklärt das Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR). Wir befassen uns auch mit der Bedeutung von Ausgangskondensatoren und der Frage, wie sich die Differenz zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung auf die PSRR-Leistung eines LDO auswirken kann.
White paper
How to measure LDO noise
Dieses Dokument erläutert die Herausforderungen bei der Messung des Ausgangsrauschens rauscharmer LDOs. Außerdem wird darin erläutert, wie die vom Spektralanalysator bereitgestellten Daten verwendet werden und wie häufige Probleme bei der Rauschmessung vermieden werden können.  
PDF
Vorgestellte Produkte für Geringes Rauschen & hohe Präzision
TPS7A94 AKTIV Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A
TPS7A53 AKTIV Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 3 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit
TPS7A20 AKTIV Extrem rauscharmer LDO-Linearregler (Low-Dropout) mit niedrigem IQ und hohem PSRR, 300 mA

Technische Ressourcen

E-book
E-book
LDO Basics (Rev. A)
Lesen Sie mehr über die Grundlagen des Arbeitens mit LDOs, einschließlich Drop-out, Wärmeableitung, IQ, PSRR und Rauschleistung. Erfahren Sie, wie Sie Gegenströme vermeiden und warum der Wert eines Kondensators nicht gleich seiner Kapazität ist. 
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
In dieser Kurzanleitung finden Sie unsere beliebtesten LDOs und linearen Spannungsregler für beliebige Arten von Anwendungen, einschließlich Industrie-, Automobil-, Unterhaltungselektronik- und Kommunikationsausrüstung.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
Eine Sammlung unserer LDO-Anwendungshinweise, die nach Themen geordnet sind und jeweils eine kurze Zusammenfassung enthalten, damit Sie schnell die relevantesten Anwendungsinformationen finden. 
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Smart Metering
Rauscharme Low-Dropout-Regler (LDOs) mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR) ermöglichen es Sensorlasten, Spitzenleistung zu erzielen, ohne die Lebensdauer intelligenter Zähler zu beeinträchtigen.
Traktionsinverter
Wandeln Sie die in einer Batterie gespeicherten Energie in sofortigen mehrphasigen Wechselstrom für Traktionsantriebe mit hochpräzisen LDOs mit hohem PSRR-Wert um, die die AEC-Q100-Qualifikationstests erfüllen.
Medizinische Bildgebung
Sorgen Sie mit unseren hochgenauen LDOs mit hohem PSRR-Wert für saubere, stabile Schienen für analoge Frontends, feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs) und digitale Signalprozessoren.
Wearable-Elektronik
Entwickeln Sie Wearables im Bereich Medizin- und Unterhaltungselektronik in Chip-Skala-Gehäusen, die die Batterielebensdauer bei niedrigem Ruhestrom maximieren.
HEV/EV-Antriebsstrang
Verbessern Sie die Effizienz auf Systemebene mit unserem Portfolio an hochleistungsfähigen, rauscharmen LDOs.

Rauscharme Low-Dropout-Regler (LDOs) mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis (PSRR) ermöglichen es Sensorlasten, Spitzenleistung zu erzielen, ohne die Lebensdauer intelligenter Zähler zu beeinträchtigen.

LDOs maximieren die Messgenauigkeit und reduzieren Rauschen und den Stromverbrauch bei Gas-, Strom-, Wärme- und Wasserzählern. Unsere LDOs mit niedrigem Standby-Strom und geringem Rauschen können längere Batterielaufzeiten erreichen und gleichzeitig eine geringe Transientenleistung gewährleisten.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00839 – Magnetische Manipulationserkennung mit Low-Power-Hall-Effekt-Sensoren – Referenzdesign
  • TIDA-010008 – Referenzdesign auf Basis von Flachklemmen-TVS zum Schutz vor Transienten für Stromnetzanwendungen
PRODUKTE
  • TPS709 – 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe
  • TLV740P – LDO-Regler (Low-Dropout) mit 300 mA und Foldback-Strombegrenzung
  • TLV704 – Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V
TECHNISCHE RESSOURCEN

Wandeln Sie die in einer Batterie gespeicherten Energie in sofortigen mehrphasigen Wechselstrom für Traktionsantriebe mit hochpräzisen LDOs mit hohem PSRR-Wert um, die die AEC-Q100-Qualifikationstests erfüllen.

Entwickeln Sie effiziente Antriebslösungen dank LDOs mit einem breiten Spannungsbereich und geringem Stromverbrauch. Sorgen Sie für eine störungsarme Stromversorgung mit hohem PSRR-Wert und hoher Temperaturgenauigkeit, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Leistung einzugehen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP23223 – Referenzdesign für intelligenten isolierten Gate-Treiber mit Vorspannungsversorgung
  • TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
PRODUKTE
  • TPS7B84-Q1 – Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V
  • TPS7B86-Q1 – 500-mA-, 40-V-LDO-Linearregler (Low Dropout) für den Automobilbereich mit extrem niedrigem IQ und Po
  • TPS7B4253-Q1 – Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb

Sorgen Sie mit unseren hochgenauen LDOs mit hohem PSRR-Wert für saubere, stabile Schienen für analoge Frontends, feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs) und digitale Signalprozessoren.

LDOs mit hohem PSRR-Wert und geringem Rauschen ermöglichen präzise und saubere Stromschienen in Signalketten für die medizinische Bildgebung wie Wandlern, Taktgebern und FPGAs, indem sie ein sauberes Gleichstromsignal erzeugen, das verhindert, dass die Stromversorgung rauschempfindliche Lasten beeinträchtigt. Geräte mit niedrigem thermischen Widerstand sind aufgrund der Kombination von hohen Eingangsspannungen und hohen Stromlasten auch in medizinischen Anwendungen wichtig.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01352 – 400 W, kontinuierliches, skalierbares, programmierbares ±2,5- bis ±150-V-Ultraschall-Stromversorgung
  • TIDA-01458 – Rauscharme Stromversorgung mit festem Drop-Out-Wert von ±2,5 bis ±12 VOUT und 3 A für Ultraschall-CW
PRODUKTE
  • TPS7A57 – Rauscharmer Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung (LDO), 5 A, hohe Genauigkeit
  • TPS7A94 – Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A
  • TPS7A39 – Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Entwickeln Sie Wearables im Bereich Medizin- und Unterhaltungselektronik in Chip-Skala-Gehäusen, die die Batterielebensdauer bei niedrigem Ruhestrom maximieren.

Unsere energieeffizienten Regler mit geringem Dropout für medizinische und kommerzielle Wearable-Elektronik in Chip-Skala-Gehäusen bieten eine längere Batterielebensdauer. Bausteine mit niedrigem Ruhestrom minimieren den Stromverbrauch von Wearables im Standby-Modus, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00373 – Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und intelligente Beleuchtungssteuerung durch Umgebungslich
  • TIDA-050007 – Referenzdesign für drahtlose Ohrhörer-Batterie mit extrem niedrigem Stromverbrauch im Standby-Modus
  • PMP21884 – Referenzdesign für winzige DC/DC-Stromversorgung mit extrem niedrigem IQ und Batterieladefunktion fü
PRODUKTE
  • TPS7A02 – Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, extrem niedriger Ruhestrom (25 nA), mit Aktivierung
  • TPS7A20 – Extrem rauscharmer LDO-Linearregler (Low-Dropout) mit niedrigem IQ und hohem PSRR, 300 mA
  • TPS7A13 – LDO-Spannungsregler (Ultra-Low-Dropout), 300 mA, niedrige Eingangs- und Ausgangsspannung

Verbessern Sie die Effizienz auf Systemebene mit unserem Portfolio an hochleistungsfähigen, rauscharmen LDOs.

1-phasige, integrierte 400-V-Wechselstrom-Ladegeräte und Hoch-/Niederspannungs-DC/DC-Wandler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen nutzen kostengünstige, rauscharme LDOs, um eine stabile Spannungsversorgung zu gewährleisten.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-020030 – Referenzdesign für isolierten Gate-Treiber auf der Basis von SiC/IGBT mit thermischer Diode und Sens
  • TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
  • PMP30473 – Referenzdesign für äußerst rauscharme Zusatzstromversorgung mit zwei Ausgängen
PRODUKTE
  • TPS7B84-Q1 – Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V
  • TPS7B81-Q1 – 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg.

Design- & Entwicklungsressourcen

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Evaluierungsplatine
Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DBV-, DRB-, DRV- und DQN-Gehäuse

Das MULTIPKGLDOEVM-823-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Sie dabei, den Betrieb und die Leistung von mehreren gebräuchlichen Gehäuseoptionen von Linearreglern für die mögliche Verwendung in Schaltungsanwendungen auszuwerten. Diese spezielle EVM-Konfiguration verfügt über einen DRB-, DRV-, DQN- (...)

Evaluierungsplatine
Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DCY-, DDA- and KVU-Gehäuse

Mit dem Multipaket-Evaluierungsmodul (EVM) für niedrige Dropout-Werte (LDO) MLTLDO2EVM-037 können Entwicklungsingenieure den Betrieb und die Leistung mehrerer gängiger Linearreglerpakete für den möglichen Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung evaluieren. Diese EVM-Konfiguration enthält einen (...)

Referenzdesigns für Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.