Mehrkanal-ICs (PMICs)

Stromversorgung Ihrer Systeme mit skalierbaren und einfach zu implementierenden PMICs

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Universal-PMICs mit funktionaler Sicherheit und doppelter Datenrate (DDR) unterstützen Sie bei der Erfüllung der Stromversorgungsanforderungen einer Vielzahl von Embedded-Prozessoren, Mikrocontrollern, anwendungsspezifischen ICs und feldprogrammierbaren Gate-Arrays (FPGAs) sowohl von TI als auch anderen Anbietern. Wenn es darum geht, die Vorgaben von ASIL (Automotive Safety Integrity Level) oder SIL (Safety Integrity Level) in der Automobilindustrie oder der Industrie allgemein zu erreichen, können Sie sich auf unserer PMICs verlassen. Sie unterstützen Sie nicht nur bei der Erreichung einer kleinen Lösungsgröße und niedrigen Stücklistenkosten, sondern bieten auch funktionale Sicherheitsfunktionen wie Spannungswächter, Watchdog-Timer, eingebettete Systemmodule und mit der zugehörigen Dokumentation.

Nach Kategorien durchsuchen

Finden Sie Ihre PMIC auf der Grundlage der von Ihnen betriebenen Geräte

Prozessoren und FPGAs

Skalierbare Stromversorgungs- und Hochpräzisions-PMICs für Prozessoren und FPGAs.

Mikrocontroller

Integrierte PMICs ermöglichen Ein-Chip-Lösungen zur Stromversorgung von Mikrocontrollern (MCUs) und deren Zusatzkomponenten – von Peripherie- und Speicherbausteinen, über Ein-/Ausgängen bis hin zu Sensoren.

Radarsensoren

Rauscharme PMICs für Millimeterwellen-Radarsensoren.

Kamerasensoren

Für prozessorlose Remote-Kameras bieten wir rauscharme PMICs an, deren Spannungsversorgung wahlweise über Koaxialkabel oder Autobatterien erfolgen kann.

Alle PMICs anzeigen

Sehen Sie sich alle PMICs an, und nutzen Sie unsere Parametertabelle zum Filtern nach Ihren spezifischen Anforderungen.

Lösungen für Prozessoren, FPGAs, MCUs und Sensoren

Finden Sie den richtigen PMIC zur Stromversorgung Ihres SoC und das passende Referenzdesign zum Einstieg in die Entwicklung Ihrer Lösung. Entdecken Sie Stromversorgungslösungen für SoCs von TI, Xilinx, NXP und anderen Herstellern. 

Vorgestellte PMICs

Design- & Entwicklungsressourcen

Berechnungstool
Effizienzschätzungstool für TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 und TPS650330-Q1
The PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI) is a graphical user interface used to easily evaluate PMIC DC/DC regulator efficiency relative to your design conditions. The PEET GUI can be used to configure each DC/DC regulator separately and provides real-time efficiency and power dissipation data (...)
Designtool
Demoboards von Drittanbietern, die PMIC, Anwendungsprozessor und verschiedene Schnittstellen integrieren
Design-Hardware und System-on-Module (SOM)-Platinen demonstrieren die PMIC-Leistung bei der Stromversorgung von Anwendungsprozessoren anderer SoC-Anbieter. Diese Platinen sind über unsere Drittanbieter-Partner erhältlich. Sie eröffnen Ihnen den schnellen Einstieg in Ihre Designs und beschleunigen die Marktreife. 
Designtool
Lösungen für Ihr SoC
Ob MCU, MPU, FPGA oder Sensor: Bei uns finden Sie den passenden PMIC.

Referenzdesigns für Mehrkanal-ICs (PMICs)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

TPS650372-Q1
Mehrkanal-ICs (PMICs)

Automotive camera PMIC with three step-down converters and one LDO in a 3 x 2.5mm QFN package

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55

TPS65214
Mehrkanal-ICs (PMICs)

Integriertes Power-Management (PMIC) für AM62L-Prozessor

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.759

TPS650340-Q1
Mehrkanal-ICs (PMICs)

3 Abwärtswandler mit 0,8 A und Dual-0,6 A-Ausgang und 1 LDO-PMIC mit hohem PSRR-Wert in einem 3 x 3,

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.2

TPS65221-Q1
Mehrkanal-ICs (PMICs)

5,5-V-PMIC mit 4 Abwärtswandlern und 3 LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B, Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.45

TPS650362-Q1
Mehrkanal-ICs (PMICs)

35-V-PMIC für die Automobilindustrie, mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO-Regler für Kameramodule bis zu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.587

TPS65215-Q1
Mehrkanal-ICs (PMICs)

PMIC für die Automobilindustrie mit drei Abwärtswandlern und zwei LDOs für die Prozessor- und Per

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.7

Warum sollten Sie die PMICs von TI wählen?

checkmark

Breites Portfolio an Bausteinen mit Konformität für funktionale Sicherheit

Wir verfügen über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der funktionalen Sicherheit. Dadurch können wir Ihnen ein breites und skalierbares Portfolio von PMICs anbieten, das von „Quality Managed“ bis hin zur Konformität gemäß ASIL D reicht.

checkmark

Softwaretreiber und Entwicklungstools

Komplettieren Sie Ihr Design mit Linux®- und RTOS-Softwaretreibern, die für die einfache Integration in Ihre Softwareumgebung entwickelt wurden. Wir bieten GUIs zur Entwicklung und Evaluierung Ihrer PMIC-Konfigurationseinstellungen.

checkmark

Demoplatinen für eingebettete Systeme

Vereinfachen Sie sich den Einstieg in Ihr Design mit unserem wachsenden Katalog an SoC-Referenzdesigns. Deren Spektrum reicht von Anschlussblockschaltbildern bis hin zu umfassender und validierter Hardware, Software und Designdateien.

Power-Trends

Leistungsdichte

Mit einem PMIC können Sie Ihr Layout optimieren, ohne dabei auf Effizienz oder thermische Leistung verzichten zu müssen. Ganz gleich, ob es sich um eine konfigurierbare oder skalierbare Lösung handelt, mit unseren hocheffizienten PMICs können Sie die Systemkomplexität auf weniger Komponenten reduzieren. High-Density-PMICs eignen sich hervorragend zur Stromversorgung von digitalen Hochstromlasten wie FPGAs und Prozessoren. Verwenden Sie unser Prozessor-Attach-Tool, um die besten Bausteine zur Speisung Ihres FPGA oder Prozessors zu finden.

Application brief
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
Da sich die Anforderungen an die Stromversorgung von Industrie- und Automobilprozessoren jedes Jahr weiterentwickeln, steigt die Nachfrage nach Systemanpassbarkeit und höherer Leistung laufend. Unsere mehrphasigen PMICs stellen eine anpassbare und robuste Lösung bereit.
PDF | HTML
Application brief
TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC
Zahlreiche Bildsensoren in Automobilanwendungen sind mittlerweile zum Mainstream geworden. Thermik, Größe und Leistung sind entscheidend für die Entwicklung von Kameramodulen für die Automobilindustrie. Dieses Dokument legt dar, wie unsere PMICs diese Herausforderungen bewältigen können.
PDF
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
TPS6521815 AKTIV Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern
TPS6594-Q1 AKTIV Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
LP8764-Q1 AKTIV 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs
Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)

EMI-Effekte stellen für die Stromversorgungsentwicklung eine große Herausforderung dar. Unsere branchenführende integrierte Spread-Spectrum-Technologie reduziert EMI-Effekte durch Energieverteilung über einen größeren Frequenzbereich. Dadurch sparen Sie Designzeit und können bei Bedarf die erforderlichen CISPR-Standards erreichen.

Application note
High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)
Dieses Dokument stellt Lösungen zur Stromversorgung von Hochleistungs-CMOS-Bildsensoren industrieller Bildverarbeitungskameras oder Bildverarbeitungssensoren für Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung und -Steuerung bereit.
PDF
Application note
Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)
Dieser Anwendungsbericht stellt eine Zusammenfassung der Testergebnisse der leitungsgebundenen und abgestrahlten CISPR-25-Emissionen unter Verwendung des TPS650330-Q1 für Automobilkameraanwendungen bereit.
PDF
Vorgestellte Produkte für Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
LP87745-Q1 AKTIV PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl
TPS650330-Q1 AKTIV 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin
TPS6594-Q1 AKTIV Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
Geringes Rauschen & hohe Präzision

Alle DC/DC-Regler besitzen von Natur aus eine Störstrahlung, die bei steigenden Schaltfrequenzen zunimmt. Unsere rauscharmen PMICs bieten eine saubere Stromversorgung für rauschempfindliche Anwendungen, indem sie die Schaltfrequenz erhöhen, ohne dass dabei der Wirkungsgrad erheblich beeinträchtigt wird. Unsere hochleistungsfähigen Mehrphasen-Regler gewährleisten eine präzise Genauigkeit der Ausgangsspannung über Lasttransienten hinweg. Die Anforderungen an Welligkeit, Rauschen und Lasttransienten variieren je nach Anwendung und Anwendungsfall. 

Technical article
Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power
Geringes Rauschen und thermische Leistung sind entscheidend für Radarsysteme, um Daten von entfernten Objekten zu erfassen und weiterzuleiten. PMICs helfen dabei, enge Welligkeits-Spezifikationen zu erfüllen, die thermische Leistung zu optimieren und die Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu erfüllen. 
PDF | HTML
User guide
Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)
Dieses Dokument legt die Stromversorgungslösung für unsere mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie und Industrieanwendungen unter Verwendung des PMIC LP87702K-Q1 dar. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Geringes Rauschen & hohe Präzision
LP87745-Q1 AKTIV PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl
TPS650330-Q1 AKTIV 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin
LP87702 AKTIV Zweifacher Abwärtswandler (Buck) und 5-V-Boost mit Diagnosefunktionen für industrielle Radaranwendun

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Fahrzeugradar
Erfüllen Sie mit den Hochleistungs-PMICs von TI die strikten Anforderungen an Rauschen und funktionale Sicherheit, die für Radarsysteme in Fahrzeugen erforderlich sind
Hybride, elektrische & Antriebssysteme
Treiben Sie die Elektrifizierung von Fahrzeugen voran mit den hochskalierbaren PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich von TI, die sich durch hohe Effizienz und geringe Lösungsgröße auszeichnet und zugleich strenge Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen
Kameraanwendungen für Fahrzeuge
Versorgung einer Vielzahl von Bildsensoren und Automobil-SoCs mit unserer Auswahl effizienter PMICs mit hoher Leistungsdichte
Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Entwickeln Sie flexible und effiziente Fertigungsautomatisierungsanwendungen mit unseren vorprogrammierten oder vom Benutzer programmierbaren PMIC-Optionen
ADAS-Domänencontroller
Versorgen Sie hochleistungsfähige SoCs in ADAS-Domänencontrollern mit PMICs, die hochgradig programmierbar und skalierbar sind, um die Anforderungen von ASIL D/B hinsichtlich Spannung, Strom, Sequenzierung, Überwachung und funktionaler Sicherheit zu erfüllen
Infotainment und Kombiinstrument
Optimieren Sie das Design fortschrittlicher Infotainment- und Cluster-Systeme für maximale Energieeffizienz und nahtlose SoC-Integration mit unseren hochkonfigurierbaren PMICs

Erfüllen Sie mit den Hochleistungs-PMICs von TI die strikten Anforderungen an Rauschen und funktionale Sicherheit, die für Radarsysteme in Fahrzeugen erforderlich sind

Unsere rauscharmen PMICs bieten eine saubere Stromversorgung für rauschempfindliche Radar-Anwendungen, indem sie die Schaltfrequenz erhöhen, ohne dass dabei der Wirkungsgrad erheblich beeinträchtigt wird.

Vorteile:

  • Eine hohe Schaltfrequenz ohne Filter oder Ferritkomponenten im System gewährleistet die absolut niedrigste Stücklisten- und Lösungsgröße bei bester Lasttransientenleistung
  • Die Anforderungen an möglichst niedrigen Transientenstrom, gute Überwachung, Rauschen und Welligkeit wurden für unsere mmWave-Radarsensoren abgestimmt, um Kompatibilität und beste Leistung zu gewährleisten
  • Integrierte Überwachungsfunktionen mit ISO26262-konformer Unterstützung für funktionale Sicherheit für Systeme bis zu ASIL-D

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
PRODUKTE
  • LP87725-Q1 – PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO und Lastschalter fü
  • LP87745-Q1 – PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl
  • LP87524J-Q1 – Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

Treiben Sie die Elektrifizierung von Fahrzeugen voran mit den hochskalierbaren PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich von TI, die sich durch hohe Effizienz und geringe Lösungsgröße auszeichnet und zugleich strenge Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen

Unsere PMICs mit großem Eingangsspannungsbereich bieten die für die Elektrifizierung von Fahrzeugen erforderliche flexible Ausgangsleistung, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Lösungsgröße oder Kosten einzugehen.

Vorteile:

  • Maßgeschneiderte PMIC-Lösungen und Designtools zur Vereinfachung Ihres Sicherheits-MCU-Stromversorgungsdesigns mit Bausteinen von TI und anderen Anbietern
  • Integrierte Überwachungs- und Schutzfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit nach ISO26262 für Systeme bis zu ASIL-D
  • Flexible Ausgangsleistung für kostengünstige Stücklisten und kleine Lösungsgrößen
  • Grade-1- und Grade-0-Optionen erhältlich
  • Unterstützt Sensorverbindungen außerhalb des Steuergeräts ohne externen Schutz
  • AUTOSAR-Unterstützung verfügbar

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS653854A-Q1 – Multirail-Stromversorgung gemäß ISO26262 ASIL-D für MCUs mit E/A-Schiene von 500 mA und Rotationszäh
  • TPS65381A-Q1 – Multirail-Stromversorgung (PMIC) für Mikrocontroller in Sicherheitsanwendungen
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS653850EVM – Evaluierungsmodul für Multi-Rail-Stromversorgung für Mikrocontroller in der Automobilindustrie
  • TPS653853EVM – Evaluierungsmodul für Multi-Rail-Stromversorgung mit Lenkwinkelüberwachung für Mikrocontroller
  • TMDSCNCD263P – AM263Px Universal-controlCARD™™-Development Kit für Arm®-basierte MCUs

Versorgung einer Vielzahl von Bildsensoren und Automobil-SoCs mit unserer Auswahl effizienter PMICs mit hoher Leistungsdichte

Mit der Entwicklung der ADAS-Technologie zur Ermöglichung der Fahrzeugautonomie werden kleinere Bausteine, größere Leistungsdichte und funktionale Sicherheit zu einer Notwendigkeit. Unsere hochintegrierten PMICs können Ihnen dabei helfen, eine kleine Lösungsgröße zu erreichen und die strengen Leistungsanforderungen von SoCs zu erfüllen.

 

Vorteile:

  • Mid-VIN -Fähigkeit ermöglicht Einzelchip-Stromversorgungslösung für PoC-Eingänge
  • Integrierte Überwachungsfunktionen mit Unterstützung für funktionale Sicherheit gemäß ISO26262 für Systeme bis zur Anforderungsstufe ASIL-B
  • Rauscharmer Linearregler für die Stromversorgung der Bildeinheit und abgesetzter Kameramodule
  • ±3 % DC + AC + Überwachungsgenauigkeit über Lasttransienten hinweg für SoCs aus dem Automobilbereich

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-050035 – Skalierbares 2-MP-Kameramodul für die Automobilindustrie mit Kamera-PMIC – Referenzdesign
PRODUKTE
  • TPS650330-Q1 – 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin
  • TPS650350-Q1 – 18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule
  • TPS6594-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS650330Q1EVM – TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul

Entwickeln Sie flexible und effiziente Fertigungsautomatisierungsanwendungen mit unseren vorprogrammierten oder vom Benutzer programmierbaren PMIC-Optionen

Unsere vollständig integrierten und flexiblen PMICs dienen als Bausteine zur Optimierung der Leistung jedes Industriesystems, das 4 bis 14 Schienen benötigt.  

Vorteile:

  • Integrierte Überwachung, Sequenzierung und hohe Schaltfrequenz minimieren den Bedarf an externen Komponenten. So können Stücklistengröße und Kosten reduziert werden. 
  • Vom Benutzer programmierbare Optionen ermöglichen schnelle und anpassbare Aktualisierungen der Sequenzierung des PMIC, der Ausgangsspannung, der Überwachungsschwellen, der GPIO-Steuerung und mehr zur Stromversorgung jedes Katalogprozessors/FPGA.
  • Plug-and-Play-Lösungen mit validierten Referenzdesigns für SoCs von TI und anderen Anbietern

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-050043 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 6ULL-Prozessor
  • TIDA-050038 – Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für NXP i.MX 8M-Mini-Prozessor
PRODUKTE
  • TPS6521815 – Benutzerprogrammierbarer Power-Management-IC (PMIC) mit 6 DC/DC-Wandlern, 1 LDO und 3 Lastschaltern
  • TPS65216 – Integriertes Power-Management (PMIC) für ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs und FPGAs
  • LP8733 – Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • VVDN-3P-SOM – Voll funktionsfähige SOM-Boards mit TI PMIC, NXP-Anwendungsprozessoren und verschiedenen Schnittstel

Versorgen Sie hochleistungsfähige SoCs in ADAS-Domänencontrollern mit PMICs, die hochgradig programmierbar und skalierbar sind, um die Anforderungen von ASIL D/B hinsichtlich Spannung, Strom, Sequenzierung, Überwachung und funktionaler Sicherheit zu erfüllen

Die Stromversorgung von ADAS-Systemen, wie zum Beispiel einem ADAS-Domänencontroller, erfordert PMICs mit mehreren programmierbaren Abwärtswandlern und LDOs, um die Anforderungen an die Prozessor- und Peripheriestromversorgung sowie die Anforderungen an die funktionale Sicherheit zu erfüllen.

Vorteile von PMICs von TI:

  • Ein breites Portfolio von PMICs mit Multi-PMIC-Stackability zur Versorgung großer SoCs und Peripheriegeräte 
  • ASIL-B, ASIL-C und ASIL-D Funktionssicherheits-PMICs
  • Programmierbarer NVM für verschiedene Spannungs-, Sequenzierungs- und Überwachungsanforderungen des Systems
  • Bewährte Referenzdesigns für Prozessoren von TI und für SoCs anderer Hersteller wie z. B. Mobileye, Horizon Robotics, Renesas und andere.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDEP-01020 – Domänencontroller für die Automobilindustrie für Gateway-, Assistenz- und automatisierte Fahrsysteme
PRODUKTE
  • TPS6594-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
  • LP8764-Q1 – 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs
  • TPS65224-Q1 – 5,5-V-PMIC mit 4 Abwärtswandlern und drei LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS6594EVM – Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie, 2,8 V bis 5,5 V, 5 Abwärtswandler & 4 Low-Dro
  • J721EXCPXEVM – Gemeinsame Prozessorplatine für Jacinto™ 7-Prozessoren
  • J784S4XEVM – Evaluierungsmodul TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 und TDA4VH-Q1 für SoC-Fernfeldanalysesysteme

Optimieren Sie das Design fortschrittlicher Infotainment- und Cluster-Systeme für maximale Energieeffizienz und nahtlose SoC-Integration mit unseren hochkonfigurierbaren PMICs

Zunehmend komplexe und interaktive Infotainment-Produkte verbessern das Fahrerlebnis durch Echtzeit-Diagnosefunktionen und ansprechende Displays. Unsere kleinen, zuverlässigen und in hohem Maße konfigurierbaren PMICs unterstützen Sie bei der Realisierung optimierter Stromversorgungsdesigns für Ihr System mit minimalem Overhead und maximaler Energieeffizienz.

Vorteile:

  • Vollständig konfigurierbare Ausgangsspannungen mit Ein-/Ausschaltreihenfolge und Mehrphasenfähigkeit 
  • Integrierte Schaltregler mit dynamischer Spannungsskalierung sowie Low IQ-, PFM- und PWM-Modi für hohen Wirkungsgrad über einen großen IOUT -Bereich
  • Robuste Überwachung von Ausgangsspannung und -Strom reduziert Ausfälle 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS65219-Q1 – Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie, mit drei Abwärtswandlern und vier LDOs
  • LP8733-Q1 – Zweifache Abwärtswandler (Bucks) für die Automobilindustrie, 3 A, & Zweifach-Linearregler
  • LP87565-Q1 – Mehrphasiger Dual-8-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit integrierten Schaltern
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS65219EVM – TPS65219 Evaluierungsmodul für 2,5-V- bis 5,5-V-Power-Management-IC (PMIC) mit drei Abwärtswandlern
  • LP87330Q1EVM – LP873300-Q1 I²C konfigurierbare Dual-Hochstrom-Abwärtswandler und Dual-Linearregler-EVM
  • LP87565Q1EVM – Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 8 A + 8 A, mit integrierten Schaltern

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
DIY-PMIC-Schulungsvideos
Die DIY-PMIC-Schulungsvideos stellen Ihnen das Konzept der DIY- und benutzerprogrammierbaren PMICs vor, erklären die Verwendung und Programmierung der PMICs und stellen Beispielbegleitmaterialien für die in der Schulung behandelten Bausteine bereit.
Ressource
Ressource
DIY-PMICs
Unsere neuen anwenderprogrammierbaren "Do-It-Yourself"-PMICs geben Ihnen die Möglichkeit, individuelle vollständig integrierte Stromversorgungslösungen für Ihr System zu erstellen. Die Arrow Programming Services bieten Ihnen einen niedrigschwelligen Einstieg in die individuelle Programmierung von Bausteinen in Produktionsstückzahlen.
Ressource
Ressource
Xilinx-Stromversorgungspartner
Wir arbeiten eng mit Xilinx zusammen, um eine Vielzahl verifizierter Stromversorgungslösungen zu entwickeln, welche sämtliche Spezifikationen der Xilinx-Stromversorgung erfüllen.