Abwärts/Aufwärts & SEPIC

Abwärts/Aufwärts-Wandler und SEPIC

Vielfältige Konfigurationen und Lösungsgrößen für Ihre Designanforderungen

 Minimierung von Leistungsverlusten

Maximale Leistung ohne Beeinträchtigung der Batterielebensdauer. Unsere Abwärts-/Aufwärts-, Inverter- und Split-Rail-Produkte vereinfachen das Stromversorgungsdesign mit integrierten Komponenten, die Ihnen helfen, die Gesamtgröße der Lösung zu verkleinern, Leistungsverluste zu minimieren und die Batterielebensdauer für eine Vielzahl von elektronischen Geräten zu verlängern. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment von Produkten mit niedrigem Ruhestrom, hoher Leistungsdichte und niedrigem EMI-Wert.

Produkte nach Kategorien durchsuchen

Stromversorgungsmodule (integrierte Magnettechnik)

Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Gleichstrom/Gleichstrom-Spannungswandlung (Abwärts)

Wandler (integrierter FET)

Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Flexibilität mit integrierten FET-Abwärtsspannungswandlern

Controller (externer FET)

Erzielen einer hohen Zuverlässigkeit in thermisch anspruchsvollen Hochleistungsanwendungen

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)

Technische Ressourcen

Application note
Application note
How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter
Hier finden Sie eine Analyse der Ursache von EMI-Rauschen und Designrichtlinien, die Sie bei der Minimierung von EMI-Rauschen unterstützen, einschließlich Tipps zum Design auf Layout- und Schaltkreisebene.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
Dieser Anwendungsbericht stellt eine kostengünstige Lösung dar, um eine symmetrische Lastverteilung zwischen den beiden parallel geschalteten Wandlern innerhalb von 1 % Fehler zu erreichen, ohne die Gesamtleistung zu beeinträchtigen. 
document-pdfAcrobat PDF
Technischer Artikel
Technischer Artikel
Vier-Schalter-Abwärts-/Aufwärts-Layout-Tipp Nr. 4: Routing von Gate-Treiber- und Rücklaufpfaden
Das Platinenlayout (PCB) spielt eine entscheidende Rolle bei der Erzielung einer hohen Leistung für einen Abwärts-/Aufwärtsregler mit vier Schaltern. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über das optimale Routing der Gate-Treiber- und Rücklaufpfade zu erfahren.