Abwärts (Abwärtswandler)
Effiziente Umwandlung einer Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung
Hocheffiziente Abwärtslösungen
Unser Portfolio an hocheffizienten DC/DC-Abwärtsschaltreglern und Low-Dropout-Linearreglern (LDO) umfasst mehr als 7.000 einzelne Bausteine, von Abwärtswandlern mit der Flexibilität eines integrierten Controller-Schaltkreises über hochintegrierte Abwärts-Leistungsmodule bis hin zu LDO-Linearreglern, die das Rauschen der Stromversorgung für empfindliche Lasten filtern. Dank der Eingangsspannungsbereiche von 1 V bis 100 V und der Ausgangsspannungsbereiche von 50 mA bis 420 A, finden Sie auf jeden Fall den perfekten Spannungsregler für Ihre Systemanforderungen.
Produkte nach Kategorien durchsuchen
Stromversorgungsmodule (integrierte Magnettechnik)
Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Gleichstrom/Gleichstrom-Spannungswandlung
Linear- & Low-Dropout-Regler (LDO-Regler)
Erzeugen Sie rauscharme Schienen mit minimaler Eingangsspannung mit einer einfachen linearen Lösung
Wandler (integrierter FET)
Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Flexibilität mit integrierten FET-Abwärtsspannungswandlern
Controller (externer FET)
Erzielen einer hohen Zuverlässigkeit in thermisch anspruchsvollen Hochleistungsanwendungen
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwerfen Sie leistungsstarke, kostengünstige Fabrikautomationssysteme mit Abwärtswandlern und Modulen von TI
Unsere leistungsdichten Abwärtsregler erfüllen die Grenzwerte für elektromagnetische Störungen, um die Systemkosten zu senken und gleichzeitig eine hohe Leistung für Fabrikautomatisierungsanwendungen aufrechtzuerhalten.
- Einfach zu verwendende Abwärtsregler mit einem großen Eingangsspannungsbereich zur Bewältigung von Transienten.
- Hervorragende Effizienz und thermische Leistung über spezifizierte Lastbereiche hinweg.
- Buck-Module verfügen über integrierte Induktoren, die eine kleinere Lösungsgröße und eine geringere Stücklistenanzahl ermöglichen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010048 – Referenzdesign für isoliertes Analogeingangsmodul mit Kanal-zu-Kanal-Isolierung
- PMP15039 – Referenzdesign für zweistufige Stromversorgung für Feldtransmitter
- PMP15040 – Referenzdesign für Stromversorgungen mit großem VIN für platzkritische Industriesensoren
- TPSM365R3 – 0,3-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang
- LMR43620 – Ruhestromarmer synchroner 2-A-Abwärtswandler, 3 bis 36 V, mit niedriger EMI-Empfindlichkeit
- TPS62A02 – Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V Eingangsspannung, 2 A, in SOT563- und SOT23-Gehäusen
Erfüllen Sie die Systemleistungsanforderungen von HEVs und EVs mit TI-Abwärtsreglern
Entwicklungsingenieure müssen bei der Einhaltung strenger Kosten- und Platinenplatzvorgaben viele Überlegungen anstellen. Wir haben unsere Stromversorgungsgeräte unter Berücksichtigung dieser Herausforderungen entworfen und entwickelt.
- Großer Betriebstemperaturbereich.
- Unterstützt strenge elektromagnetische Verträglichkeitsstandards wie Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques Klasse 5.
- Große Eingangsspannungsfähigkeit zur Bewältigung großer Eingangstransienten.
- Verfügbar sowohl in bleihaltiger als auch bleifreier Ausführung.
Ausgewählte Ressourcen
- TPSF12C3 – Aktiver Gleichtakt-EMI-Filter (AEF) für dreiphasige Systeme
- LMR38020-Q1 – SIMPLE SWITCHER® Leistungswandler 4,2-V bis 80-V, 2-A, synchroner Abwärtswandler für die Automobilin
- LM5180-Q1 – No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler, 80 V, 2 A, synchroner Abwärtswandler, 40 µA Ruhestrom
Erweitern Sie die Funktionalität in Automotive-Infotainment- und Cluster-Systemen mit Abwärtswandlern und Controllern von TI
Heutige Infotainment- und Clustersysteme im Automobilbereich informieren, unterhalten und vernetzen moderne Fahrer. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist zu erwarten, dass der Funktionsumfang dieser Systeme weiter zunehmen wird. Das bedeutet mehr Rechenleistung auf demselben physischen Raum. Um diese Systeme der nächsten Generation mit Strom zu versorgen, müssen Stromrichter in zwei Schlüsselaspekten hervorragende Leistungen erbringen.
- Hohes Verhältnis von Ausgangsleistung zu Gehäusegröße ohne Überhitzung.
- Minimierte leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen.
Ausgewählte Ressourcen
- LM61495-Q1 – 10-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich, optimiert für Leistungsdichte und geringe Leistungs
- TPS62813-Q1 – Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 3 A, mit fester Schaltfrequenz und SYNC in
- TPS62873-Q1 – Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V Eingangsspannung, 15 A Ausgangss
Unsere DC/DC-Wandler und Leistungsmodule erfüllen Ihre Herausforderungen in Bezug auf Leistungsdichte und thermisches Design für Unternehmensanwendungen
Rechenzentren sind für die Geschäftskontinuität und zuverlässige Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Unsere Energieverwaltungslösungen ermöglichen eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz bei der Stromversorgung von Hochleistungsprozessoren und bieten gleichzeitig eine geregelte Stromversorgung.
- Hohe Effizienz, hervorragende thermische Leistung und PMBus mit Telemetrie halten Rechenzentren kühler und sparen gleichzeitig Energie.
- Schnelles Einschwingverhalten zur Reduzierung der Ausgangsfiltergröße.
- Hohe Ausgangsspannungsgenauigkeit zur Stromversorgung der neuesten Prozessoren.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS546D24AEVM – Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler mit fester Frequenz und 2 Phasen
- TPS54KB20EVM – TPS54KB20 Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
- TPS54J061EVM – Evaluierungsboard für 2,7-V bis 16-V, 6-A Abwärtswandler
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – Digitale Stromversorgungsoftware
Design- & Entwicklungsressourcen
WEBENCH® Power Designer
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)