Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Gleichstrom/Gleichstrom-Spannungswandlung
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Abwärtsmodule (integrierter Induktor)
Abwärts/Aufwärts- & invertierende Module (integrierter Induktor)
Aufwärtsmodule (integrierter Induktor)
Multiphasen-Abwärtsmodule (integrierter Induktor)
Flyback-Module (integrierter Induktor)
MagPack™-Gehäusetechnologie
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
5.5V input, 6A step-down power module with integrated inductor and I2C interface in QFN
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.49
5,5 V, 5,5 A, 2,4 MHz synchrones Aufwärtsleistungsmodul mit Power-Good und MagPack™-Gehäusetechnolog
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5
Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15A, I²C-Frequenzsynchronisier
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 9.1
Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 10 A, I²C-Frequenzsynchronisie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6
Synchrones Abwärtsmodul mit 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung, 6 A FCCM-Modus und QFN-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.3
Synchrones Abwärtsmodul mit 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung, 6 A ECO-Modus und QFN-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.3
Vorteile unserer Leistungsmodule
Sparen Sie wertvollen Platinenplatz
Erreichen Sie eine höhere Leistungsdichte und reduzieren Sie die Gesamtgröße der Lösung mit Modulen, die FETs, Controller, Induktor und passive Bauelemente in einem einzigen Gehäuse mit 3D-Integrationstechnologie integrieren.
Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife
Schneller zur Marktreife dank der im Vergleich zu diskreten Lösungen um bis zu 45 % geringeren Stromversorgungs-Designarbeit dank einfach zu handhabender Module, die die EMI-Anforderungen erfüllen.
Minimieren Sie Systemverluste
Erzielen Sie klassenbesten Wirkungsgrad mit Modulen, die die Stromversorgung näher an die Last bringen, um Platinen- und Systemverluste zu reduzieren.
Technische Ressourcen
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A)
Design- & Entwicklungsressourcen
Create customized power supply and active filter circuits
WEBENCH® Circuit Designer creates customized power supply and active filter circuits based on your system requirements. The environment gives you end-to-end selection, design, and simulation capabilities that save you time during all phases of the analog design process.
Utilize our tools to help (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)