Power over Ethernet (PoE)-ICs

PSEs und PDs für Interoperabilität und Flexibilität in PoE-Designs

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere "Power over Ethernet-" (PoE-) ICs bieten hohe Interoperabilität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und vollständige Systemlösungen für all jene, welche auf einfache Art und Weise Strom durch Ethernet-Kabel einspeisen möchten. Wir bieten eine konfigurierbare Systemfirmware-Lösung (FirmPSE) für Designer von Ethernet-Schaltern sowie ein Sortiment an interoperablen Controllern für betriebene Bausteine (PD) und Energiequellen (PSE). Wir stellen auch ein komplettes Sortiment an PoE-Designs zertifiziert gemäß Ethernet Alliance bereit, um Ihre PoE 1- und PoE 2-Logo-fähigen Systeme zu ermöglichen.

Nach Kategorien durchsuchen

Technische Ressourcen

Technical article
Technical article
The ABCs and 123s of PoE
Erhalten Sie mehr Informationen zu PoE-Industriestandards, einschließlich der PoE-Klausel und des Ethernet Alliance-Logoprogramms. 
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Einführung in das PoE-Zertifizierungsprogramm
Sehen Sie sich dieses Video an und erhalten Sie einen Überblick über das Ethernet Alliance-Zertifizierungsprogramm, sowie darüber, wie unsere PoE-Designs für PoE-Kunden wirklich Plug-and-Play-fähig sind.
Videoreihe
Videoreihe
Power over Ethernet (PoE)-Schulungsreihe
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die PoE-Technologie zur Stromversorgung von Ethernet-verbundenen Endgeräten mit unserer PoE-Videoreihe, die von einführenden und fortgeschrittenen Benutzern genutzt werden kann.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Beleuchtung
Werten Sie Ihre Beleuchtungsanwendungen mit PoE auf, und heben Sie intelligente Gebäudesysteme auf die nächste Stufe
Gebäudeautomation
Die Aufwertung von IoT-Anwendungen mit PoE ermöglicht ein intelligenteres und effizienteres Stromnetz
Kabelgebundene Vernetzung
Reduzieren der Verkabelungsanforderungen und der Komplexität Ihrer kabelgebundenen Netzwerke mit unseren von der Ethernet Alliance zertifizierten PoE-fähigen Bausteinen

Werten Sie Ihre Beleuchtungsanwendungen mit PoE auf, und heben Sie intelligente Gebäudesysteme auf die nächste Stufe

In Designs für intelligente Gebäude bietet PoE diese Vorteile:

  • Geringere Installationskosten bei größerer Flexibilität; Spannungen unter 60 V können einen Elektriker überflüssig machen und Plug-and-Play-Funktionalität ermöglichen
  • Vernetzte Beleuchtung: Die individuelle IP-Adresse jeder Leuchte ermöglicht eine intelligente Beleuchtungssteuerung
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch: Sensoren und andere intelligente Funktionen bleiben eingeschaltet, wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, was ein schnelles Einschalten ermöglicht

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01463 – Referenzdesign für verbundene LED-Beleuchtung mit Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE802.3bt
PRODUKTE
  • TPS23881 – PoE PSE Typ 4 für 4 Adernpaare und 8 Kanäle mit 200 mΩ RSENSE 
  • TPS2372 – Hochleistungs-PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit automatischem MPS & Autoclass
  • TPS2373 – Hochleistungsfähige PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit erweitertem Start
TECHNISCHE RESSOURCEN
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Die Aufwertung von IoT-Anwendungen mit PoE ermöglicht ein intelligenteres und effizienteres Stromnetz

IoT-Anwendungen bieten mehr Informationen und Konnektivität entlang der gesamten Infrastruktur, um Ressourcen zu erhalten und Geld einzusparen. PoE bietet Ihnen:

  • Kosteneinsparungen durch schnellere und einfachere Niederspannungsinstallationen
  • Verbesserte Flexibilität und Kontrolle; Geräte können verlegt und wieder angeschlossen werden, ohne einen Elektriker beauftragen zu müssen
  • Verbesserte Fähigkeiten mit dem IEEE Standard 802.3bt (Institute of Electrical and Electronics Engineers) für höhere Leistung

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-TM4C129POE – TM4C129POE Power Over Ethernet (PoE) – Referenzdesign für das vernetzte IoT
  • TIDM-1018 – Power Over Ethernet® (PoE)-Referenzdesign für industrielle Gateways
  • TIDA-010083 – Kompaktes isoliertes PoE- und GigE-Ref-Design für Kameras für maschinelles Sehen und Sichtsensoren
PRODUKTE
  • TPS23753A – PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride
  • TPS23755 – IEEE 802.3at PoE-PD mit DC/DC-Flyback-Controller in No-Opto-Technologie
  • TPS23758 – IEEE 802.3at PoE-PD mit synchronem DC/DC-Flyback-Controller in No-Opto-Technologie
TECHNISCHE RESSOURCEN

Reduzieren der Verkabelungsanforderungen und der Komplexität Ihrer kabelgebundenen Netzwerke mit unseren von der Ethernet Alliance zertifizierten PoE-fähigen Bausteinen

Unsere integrierten Schaltkreise für Stromversorgung und Gerätespeisung unterstützen Sie u. a. mit den folgenden Funktions- und Leistungsmerkmalen dabei, Ihre kabelgebundenen Netzwerke auf die nächste Stufe zu bringen:

  • Systemintegration für den Einsatz von extern gespeisten Geräten, wenn keine alternative Stromversorgung verfügbar ist
  • Erhebliche Reduzierung der Kosten für die Installation und die Verkabelung von Systemen
  • Sicherstellen der Interoperabilität zwischen Geräten

 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-1018 – Power Over Ethernet® (PoE)-Referenzdesign für industrielle Gateways
  • TIDA-050026-23881 – Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend
PRODUKTE
  • TPS23881 – PoE PSE Typ 4 für 4 Adernpaare und 8 Kanäle mit 200 mΩ RSENSE 
  • TPS23882 – PoE-PSE-Controller Typ 3 für 2 Paare und 8 Kanäle mit SRAM und RSENSE von 200 mΩ
  • TPS23861 – 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend

Dieses Referenzdesign zeigt einen Typ-4-Ethernet-Switch (PoE 2, 4 Paare) mit 24 Ports für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE), welcher bis zu 90 W pro Port für IEEE-802.3bt-Anwendungen (PoE 2) und bis zu 120 W pro Port für nicht standardmäßige Anwendungen senden (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für aktiven Clamp-Forward-Wandler Typ 3 IEEE802,3bt mit PoE-Powered Device
Dieses TI-Referenzdesign zeigt einen aktiven 51-W-Klemmen-Durchflusswandler Typ 3 der Klasse 6 für gespeiste Bausteine (PD) über PoE. Der TPS23730-PD-Controller bietet Erkennung und Klassifizierung und enthält zugleich auch einen PWM-Controller. Dieses Design nimmt einen PoE-Eingang von 37 V bis (...)
Referenzdesign
Kompaktes isoliertes PoE- und GigE-Ref-Design für Kameras für maschinelles Sehen und Sichtsensoren
Power over Ethernet (PoE) bietet eine einfache und zuverlässige Lösung zur Kombination von Stromversorgung und Daten in einem Kabel mit hoher Datenrate und großer Reichweite. Diese Kombination macht PoE ideal für kleine Bausteine, wie zum Beispiel Bildverarbeitungskameras und Bildsensoren. Dieses (...)

Referenzdesigns für Power over Ethernet (PoE)-ICs

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.