Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Energiesenken

PDs zum Erfüllen Ihrer Stromversorgungsanforderungen für IEEE 802.3af, IEEE802.3at und 802.3bt

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Produkte für betriebene Bausteine (powered device, PD) sind die Besten ihrer Klasse. Wir bieten ein komplettes Sortiment für die Standards IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt und ermöglichen einfaches PoE-Design mit unserem umfangreichen Sortiment an Referenzdesigns.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkt nach Merkmal auswählen

Entdecken Sie unsere vorgestellten Referenzdesigns

Technische Ressourcen

Application note
Application note
PoE PD Schematic Review Guidelines
Erfahren Sie, wie Sie Ihren PoE-Schaltplan jeweils eine Komponente überprüfen können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PoE Powered Devices Layout Review Guide
Erfahren Sie, wie Sie Ihr PoE-Layout auf optimale Leistung überprüfen können. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PoE Powered Devices Debug Guidelines
Erfahren Sie, wie Sie Ihr PoE-Design debuggen und die Ursache eingrenzen können.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Video-Überwachung
Unsere PoE-fähigen Bausteine erweitern den Funktionsumfang Ihrer IP-Netzwerkkamera-Designs
Telekonferenzen und Unified Communication
Werten Sie IP-Netzwerkkameras mit PoE-Technologie auf, und erleben Sie Telekonferenzen auf neuem Niveau
WLAN-Zugangspunkte
Erschließen Sie die Zukunft der Konnektivität mit PoE-tauglichen Bausteinen

Unsere PoE-fähigen Bausteine erweitern den Funktionsumfang Ihrer IP-Netzwerkkamera-Designs

Videoüberwachungssysteme, die oftmals Komponenten wie IP-Netzwerkkameras beinhalten, schützen Standorte und Menschen. Angesichts des raschen Entwicklungsfortschritts war der Bedarf an höherer Leistung und niedrigeren Kosten noch nie so groß wie heute. Unsere Baustein-Lösungen unterstützen die PoE-Technologie, sodass Sie den Funktionsumfang zu einem wettbewerbsfähigen Preis erweitern können.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS23730 – PoE 2 PD, IEEE 802.3bt Typ 3, Klasse 1-6, mit hocheffizientem DC/DC-Regler
  • TPS23731 – IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit no-opto-Flyback-DC-DC-Controller
  • TPS23734 – IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit hocheffizienter DC-DC-Steuerung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS23730EVM-093 – TPS23730-Evaluierungsmodul für IEEE802.3bt Typ 3 Klasse PoE PD-Anwendungen
  • TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
  • TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt Typ 3 Klasse 4-PoE-konform PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Werten Sie IP-Netzwerkkameras mit PoE-Technologie auf, und erleben Sie Telekonferenzen auf neuem Niveau

IP-Telefonsysteme benötigen zwei Dinge: Flexible und effiziente Eingangsstromquellen und verschiedene Eingangsschnittstellenkonfigurationen, die ein Mehr an Leistung benötigen.

Unsere PoE-fähigen (bis zu 71 W) Bausteine und unterstützenden Referenzdesigns ermöglichen es Ihnen, die Anforderungen jeder Basis und jedes Systems zu erfüllen: IP-Telefonsysteme, Videokonferenzsysteme, USB-Anschlüsse, Stromversorgungszubehör, Schnittstellen usw.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS2378 – PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung
  • TPS2373 – Hochleistungsfähige PD-Schnittstelle gemäß IEEE 802.3bt PoE mit erweitertem Start
  • TPS23753A – PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS2378EVM-105 – TPS2378-Evaluierungsmodul
  • TPS2373-4EVM-758 – TPS2373-4 Evaluierungsmodul für IEEE802.3bt PoE-PD-Anwendungen
  • TPS23753AEVM-004 – TPS23753AEVM-004 3,3 Vout, 10 W, IEEE 802.3-2005 konform PD-Controller, PS-Controller – Evaluierungs
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Erschließen Sie die Zukunft der Konnektivität mit PoE-tauglichen Bausteinen

Moderne WLAN-Zugangspunkte mit effizienter PoE-Versorgung ermöglichen den Zugriff auf High-Speed-Verbindungen und die Nutzung der neuesten und schnellsten WLAN-Standards. TI-Bausteine mit Unterstützung von PoE-Technologie ermöglichen einen geringen Standby-Stromverbrauch, eine flexible Strombereitstellung und nachgeschaltete Reihenschaltungen.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS23730 – PoE 2 PD, IEEE 802.3bt Typ 3, Klasse 1-6, mit hocheffizientem DC/DC-Regler
  • TPS23731 – IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit no-opto-Flyback-DC-DC-Controller
  • TPS23734 – IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit hocheffizienter DC-DC-Steuerung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • TPS23730EVM-093 – TPS23730-Evaluierungsmodul für IEEE802.3bt Typ 3 Klasse PoE PD-Anwendungen
  • TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
  • TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt Typ 3 Klasse 4-PoE-konform PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPS23731 IEEE802.3bt-Typ-3-Klasse-4-PoE-PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul

Das TPS23731-Evaluierungsmodul (TPS23731EVM-095) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23731, bei dem es sich um einen IEEE802.3bt-Typ-3-PoE-PD-Controller der Klasse 4 handelt, der für PoE-PD-Anwendungen der Klasse 4 (25,5 W) geeignet ist.

Referenzdesign
Referenzdesign für aktiven Clamp-Forward-Wandler Typ 3 IEEE802,3bt mit PoE-Powered Device
Dieses TI-Referenzdesign zeigt einen aktiven 51-W-Klemmen-Durchflusswandler Typ 3 der Klasse 6 für gespeiste Bausteine (PD) über PoE. Der TPS23730-PD-Controller bietet Erkennung und Klassifizierung und enthält zugleich auch einen PWM-Controller. Dieses Design nimmt einen PoE-Eingang von 37 V bis (...)
Evaluierungsplatine
TPS23734 IEEE802.3bt Typ 3 Klasse 4-PoE-konform PD-Anwendungen – Evaluierungsmodul
Das TPS23734-Evaluierungsmodul (TPS23734EVM-094) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23734, bei dem es sich um einen IEEE802,3bt-Typ-3-PoE-PD-Controller der Klasse 4, EA Gen 2 Ready, handelt, der für PoE-PD-Anwendungen vom Typ 3 (25,5 W) geeignet ist.

Referenzdesigns für Energiesenken

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.