Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Highside-Schalt-Controller

Höhere Leistungszuverlässigkeit mit integriertem Schutz und Diagnose

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Breites Portfolio an Highside-Schaltcontrollern für die Anforderungen der Stromverteilungsarchitektur in der Automobilindustrie. Unsere intelligenten Steuerungen ermöglichen es Kunden, ihr Design zu vereinfachen, indem sie robuste Schutz- und Diagnosefunktionen bereitstellen, die den Systemanforderungen entsprechen. In unserem Portfolio finden Sie Lösungen für Zonen- und Haupt-Domänensteuergeräte, HEV/EV-Batteriemanagementsysteme, Leistungspfadchutzsysteme und eine Vielzahl anderer Anwendungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Eingangsspannung auswählen

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPS1211-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das TPS1211Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TI-Controllers TPS12110-Q1. Der TPS12110-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 40 V mit Vorladetreiber, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Leistungsschalter-Timer, Überspannungsschutz, (...)

Evaluierungsplatine
TPS48111-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das Evaluierungsmodul TPS48111-Q1 ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des Treibers TPS48111-Q1. Der TPS48111-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 80 V mit Vorladung, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Timer für die Schutzschalter, schnellem (...)

Evaluierungsplatine
TPS48110-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das TPS48110Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TI-Controllers TPS48111-Q1. Der TPS48110-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 80 V mit Vorladetreiber, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Leistungsschalter-Timer, Überspannungsschutz, (...)

TPS1200-Q1
Highside-Schalt-Controller

Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.22

TPS1210-Q1
Highside-Schalt-Controller

Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlussschu

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.00

TPS4800-Q1
Highside-Schalt-Controller

Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruh

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.21

TPS4810-Q1
Highside-Schalt-Controller

Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlusssch

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.53

TPS4812-Q1
Highside-Schalt-Controller

Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit bidirektionaler Stro

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.25

TPS4813-Q1
Highside-Schalt-Controller

Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Energiesparmodus und ei

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.74

Hohe Genauigkeit für verbesserte Systemsicherheit

checkmark

Hohe Genauigkeit für verbesserte Systemsicherheit

Genaue Fehlererkennung und Schutz mit benutzerkonfigurierbaren Schwellenwerten und Timings sowie Überwachungs- und Diagnosefunktionen

checkmark

Schnelles Ansprechverhalten für mehr Zuverlässigkeit

Verbessert die Systemzuverlässigkeit durch schnelle Reaktion auf Systemfehler wie Unterspannung, Überspannung, Kurzschluss, Einschaltstrom und umgekehrte Polarität

checkmark

Skalierbarkeit

Entwicklung einer skalierbaren und robusten Hochstromschutzlösung mit externen Feldeffekttransistoren und Smart-Side-Switch-Controller

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Zonen- & Haupt-Domänensteuergeräte
Bewältigung des Strombedarfs im Automobil mit zuverlässigen, voll ausgestatteten Zonenmodulen und Stromverteilungssystemen
HEV/EV-Batteriemanagementsysteme (BMS)
Entwicklung zuverlässiger Batteriemanagementsysteme zur Förderung der Elektrifizierung
HEV/EV-Bordladegeräte und drahtlose Ladegeräte
EV-Ladekonzepte mit höherer Spannung auf den Markt bringen

Bewältigung des Strombedarfs im Automobil mit zuverlässigen, voll ausgestatteten Zonenmodulen und Stromverteilungssystemen

Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrer Fahrzeugarchitektur um eine Zonen- oder Domänenarchitektur handelt, bieten unsere Highside-Schaltcontroller wichtige Schutz- und Diagnosefunktionen, die den Anforderungen an Effizienz und Energiemanagement gerecht werden.

Vorteile:

  • Integrierte Diagnosefunktionen und Fehleranzeigen erhöhen die Systemsicherheit.
  • Der Austausch von Schmelzsicherungen durch elektronische Sicherungen trägt zur Optimierung des Kabelbaums im Fahrzeug bei.
  • Energieeffiziente Betriebsarten und Temperaturerfassung bieten zusätzliche Flexibilität beim Systemdesign.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS1211-Q1 – Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics
  • TPS4811-Q1 – Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics

Entwicklung zuverlässiger Batteriemanagementsysteme zur Förderung der Elektrifizierung

Um die breite Einführung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEVs) zu ermöglichen, müssen Batteriemanagementsysteme über zuverlässige Schutz- und Selbstdiagnosefunktionen verfügen. Unsere Highside-Schaltcontroller unterstützen die Integration von Schutz- und Diagnosefunktionen und erhöhen gleichzeitig die Flexibilität. 

Vorteile: 

  • Großer Spannungsbereich mit Unterstützung für 12 V-, 24 V- und 48 V-Batterien.
  • Umfassende Schutzfunktionen einschließlich Verpolung, Kurzschluss und Überstrom.
  • Ferngesteuerter Übertemperaturschutz erhöht die Zuverlässigkeit.

Ausgewählte Ressourcen

EV-Ladekonzepte mit höherer Spannung auf den Markt bringen

Die Trends bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEV) weisen weiterhin auf hohe Spannungen hin und erfordern mehr Diagnosemöglichkeiten. Unsere Highside-Schaltregler bieten große Spannungsbereiche und eine genaue Spannungs- und Stromdiagnose.

Vorteile: 

  • Ein großer Spannungsbereich bietet Designflexibilitäty. 
  • Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überstrom, Unter- und Überspannung.
  • Die Fernüberwachung von Übertemperaturen unterstützt einen zuverlässigen Systemschutz.

Ausgewählte Ressourcen