High-Side-Schalter
Präzision, Schutz und Leistung für eine Vielzahl von Lasten
Nach Kategorien durchsuchen
Produkt nach Merkmal auswählen
Anzahl der Kanäle
Automobilindustrie
Industrieanwendungen
Neue Produkte
Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 10 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.355
Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 9,7 mΩ, 7,5 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.523
Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 18,5 mΩ, 5 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.454
Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 4,8 mΩ, 15 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.471
Intelligenter Highside-Schalter, 120 mΩ, ein Kanal, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.295
Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 48 V, 85 mΩ
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.263
Erzielen eines zuverlässigen Ausgangsleistungsschutzes
Hochexakte Strommessung
Die exakte Strommessung ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Systemlasten durch die Erkennung offener Lasten ohne Kalibrierung und macht zusätzliche Sensorkomponenten überflüssig.
Einstellbare Strombegrenzung für gezielten Schutz
Unsere Highside-Schalter helfen, gegen hohen Einschaltstrom, Überlast und Kurzschlussbedingungen zu schützen. Einstellbare Strombegrenzung reduziert die Größe der Leiterbahnen und Anschlüsse, was die Systemkosten senkt.
Robuste qualifizierte Lösungen
Unsere Bausteine wurden im Hinblick auf die strikte Einhaltung der Industrienormen geprüft, unter anderem AEC-Q100, ISO-7637 und IEC-61000.
Technische Ressourcen
Versorgen Sie Ihre gesamte Fertigungsanlage mit Highside-Schaltern von TI
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Bauen Sie vielseitige Zonenmodule, die eine Vielzahl von Lasten mit reduzierter Fahrzeugverkabelung steuern können.
Der gestiegene Energiebedarf in der Automobilindustrie erfordert Zonenmodule, die ein breites Spektrum an Energieversorgungsanforderungen abdecken können. Unsere Highside-Schalter bieten Designflexibilität und tragen zu einer platz- und gewichtssparenden Lösung bei, indem sie die Verkabelung und den Austausch von Sicherungen reduzieren.
Vorteile:
- Ausgewogenheit zwischen thermischer Leistung und Größe.
- Der Austausch von diskreten Relais und Sicherungen trägt zur Optimierung der Fahrzeugverkabelung bei.
- Diagnose-Maßnahmen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00971 – Referenzdesign für Kurzschluss-Zuverlässigkeit und genaue Strommessung in Automobillasten
- TIDA-01184 – Referenzdesign für einen intelligenten Stromschalter für Sitzheizungen
- TPS1HC30-Q1 – Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 30 mΩ, 2,5 A
- TPS4H160-Q1 – 4-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 160 mΩ, mit einstellba
- TPS1HC100-Q1 – Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 100 mΩ, 2,5 A
Erstellen Sie eine zuverlässige 48-V-Stromverteilung für Karosserieanwendungen in der Automobilindustrie mit integrierten Schutz- und Diagnosefunktionen für jede Last
Der steigende 48-V-Bedarf in modernen Automobilsystemen erfordert intelligente Schaltlösungen für Zonen- und Stromverteilungsarchitekturen. Unsere 48-V-Highside-Schalter unterstützen eine effiziente, zuverlässige Laststeuerung und reduzieren gleichzeitig die Systemkomplexität und das Materialgewicht. Dies ermöglicht intelligentere, leichtere Designs.
Vorteile:
• 70 V Eingangsspannungstoleranz für Widerstandsfähigkeit gegen 48-V-Transienten.
• Gehäuse mit hoher thermischer Dichte für kompakte Grundflächen und kleineren Platinendesigns.
• Ermöglicht eine Reduzierung der Kabel und das Materialgewicht der Anschlüsse.
• Integrierte Fehlererkennung und Lastschutz verbessern die Systemzuverlässigkeit.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS482H85-Q1 – Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 48 V, 85 mΩ
- TPS1HTC100-Q1 – Smart-Highside-Lastschalter, 60 V, 4 A, 83 mΩ, mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobi
- TPS1HTC30-Q1 – 6-A-Smart-Highside-Lastschalter (60 V, 30 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilind
- TPS482H85EVM – TPS482H85EVM Evaluierungsmodul für 48-V-Highside-Schalter TPS482H85-Q1
- TPS1HTC100EVM – TPS1HTC100-Q1 – Evaluierungsmodul
- TPS1HTC30EVM – Evaluierungsmodul TPS1HTC30-Q1; zur Evaluierung intelligenter einkanaliger spannungsführender Schalt
- 48V Automotive Systems: Why Now? – White paper
Verteilen Sie 24 V sicher im Fertigungsbereich und treiben Sie externe Lasten in programmierbaren Logikreglern, Motorantrieben und Robotikanwendungen an.
Unsere industriellen Highside-Schalter bieten intelligente Lösungen, die kleinere und energieeffizientere Fabrikmodule mit höherer Leistungsdichte ermöglichen.
Vorteile:
- Zuverlässige Ansteuerung von externen Lasten wie Haltebremsen, Lüftern, digitalen Ausgängen, Werkzeugzubehör und sicheren Schaltungen zur Drehmomentabschaltung in Motorantrieben und Robotern.
- Einstellbare Strombegrenzung und Strommessung zum Schutz und zur Diagnose von Lastereignissen wie Drahtbruch, Kurzschluss und Überstrom.
Ausgewählte Ressourcen
- Digitalausgangsmodul – Frontend mit Digitalausgang
- Autarke fernsteuerbare Eingabe/Ausgabe – Eingangsleistungsschutz
- Roboter-Servoantrieb – Diagnostik und Überwachung
- CPU- und Rechenmodul für Mobilroboter – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Leistungsstufenmodul für Servoantriebe – Diagnostik und Überwachung
- TIDA-01552 – 8-Kanal, 2 A, Highside-Treiber-Referenzdesign für Module mit Digital-Ausgang
- TIDA-010234 – Referenzdesign für E/A-Link-Master mit acht Ports
Erlaubt höhere Batteriespannungen und bietet genaue Überwachung
Mit dem Trend zur Entwicklung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEVs) wird ein effizientes Batteriemanagement zur wichtigsten technischen Herausforderung. Unsere Highside-Schalter bieten die Funktionen und den Schutz, die Sie benötigen, um die Herausforderungen bei der Entwicklung und Steuerung von Batterieüberwachungssystemen zu meistern.
Vorteile:
- Rückkopplung, die eine effiziente Steuerung und einen Batterieausgleich ermöglicht.
- Eingebaute Systemredundanzen zur Vermeidung von Ausfällen.
- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS1HC30-Q1 – Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 30 mΩ, 2,5 A
- TPS1HC100-Q1 – Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 100 mΩ, 2,5 A
- TPS2HB35-Q1 – 2-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 35 mΩ, mit einstellbar
Stromversorgung und Schutz für bordeigene ADAS-Sensoren, Radargeräte und Kameras bei gleichzeitiger Bereitstellung präziser Diagnosefunktionen
Moderne Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) erfordern kompakte Leistungsschalterlösungen zur Versorgung und zum Schutz von abgesetzten Sensor-, Radar- und Kameraplatinen. Unsere Highside-Schalter integrieren Schutz- und Diagnosefunktionen in einem einzigen integrierten Schaltkreis zur Ansteuerung von Remote-Platinen.
Vorteile:
- Einstellbare Strombegrenzung und Strommessung zum Schutz und zur Diagnose von Lastereignissen wie Drahtbruch, Kurzschluss und Überstrom.
- Störungsmeldung, Einschaltstromüberwachung und Kurzschlussschutz.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01323 – Referenzdesign für ADAS-Multisensor-Hub mit vier 4-GBit/s FPD-Link III Dual-CSI-2-Ausgang und PoC
- TPS1HC30-Q1 – Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 30 mΩ, 2,5 A
- TPS1HC100-Q1 – Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 100 mΩ, 2,5 A
- TPS4H160-Q1 – 4-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 160 mΩ, mit einstellba
Stromverteilung durch EV-Ladegeräte und Anlagen für erneuerbare Energien
Das Laden von Elektrofahrzeugen (EV) erfordert sichere, schnelle und effiziente Ladesysteme. Mit steigendem Lastbedarf steigt auch der Bedarf an flexiblem Lastmanagement. Unsere industriellen Highside-Schalter bieten intelligente Lösungen für Ihre Designs mit Diagnosefunktionen und Transientenschutz.
Vorteile:
- Einstellbare Strombegrenzung und Strommessung zum Schutz und zur Diagnose von Lastereignissen wie Drahtbruch, Kurzschluss und Überstrom.
- Eine integrierte Drain-to-Source-Spannungszange ermöglicht die Ableitung von induktiver Energie, die in langen Kabeln und induktiven Lasten gespeichert ist.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01552 – 8-Kanal, 2 A, Highside-Treiber-Referenzdesign für Module mit Digital-Ausgang
- TIDA-010234 – Referenzdesign für E/A-Link-Master mit acht Ports