Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
Improve efficiency and performance in automotive battery input protection and power supply ORing applications
Nach Kategorien durchsuchen
Select by type
Reverse polarity protectors
Ideal for P-FET replacement applications that need reverse polarity protection without reverse current blocking
Ideal diode controller
Ideal for discrete diode replacement for applications that need reverse polarity protection and reverse current blocking
Neue Produkte
Ideale Diode für die Automobilindustrie mit Leistungsschalter, 200-kHz-ACS, Unter- und Überspannungs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.85
Benefits of ideal diode & ORing controllers
Power efficiency
Reduce the energy loss from traditional discrete or Schottky diodes with low voltage drop, low IQ and thermal optimization.
Protection
Improve system reliability with comprehensive power path and redundant power supply protection such as reverse polarity protection, reverse current blocking and load dump and surge protection.
Space saving
Optimize your system with scalable controllers or fully integrated ideal diodes featuring an N-FET controller, integrated charge pump or integrated FET.
Technische Ressourcen
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwicklung eines leistungsfähigen und umfassenden Batterieschutzes für ADAS
Da elektronische Steuergeräte heute über mehr Rechenleistung verfügen, sind herkömmliche Schutzlösungen wie Schottky-Dioden und P-Kanal-Feldeffekttransistoren (FETs) nicht mehr praktikabel. Unsere idealen Dioden schützen nachgeschaltete Bausteine und Systeme mit hoher Systemeffizienz, verbessertem Wärmemanagement und sehr kleinen Abmessungen.
Vorteile:
- Einstellbare Strombegrenzungen, Verpolungs- und Überstromschutz, Einschaltstromregelung sowie Überstrom- und Kurzschlussschutz.
- Kleines, leichtungsdichtes Gehäuse
- Optionen mit internem oder externem FET.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01323 – Referenzdesign für ADAS-Multisensor-Hub mit vier 4-GBit/s FPD-Link III Dual-CSI-2-Ausgang und PoC
- TIDA-01005 – Fahrerassistenz-Referenzdesign für Kamera-Hub zum Anschluss von bis zu vier Kameras mit Ausgang gemä
- PMP10750 – Leistungsreferenzdesign auf Systemebene für ein 20-W-ADAS-System mit Schutzvorrichtungen für die
- LM74910-Q1 – Perfekt für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Schutzschalter, ACS mit 200 kHz sowie Unter-
- LM74700-Q1 – Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
- LM74202-Q1 – Ideale Diode für die Automobilindustrie, 4,2 bis 40 V, 2,2 A, 300 uA Ruhestrom, mit integriertem FET
- Basics of Ideal Diodes (Rev. B) – Application note
Bewältigung des steigenden Strombedarfs im Automobil mit zuverlässigen, voll ausgestatteten Zonenmodulen und Stromverteilungssystemen
Mit der zunehmenden Integration von Elektronik und Funktionen im Fahrzeug wird die Effizienz in Bezug auf Gewicht, Platz und Leistung immer wichtiger. Unsere idealen Dioden unterstützen Sie bei der Entwicklung hochskalierbarer und effizienter Lösungen mit komplettem Leistungspfadschutz.
Vorteile:
- Schutz gegen Transienten wie etwa Verpolung und Polarität, Einschaltstrom, Unter- und Überspannung sowie Überstrom/Kurzschluss.
- Der Austausch von diskreten Dioden und Feldeffekttransistoren (FETs) erhöht die Systemeffizienz, reduziert thermische Verluste und spart Platz auf der Platine.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-020015 – Referenzdesign für IGBT/SiC-Gate-Treiber mit 4,5 bis 65 V Eingang, kompakter Bias-Stromversorgung mi
- TIDA-00745 – Referenzdesign für 15-W-Stromversorgung auf Systemebene für automobile Karosseriesteuergeräte
- LM74900-Q1 – Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu
- LM74700-Q1 – Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
Zuverlässiger Schutz von Batteriekomponenten und Subsystemen durch hochintegrierte Schutz-ICs mit hoher Leistungsdichte
Unsere idealen Dioden vereinfachen das Design von Stromversorgungssystemen, indem sie die erforderlichen Schutzfunktionen in einem einzigen hochintegrierten IC vereinen. Auf diese Weise können Hersteller von Elektrofahrzeugen kritische Sicherheitsanforderungen und die Nachfrage ihrer Kunden gleichzeitig erfüllen.
Vorteile:
- Unter-/Überspannung, Einschaltstrom, Gegenstrom und Polarität sowie Überstrom- und Kurzschlussschutz.
- Kleines, leichtungsdichtes Gehäuse
- Optionen für interne oder externe Feldeffekttransistoren (FETs).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
- TIDA-020015 – Referenzdesign für IGBT/SiC-Gate-Treiber mit 4,5 bis 65 V Eingang, kompakter Bias-Stromversorgung mi
- LM74900-Q1 – Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu
- LM74700-Q1 – Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom
Schaffung eines immersiven Fahrerlebnisses durch hochwertige Audiosysteme
Eine stabile und zuverlässige Stromversorgung hat dazu geführt, dass Fahrzeuge über mehr Funktionen zur Verbesserung des Fahrerlebnisses verfügen, einschließlich Unterhaltung durch Audiosysteme. Unsere idealen Dioden erfüllen, was für das Design von Audiosystemen wichtig ist: zuverlässigen Schutz und Leistungsdichte.
Vorteile:
- Rückstrom- und Verpolungsschutz, Einschaltstrom- und lineare Stromregelung sowie Überspannungsschutz.
- Das kompakte Gehäuse hilft Audiosystemen, hohe Leistung auf kleinem Raum zu erzielen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-020033 – Referenzdesign für Audio- und Nachführ-Stromversorgung der Klasse H für die Automobilindustrie
- TIDA-020040 – Referenzdesign für Transienten- und Überstromschutzfilter für die Automobilindustrie
- LM74910-Q1 – Perfekt für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Schutzschalter, ACS mit 200 kHz sowie Unter-
- LM74900-Q1 – Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu
- LM7481-Q1 – Idealer Diodenregler mit aktiver Gleichrichtung, der B2B NFETs ansteuert für die Automobilindustrie
Design- & Entwicklungsressourcen
Evaluierungsmodul für idealen Diodencontroller (DDF-Gehäuse) LM74700-Q1 mit 3,2 bis 65 V und 80 μA I
Das LM74700DDFEVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des idealen Diodencontrollers LM74700-Q1 (im DDF-Gehäuse) für die Automobilindustrie mit 3,2 V bis 65 V und 80 μA Ruhestrom. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET eine Diode mit (...)
LM74500-Q1-Evaluierungsmodul für Controller zum Verpolungsschutz mit 3,2 bis 65 V und 80 μA IQ
Das LM74500-Q1-Evaluierungsmodul (LM74500Q1EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Verpolungsschutz-Controllers LM74500-Q1. Dieses Evaluierungsmodul zeigt, wie ein N-Kanal-Leistungs-MOSFET verwendet werden kann, um mit dem LM74500-Q1-Controller mit (...)