Lastschalter

Make the switch to an integrated load switch

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Solve your design challenges with our broad portfolio of load switches which includes extensive current, package and timing options. These devices are a simple, cost effective way to turn on and off your power rails. Quickly find the solution to reduce your shutdown current or reduce BOM count in your design with our easy-to-use parametric search tool.

Nach Kategorien durchsuchen

Select by feature
Systems considerations

Select a switch that provides the functionality or qualifications required for your system.

Lower power consumption

Find load switches with a shutdown current as low as 10 nA for battery-powered applications.

Broad current range

Select a switch to support your low-, mid- or high-current rails.

Extensive package options

Find the package option that works best in your manufacturing environment.

Find your load switch

TPS2291L02
Lastschalter

Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 22 mΩ, mit 90 nA IQ und Ausgangsschnellentladung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.1

TPS22991I
Lastschalter

Kleiner Kunststoff-Lastschalter, 5,5 V, 2,7 A, 28 mΩ, mit niedrigem Abschaltverlust

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.115

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Basics of Load Switches (Rev. A)
Learn the fundamentals of load switches, when they should be used and how they can be implemented in a system.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Making the Switch to an Integrated Load Switch
Learn about the drawbacks and limitations of a discrete switching solution and how to overcome them with an integrated load switch.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Load Switches vs Discrete MOSFETs
With an integrated load switch, you can reduce solution size by 90% and greatly simplify the design process. These short videos explain what challenges you overcome with an integrated solution.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

PC & notebooks
Entwicklung platzsparender und thermisch effizienter PC-Stromversorgungssysteme
Building automation
Entwicklung kompakter und effizienter Automatisierungskonzepte für Wohn- und Geschäftsgebäude
Advanced driver assistance systems (ADAS)
Integration von mehr Funktionen für Sicherheit und Komfort in Ihre ADAS-Module
Communications equipment
Erstellung von thermisch bewussten und gut geschützten Kommunikationsdesigns
Infotainment & cluster
Effiziente Stromversorgungsorganisation für Moduldesigns mit hoher Leistungsdichte Lastschalterlösungen
Personal electronics
Flexibilität für die Verbraucher durch eine vielseitige und effiziente Stromversorgung

Entwicklung platzsparender und thermisch effizienter PC-Stromversorgungssysteme

PC- und Notebook-Designs erfordern ein effizientes Energie- und Batteriemanagement. Mit geringen Ruheströmen verbrauchen unsere Lastschalter nur einen minimalen Prozentsatz des Leistungsbudgets und bieten gleichzeitig die erforderlichen Schutzfunktionen für die nachgeschalteten Systeme. 

Vorteile:

  • Schutzfunktionen wie Einschaltstromregelung sowie Kurzschluss- und Rückstromschutz.
  • Eine thermische Abschaltfunktion für eine wärmebewusste Lösung.
  • Kleine und kompakte Verpackung – weniger als 5 mm2.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-050027 – Referenzdesign für Multi-Rail-TV-Stromversorgung mit flexibler Partitionierung zur Maximierung der E
PRODUKTE
  • TPS22997 – Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good
  • TPS22976 – Lastschalter, 2 Kanäle, 5,7 V, 6 A, 14 mΩ, mit einstellbare Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentl
  • TPS22965 – Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung

Entwicklung kompakter und effizienter Automatisierungskonzepte für Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Stärken unserer Lastschalter orientieren sich an der primären Designpriorität automatisierter Systeme – dem Wirkungsgrad. Gleichzeitig reduzieren sie die Baugröße, verringern den Ruhestrom und erweitern Schutzfunktionen. Entwicklung von Gebäudeautomations- und Sicherheitssystemen, die langlebiger, kleiner und effizienter sind.

Vorteile: 

  • Rückstromschutz, Kurzschlussschutz und thermische Abschaltung.
  • Kleiner Formfaktor und geringe Ruheströme.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01579 – Hocheffizientes Referenzdesign für Stromversorgungen mit niedriger Ausgangswelligkeit für Bildgebung
  • TIDA-010224 – Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit
PRODUKTE
  • TPS22995 – Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, 5,5 V, 3,5 A, Durchlasswiderstand 20 mΩ
  • TPS22919 – Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)
  • TPS22916 – 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung

Integration von mehr Funktionen für Sicherheit und Komfort in Ihre ADAS-Module

Kompakte Größe und Effizienz sind die wichtigsten Faktoren bei fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), da die Anforderungen an Funktionalität und Leistung steigen. Unsere Lastschalter schützen Systeme vor Transienten und wirken sich damit positiv auf die Lebensdauer aus.

Vorteile:

  • Schutzfunktionen wie Gegenstromblockierung, Ausgangsschnellentladung, Kurzschlussschutz und Einschaltstromregelung.
  • Leistungsdichtes Gehäuse mit niedrigen Ruhe- und Abschaltströmen zur Energieeinsparung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00530 – Referenzdesign zur Stromversorgung energieeffizienter TDA3x-basierter Systeme für den Automobilberei
  • TIDA-00803 – Stromversorgungsdesign für Frontkamerasysteme mit Einzel-Core-Spannungsanwendungsprozessoren für die
PRODUKTE
  • TPS22919-Q1 – Eigengeschützter Einkanal-Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 90 mΩ, mit Zulassung gemäß AEC Q100 und kon
  • TPS22950-Q1 – Lastschalter (5,5 V, 2,7 A, 34 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilindustrie
  • TPS22966-Q1 – Lastschalter für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 5,5 V, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und

Erstellung von thermisch bewussten und gut geschützten Kommunikationsdesigns

Mit der raschen Verbreitung von 5G steigen auch die Anforderungen an das Design von Kommunikationsgeräten hinsichtlich geringer Leistungsaufnahme und thermischer Optimierung. Unsere Lastschalter verfügen über niedrige Ruheströme, thermische Abschaltung und andere Schutzfunktionen.

Vorteile:

  • Schutzfunktionen wie Einschaltstromregelung, Flankensteilheitsregelung und Unterspannungssperre.
  • Power-Good-Signale zur Systemüberwachung.
  • Kompakte Formfaktoren und geringe Ruheströme ermöglichen Platz- und Energieeinsparungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01584 – Leistungssequenzierungs-Referenzdesign mit Lastschalter
PRODUKTE
  • TPS22990 – Lastschalter, 5,5 V, 10 A, 3,9 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, Power Good und optionaler Ausgang
  • TPS22992 – Lastschalter für 5,5 V, 6 A, 8,7 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladu
  • TPS22997 – Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good

Effiziente Stromversorgungsorganisation für Moduldesigns mit hoher Leistungsdichte Lastschalterlösungen

Moderne Infotainment- und Cluster-Designs erfordern eine effiziente Stromverteilung und kompakte Module mit hoher Leistungsdichte. Unsere Lastschalter erfüllen Ihre Designanforderungen, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen;

Vorteile:

  • Schutz gegen erhöhte Feuchtigkeit, Kurzschluss und Rückstrom. 
  • Niedriger Ruhestrom zur Erhöhung der Moduleffizienz mit kleinem Formfaktor zur Reduzierung der Designgröße.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP15014 – Infotainment Stromversorgungssystem Referenzdesign für Anwendungen im Automobilbereich
  • TIDA-00801 – Referenzdesign einer fahrzeugbatteriegespeisten Prozessorversorgung für Infotainment-Systemen
PRODUKTE
  • TPS22919-Q1 – Eigengeschützter Einkanal-Lastschalter, 5,5 V, 1,5 A, 90 mΩ, mit Zulassung gemäß AEC Q100 und kon
  • TPS22995H-Q1 – Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (5,5 V, 3 A, 19 mΩ) für die Automobilindustrie
  • TPS22950-Q1 – Lastschalter (5,5 V, 2,7 A, 34 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilindustrie

Flexibilität für die Verbraucher durch eine vielseitige und effiziente Stromversorgung

In der Unterhaltungselektronik sind Kompaktheit und Energieeffizienz die wichtigsten Designprioritäten. Unsere Lastschalter schützen Stromversorgungssysteme mit niedrigem Ruhestrom und kompakten Gehäusevarianten. 

Vorteile:

  • Einstellbare Anstiegszeit und schnelle Ausgangsentladung zur präzisen Steuerung der internen Stromverteilung.
  • Geringe Ruhe- und Abschaltströme für eine längere Betriebsdauer pro Batterieladung.
  • Kompaktes Gehäuse ab 1 mm2 für platzbewusste Designs.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00556 – Referenzdesign zur Implementierung eines Transportmodus für Wearable-Geräte
  • TIDA-01451 – Referenzdesign für Leistungsschaltungen für Set-Top-Box
PRODUKTE
  • TPS22916 – 5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung
  • TPS22918 – Lastschalter, 5,5 V, 2A, 52 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung
  • TPS22950 – Lastschalter mit 5,5 V, 3,2 A, 34 mΩ und einstellbarer Strombegrenzung

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPS22916 5,5 V, 2 A, 60 mΩ-Durchlasswiderstand-Lastschalter – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul TPS22916 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22916xx. Das TPS22916EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (1,0 V bis 3,6 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 2 A) an die (...)
Evaluierungsplatine
TPS22992: Evaluierungsmodul für Lastschalter, 5,5 V, 6 A

Das TPS22992EVM ist eine zweischichtige gedruckte Leiterplatte, die den Lastschalter-Baustein TPS22992nbsp;umfasst. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus (...)

Referenzdesign
Leistungssequenzierungs-Referenzdesign mit Lastschalter

Das Referenzdesign TIDA-01584 demonstriert verschiedene Konfigurationen der Ein-/Ausschaltreihenfolge unter Verwendung von Lastschaltern. Durch die Verwendung integrierter Lastschalter kann das Timing der einzelnen Spannungsschienen unabhängig voneinander eingestellt werden. Jede Spannungsschiene (...)

Referenzdesigns für Lastschalter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.