Leistungsschutzschalter und Controller
Reliably protect and multiplex your power paths
Nach Kategorien durchsuchen
Related categories
Neue Produkte
9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A stapelb. integr. Hot-Swap (eFuse) mit digitaler PMBus-Telemetrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.59
Erweiterter Hot-Swap-Controller, 5,5 bis 90 V, mit I/V/P-Überwachung und PMBus™-Schnittstelle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.87
Ideale Diode für die Automobilindustrie mit Leistungsschalter, 200-kHz-ACS, Unter- und Überspannungs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.85
9 V bis 80 V, 16 mΩ 10 A eFuse mit exakter und schneller Stromüberwachung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2
Stapelbare integrierte Hot-Swap (eFuse), 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A, mit exakter und schneller Strom
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.675
Why choose TI for your power path protection?
Improved power density
Low Ron and small package sizes enable high-density systems with minimized power dissipation.
Space savings
High feature integration in compact packages enable smaller board sizes and simpler designs.
Scalable solutions
Broad selection of integrated-FET and external-FET solutions allow optimization of each power path in a system.
Comprehensive protections
Includes wide-ranging features from standard overtemperature and overvoltage protection to programmable monitoring and diagnostics.
Technische Ressourcen
Basics of eFuses (Rev. A)
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Basics of Power MUX (Rev. A)
Design- & Entwicklungsressourcen
8 kW-Hot-Swap-Referenzdesign für 48 V-Server
Mit den Fortschritten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) sind Unternehmensserver sehr energieintensiv geworden, da sie gleichzeitig große Mengen an Daten und Speicher verarbeiten. Die Dauerleistung jedes Server-Motherboards ist um 5 kW bis 6 kW (...)
Referenzdesign für batterieunabhängige Prozessoren, ADAS und Infotainment in der Automobilindustrie
Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
Das Referenzdesign TIDA-01638 zeigt Stromversorgungs-Multiplexing mit redundanter Stromversorgung. Wenn eine Stromquelle ausfällt, muss das System auf eine Backup-Stromquelle umschalten und eine unterbrechungsfreie Stromquelle für nachgelagerte Lasten bereitstellen. Daher stellt die Stromredundanz (...)