Leistungsmultiplexer
Seamlessly switch from your current solution to an integrated power mux
Nach Kategorien durchsuchen
Select by specification
Featured benefits of integrated power muxes
Switchover performance
Minimize voltage droop with fast switchover performance to keep the system on during power transitions. Automatic and user-controlled options are available.
Protection
Get the most from our single-chip solution with integrated overvoltage, overcurrent and inrush current protection as well as soft-start and thermal shutdown features.
Total solution size
Increase power density and get more layout flexibility with a lower BOM count and smaller solution size.
Technische Ressourcen
Basics of Power MUX (Rev. A)
What is power muxing?
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verlängerung der Batterielebensdauer und automatisches Umschalten zwischen verschiedenen Quellen in Smart-Home-Anwendungen
Der Einsatz von automatisierten Klima-, Sicherheits- und Beleuchtungssystemen in Haushalten und am Arbeitsplatz nimmt weiterhin stark zu. Unsere Leistungsmultiplexer bieten eine kleine, energieeffiziente Lösung für Automatisierungsdesigns mit mehreren Stromquellen.
Vorteile:
- Geringe Ruheströme und kleine Gehäuse tragen dazu bei, die Baugröße zu reduzieren und die Leistungsdichte zu erhöhen.
- Die automatische Umschaltung reduziert die Systemkomplexität.
Ausgewählte Ressourcen
Gewährleistung eines nahtlosen Übergangs von der Hauptstromversorgung zur Notstromversorgung im Falle eines Stromausfalls
Angesichts des steigenden Energiebedarfs wird die Entwicklung zuverlässiger Messgeräte immer wichtiger. Unsere Stromversorgungs-Multiplexer ermöglichen es intelligenten Zählern, bei einem Stromnetzausfall nahtlos von der Haupt- auf die Notstromversorgung umzuschalten. Dabei senden sie Energiemesswerte und kommunizieren mit dem Stromnetz, um zu diagnostizieren, wo die Unterbrechungen aufgetreten sind.
Vorteile:
- Niedriger Ruhestrom verlängert die Betriebszeit der Notstromversorgung.
- Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren mit niedrigem Durchlasswiderstand ermöglichen geringere Spannungsabfälle bei Hochstromübertragungen im globalen Mobilfunksystem.
Ausgewählte Ressourcen
Erhöhung der Zuverlässigkeit elektronischer Geräte durch die Fähigkeit, nahtlos zwischen verschiedenen Stromquellen zu wechseln.
Das Design tragbarer elektronischer Geräte erfordert immer kleinere Formfaktoren und eine immer höhere Energieeffizienz. Unsere Leistungsmultiplexer bieten diese Vielseitigkeit mit Schutz und nahtloser Umschaltbarkeit.
Vorteile:
- Bausteine mit weniger als 5 mm2 und niedrigen Ruheströmen.
- Transientenschutz wie Kurzschlussschutz, Rückstromschutz, Überspannungsschutz und Einschaltstromregelung.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01638 – Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
Verkleinern Sie Ihr Stromversorgungsdesign, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit einzugehen.
Moderne Computeranwendungen erfordern eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Stromversorgung. Unsere Bausteine tragen mit nahtlosen Schaltlösungen in einem leistungsdichten Gehäuse zur Zuverlässigkeit des Designs bei.
Vorteile:
- Der Transientenschutz umfasst Strombegrenzung und -regelung sowie Kurzschluss-, Rückstrom- und Überspannungsschutz.
- Ein kleiner Formfaktor ermöglicht Lösungen mit hoher Leistungsdichte.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01638 – Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
Speicherung wichtiger Daten beim Wechsel der Energiequelle
Mit der Automatisierung weiterer Prozesse steigt der Bedarf an unterbrechungsfreier Stromversorgung für die Steuerung der Komponenten. Unsere Leistungsmultiplexer ermöglichen es speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), ihre Taktgeber oder RAMs zu behalten, sodass Encoder in Motoren und Servoantrieben ihre Position behalten.
Vorteile:
- Geringe Ruheströme und nahtlose Schaltvorgänge.
- Thermisch optimiert, um Verluste zu reduzieren.
- Gegenstromschutz und geregelte Ausgangsanstiegsgeschwindigkeit.
Ausgewählte Ressourcen
Sparsamer Umgang mit Ressourcen durch unterbrechungsfreie Versorgung der Datenquellen
Mit dem Wachstum wächst auch der Bedarf an einem effizienteren Ressourcenmanagement und an verlässlichen Daten. Die Bereitstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit unseren Power-Multiplexern erhöht die Zuverlässigkeit von Ressourcenverfolgern und Datenloggern in ausfallsicheren Funktionen wie z. B. Last-GASP-Übertragungen.
Vorteile:
- Schutz kritischer Datenübertragungssysteme vor transienten Ereignissen wie Verpolung und Gegenstrom.
- Großer Arbeitsbereich, geringer Drain-Source-Widerstand und geringer Ruhestrom.
Ausgewählte Ressourcen
Design- & Entwicklungsressourcen
TPS2116 – Mux mit niedrigem Ruhestrom sowie manueller und automatischer Umschaltung – Evaluierungsm.
Das TPS2116 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS2116. Der TPS2116nbsp;ist ein Leistungsmultiplexer mit zwei Eingängen und einem Ausgang, der für eine automatische oder manuelle Umschaltung zwischen den verfügbaren Eingängen (...)
TPS2121 Evaluierungsmodul für Multiplexer-Anwendungen mit prioritärer Stromversorgung
Das TPS212x-EVM ist ein Evaluierungsmodul für die TPS212x-Familie von Leistungs-Multiplexern von TI mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Dieser Baustein erkennt, wählt automatisch und schaltet nahtlos zwischen zwei Stromversorgungen mit jeweils 2,7 V bis 22 V. Der TPS2121-Baustein, das VSON (...)
Nahtlose-Umschaltung- für-Backup-Strom – Referenz-Design
Das Referenzdesign TIDA-01638 zeigt Stromversorgungs-Multiplexing mit redundanter Stromversorgung. Wenn eine Stromquelle ausfällt, muss das System auf eine Backup-Stromquelle umschalten und eine unterbrechungsfreie Stromquelle für nachgelagerte Lasten bereitstellen. Daher stellt die Stromredundanz (...)