Überwachungs- & Rücksetz-ICs

Kontinuierliche Spannungs- und Power-Rail-Überwachung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Wir bieten ein breites Sortiment an Spannungsüberwachern und integrierten Reset-Schaltkreisen (Integrated Circuits, ICs), darunter Watchdog-Timer, Drucktaster, Spannungsdetektoren sowie feste und programmierbare Zeitverzögerungsüberwacher. Diese auch als Spannungsmonitore, Überwacher und Reset-ICs bekannten Bausteine überwachen kontinuierlich den Systemzustand, um seinen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Integrierte Funktionen bieten Flexibilität für alle Anwendungen, einschließlich Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik.

Nach Kategorien durchsuchen

TPS37100
Versorgungsspannungsüberwacher

Fensterüberwacher, 105 V, mit niedrigem Ruhestrom und schnellem Ansprechverhalten

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.977

TPS7H3024-SP
Reset- und Watchdog-ICs

Strahlungsfester QMLV-Überwacher, 3 V bis 14 V, 4 Kanäle, mit Watchdog-Timer

TPS37100-Q1
Versorgungsspannungsüberwacher

Fensterüberwacher, 105 V, mit niedrigem Ruhestrom für Stromschienenanwendungen mit 48 V und 72 V<

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.15

TPS3424
Reset- und Watchdog-ICs

Nano-Power-Drucktastencontroller mit programmierbarer Verzögerung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.863

TPS371K-Q1
Versorgungsspannungsüberwacher

1500-V Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit integriertem Puffer für DC-Link-Messungen fü

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.9

TPS388C0-Q1
Reset- und Watchdog-ICs

Mehrkanaliger Über- & Unterspannungsüberwacher für den Automobilbereich mit I²C und Fenster-Watchdog

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.307

Power-Trends

Geringer Ruhestrom (IQ)

Erzielen Sie mit unserem breiten Sortiment an Spannungsüberwachern und integrierten Rücksetzschaltungen (ICs) einen extrem niedrigen Ruhestrom (IQ), ohne Systemleistung zu opfern. Unsere Überwacher mit geringem Ruhestrom (IQ ) bieten eine kontinuierliche Spannungs- und Stromschienenüberwachung bei geringem Standby-Stromverbrauch. Dies ermöglicht längere Batterielaufzeiten, kürzere dynamische Reaktionszeiten und einen kleinen Formfaktor, und sorgt zugleich für einen extrem niedrigen Ruhestromverbrauch.

Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
TPS3899 AKTIV Nanopower-Supervisor mit programmierbarer Erfassungs- und Rücksetz-Verzögerung
TLV841 AKTIV Ultra-Low-Voltage-Nanopower-Supervisor mit einstellbarer Freigabeverzögerung im Wafer-Chip-Scale-Geh
TLV803E AKTIV Stromsparende Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Active-Low-Open-Drain-Ausgang
Hohe Präzision

Unsere hochpräzisen Spannungsüberwacher und Reset-ICs ermöglichen eine bessere Regelung von Stromversorgungen und einen sichereren Betrieb in kritischen Netzinfrastrukturen, Motorantrieben und industriellen Automatisierungssystemen.

Videoreihe
Spannungsüberwacher 101
Diese Schulungsreihe deckt ein breites Spektrum von Themen ab, unter anderem die Einführung in Überwacher und das Verständnis der wichtigsten Spezifikationen und Funktionen, welche ein Überwacher Ihrem Subsystem bereitstellen kann.
Functional safety information
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Diesem Whitepaper erläutert, wie Ihnen der Ansatz von TI zur Entwicklung integrierter Schaltungen (ICs) die Ressourcen bereitstellt, welche Sie dazu benötigen, Ihr Design für funktionale Sicherheit zu optimieren.
PDF
Application brief
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
Schnelle Erkennung von Stromversorgungsfehlern durch Überwachung von 24-V-Wechselstromsystemen mit dem Spannungsüberwacher TPS37x.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Hohe Präzision
TPS3703-Q1 AKTIV Hochgenauer Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit Reset-Zeitverzögerung
TPS3704-Q1 AKTIV Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
TPS3435 AKTIV Präzisions-Timeout-Watchdog-Timer mit Nano-Ruhestrom

Technische Ressourcen

E-book
E-book
Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics
Dieser Artikel bietet eine Einführung in das Thema Spannungsüberwacher sowie einen detaillierten Überblick über deren verschiedene Anwendungen.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
Schauen Sie sich unsere beliebtesten Überwacher und Rücksetz-ICs an.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
Lesen Sie mehr über die am häufigsten gestellten Fragen (FAQs) zu Spannungsüberwachern, Reset-ICs, Spannungsdetektoren, Watchdog-Timern und zugehörigen Überwachungsbausteinen.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Sorgen Sie für Systemzuverlässigkeit in der Fabrikautomation durch einen flexiblen Spannungsüberwacher mit integriertem Watchdog-Timer
Fahrerassistenzsysteme
Ermöglichen Sie funktionale Sicherheit für ADAS-Anwendungen mit unseren präzisen Mehrkanal-Spannungsüberwachern
Motorantriebe
Entwerfen Sie zuverlässige Motorantriebe mit Wide-VIN-Multikanal-Überwachern
Energiespeichersysteme
Optimieren Sie das Design von Energiespeichersystemen mit Spannungsüberwachern und Watchdog-Timern
Hybride/elektrische Antriebssysteme
Verbessern Sie die Systemstabilität in Elektrofahrzeugen und erfüllen Sie die Anforderungen an die funktionale Sicherheit mit flexiblen, hochpräzisen Spannungsüberwachern.
Karosserieelektronik und Beleuchtung
Höhere Energieeffizienz für Karosseriesteuerungsmodule mit kompakten Wide-VIN-Überwachern

Sorgen Sie für Systemzuverlässigkeit in der Fabrikautomation durch einen flexiblen Spannungsüberwacher mit integriertem Watchdog-Timer

Beim Design von Feldtransmittern für speicherprogrammierbare Steuerungen oder Industrie-PCs müssen die Stromversorgungsschienen für Mikrocontroller überwacht werden, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung innerhalb der Regelungsspezifikationen liegt und die Systemsicherheit gewährleistet ist.

Vorteile:

  • Programmierbare Erfassungs- und Rücksetz-Verzögerung für Hochspannungsschienen
  • Manuelles Zurücksetzen zum Erzwingen von Systemresets
  • Getrennte VDD- und SENSE-Pins sorgen für zusätzliche Redundanz bei hochzuverlässigen Systemen
  • Funktionale Sicherheitseinstufungen bis zu Safety Integrity Level (SIL) 3 und SIL 4

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010049 – Referenzdesign für Digital-Eingang mit TÜV-Bewertung für IEC 61508 (SIL-2)
  • TIDEP0020 – Referenzdesign zur diskreten Stromversorgung mit dem AM437x
  • TIDEP0050 – Referenzdesign für EnDat 2.2-System
PRODUKTE
  • TPS37 – Fensterüberwacher, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktion
  • TPS3704 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
  • TPS3435 – Präzisions-Timeout-Watchdog-Timer mit Nano-Ruhestrom

Ermöglichen Sie funktionale Sicherheit für ADAS-Anwendungen mit unseren präzisen Mehrkanal-Spannungsüberwachern

In integrierten ADAS-Systemen hilft die Überwachung der Stromschienen für Prozessoren und Mikrocontroller (MCU), Stromausfälle durch unregelmäßige Spannungsausgänge zu verhindern. Unser Portfolio an energieeffizienten Überwacher trägt zur Systemsicherheit bei, indem sie die MCU bei Über- oder Unterspannungen alarmieren.

Vorteile:

  • Mehrkanalige Überwachung ermöglicht eine präzise Leistungskontrolle bei komplexen Designs
  • Fenstererkennung für Systeme mit Über- und Unterspannungsüberwachung
  • Die Watchdog-Funktion verhindert Verarbeitungsfehler und gewährleistet eine kontinuierliche Bausteinfunktionalität
  • Unterstützung für funktionale Sicherheitsanforderungen bis zu ASIL D

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-050008 – ADAS-Stromversorgungsdesign mit verbesserter Spannungsüberwachung
  • TIDA-00530 – Referenzdesign zur Stromversorgung energieeffizienter TDA3x-basierter Systeme für den Automobilberei
PRODUKTE
  • TPS3704-Q1 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
  • TPS38700-Q1 – Stromversorgungssequenzer für die Automobilindustrie mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle
  • TPS389006-Q1 – I²C programmierbare(r) Mehrkanal-Überspannungs- und Unterspannungs-Spannungsüberwachung und -Monitor

Entwerfen Sie zuverlässige Motorantriebe mit Wide-VIN-Multikanal-Überwachern

Motorantriebe benötigen eine ordnungsgemäße Regelung ihrer Stromversorgung sowie eine präzise Sensorik für eine genaue Positions- und Drehmomentsteuerung. Verwenden Sie unsere Schwachstrom-Spannungsüberwacher, um die Kernspannungsschienen zu überwachen und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten – ohne Strom zu verbrauchen.

Vorteile: 

  • VIN-Optionen bis zu 65 V mit dem TPS37 und TPS38
  • Mehrkanalige Überwachung verfügbar
  • Einstellbare und feste Sense-Eingänge für Hochspannungsschienen
  • Programmierbare Zeitverzögerung für flexible Sequenzierung

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDEP0020 – Referenzdesign zur diskreten Stromversorgung mit dem AM437x
  • TIDM-SERVODRIVE – Referenzdesign für industriellen Servoantrieb und AC-Wechselrichterantrieb
PRODUKTE
  • TPS37 – Fensterüberwacher, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktion
  • TPS3704 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
  • TPS3899 – Nanopower-Supervisor mit programmierbarer Erfassungs- und Rücksetz-Verzögerung

Optimieren Sie das Design von Energiespeichersystemen mit Spannungsüberwachern und Watchdog-Timern

Energiespeichersysteme sind auf Spannungsüberwacher angewiesen, die die Stromschienen überwachen und bei Bedarf Rücksetzsignale geben. Unsere Spannungsüberwacher zeichnen sich durch niedrigen Ruhestrom (IQ), hohe Präzision und außergewöhnliche Programmierbarkeit aus.

Vorteile:

  • Watchdog-Timer erhöhen die Zuverlässigkeit des Systems im Falle einer Mikrocontroller-Fehlfunktion
  • Fensterspannungsüberwachung für Systeme, die eine Über- und Unterspannungsüberwachung erfordern
  • Minimieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie auf bis zu vier Kanälen einen äußerst niedrigen Ruhestrom aufrechterhalten.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01214 – Isoliertes, hochpräzises Analog-Eingangsmodul-Referenzdesign mit 16-Bit-ADC und digitalem Isolator
  • TIDA-010041 – Referenzdesign für Überwachungsanwendungen mit breitem Eingangsspannungsbereich (max. 12 V) und Nano
  • TIDA-010052 – Referenzdesign zur Sicherheitsstromversorgung von Motorantrieben
PRODUKTE
  • TPS3704 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
  • TPS3435 – Präzisions-Timeout-Watchdog-Timer mit Nano-Ruhestrom
  • TPS3899 – Nanopower-Supervisor mit programmierbarer Erfassungs- und Rücksetz-Verzögerung

Verbessern Sie die Systemstabilität in Elektrofahrzeugen und erfüllen Sie die Anforderungen an die funktionale Sicherheit mit flexiblen, hochpräzisen Spannungsüberwachern.

Spannungsüberwacher sind unerlässlich für die Überwachung des Systemzustands in hochzuverlässigen Automobilsystemen, bei denen die funktionale Sicherheit an erster Stelle steht. Unsere Spannungsüberwacher zeichnen sich durch niedrigen Ruhestrom (IQ), hohe Präzision und hohe Programmierbarkeit aus.

Vorteile:

  • Fensterspannungsüberwachung für Systeme, die eine Über- und Unterspannungsüberwachung erfordern
  • Minimieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie auf bis zu vier Kanälen einen äußerst niedrigen Ruhestrom aufrechterhalten.
  • Programmierbare Reset-Verzögerungen und Fenster-Watchdog-Zeitgebungsoptionen ermöglichen eine individuelle Anpassung
  • Unterstützung für funktionale Sicherheitsanforderungen bis zum Automotive Safety Integrity Level (ASIL) D

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01168 – Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie

  • TIDA-020014 – Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
  • PMP22650 – Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
PRODUKTE
  • TPS3850-Q1 – Präzise Fensterüberwachung für Über- und Unterspannungs-Überwachung mit Fenster Watchdog-Timer und p
  • TPS3704-Q1 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto
  • TPS37-Q1 – Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru

Höhere Energieeffizienz für Karosseriesteuerungsmodule mit kompakten Wide-VIN-Überwachern

In Karosseriesteuerungsmodulen und Fahrzeug-Gateways sorgen integrierte Rücksetzschaltungen (ICs) für Energieeffizienz und eine frühzeitige Erkennung von unregelmäßigen Spannungsausgangsbedingungen. Unsere Überwacher helfen Ihnen, Ihre Systemanforderungen mit einer der schnellsten Erkennungsgeschwindigkeiten der Branche zu erfüllen.

 

Vorteile:

  • VIN-Optionen bis zu 65 V mit dem TPS37-Q1
  • Fensterspannungsüberwachung für Systeme, die eine Über- und Unterspannungsüberwachung erfordern
  • Programmierbares Reset- und Sense-Delay-Timing für mehr Konfigurierbarkeit
  • Separate VDD- und Sense-Pins ermöglichen die Überwachung von Spannungen, die höher und niedriger als VDD sind

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01168 – Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie

  • TIDA-00699 – Referenzdesign für Frontend-Stromversorgung mit Kaltstartbetrieb, Transientenschutz, EMI-Filter
PRODUKTE
  • TPS37-Q1 – Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru
  • TPS389006-Q1 – I²C programmierbare(r) Mehrkanal-Überspannungs- und Unterspannungs-Spannungsüberwachung und -Monitor
  • TPS3704-Q1 – Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto

Referenzdesigns für Überwachungs- & Rücksetz-ICs

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.