Serienspannungsreferenzen

Beibehalten der exakten Ausgangsspannungen für Ihre Signalkettenanwendungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere hochpräzisen und rauscharmen Serienspannungsreferenzen sind über einen weiten Temperaturbereich stabil. Wir bieten auch Serienspannungsreferenzen mit geringem Stromverbrauch und kompakten Gehäusen für batteriebetriebene und platzbeengte Anwendungen an. Viele unserer Serienspannungsreferenzen sind nach AEC-Q100 für Automobilanwendungen zugelassen.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

Hohe Präzision

Erzielen Sie Stabilität über verschiedene Temperaturen und Spannungen mit geringer Drift und hoher Anfangsgenauigkeit.

Niedriger IQ(Ruhestrom)

Stromverbrauch minimieren und Batterielebensdauer verlängern.

Kleines Gehäuse

Mit Mikrogrößenlösungen zur Verwendung bei Anwendungen mit wenig Platz.

Dualer Ausgang

Reduzierung von Fehlern, Kosten und Lösungsgröße mit zwei Ausgängen (VREF und VREF/2).

Automobilindustrie

Nutzen Sie die Serienspannungsreferenzen qualifiziert gemäß AEC-Q100 für Designs in der Automobilindustrie.

Ausgewählte Reihenspannungsreferenzen

Design- & Entwicklungsressourcen

Rechner
ADC/DAC-Spannungsreferenz-Auswahltool und Fehlerrechner
Ermitteln Sie die empfohlene Spannungsreferenz für Analog-Digital-Wandler (ADCs) oder Digital-Analog-Wandler (DACs) von TI. Benutzer können einen Baustein und die gewünschte Eingangsspannung auswählen, und das Tool listet kompatible Spannungsreferenzen auf. 
Evaluierungsplatine
REF35 – Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul (EVM) REF35 ist eine Plattform zum Entwickeln der extrem energieeffizienten Spannungsrefernz REF35. Das REF35 weist eine Temperaturdrift von 10 ppm/°C (max.) auf und wird in erster Linie als eine Präzisionsspannungsreferenz für energieeffiziente Datenwandler verwendet.

 

Evaluierungsplatine
REF70 Rauscharme, driftstabile Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision für Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul REF70 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des REF70, einer extrem rauscharmen, hochpräzisen Spannungsreferenz. Der REF70 bietet ein extrem niedriges 1/f-Rauschen von 0,23 ppmp–p während des Betriebs bei gleichzeitig äußerst präziser Spannungsausgabe über eine Temperatur (...)

Referenzdesigns für Serienspannungsreferenzen

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

REF30E
Serienspannungsreferenzen

Spannungsreferenz mit 15 ppm°/C Drift, 27 uA Iq im SOT-23-3-Gehäuse

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.39

REF81
Serienspannungsreferenzen

Temperaturgesteuerte buried-Zenerreferenz mit 0,05 ppm/°C Drift und <1 ppm Stabilität

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 84.86

REF80
Serienspannungsreferenzen

Temperaturgesteuerte buried-Zenerreferenz mit 0,05 ppm/°C Drift und <1 ppm Stabilität

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 73.359

Power-Trends

Geringer Ruhestrom (IQ)

Minimieren Sie den Stromverbrauch und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit Serienspannungsreferenzen für niedrigen Ruhestrom (IQ). Unser breites Sortiment von Serienspannungsreferenzen für Low-IQ-Anwendungen hilft, die Verlustleistung in allen Systemen zu minimieren und die Laufzeit von batteriebetriebenen Geräten wie Blutzuckermessgeräten, drahtlosen Headsets und Drucktransmittern zu maximieren. Unsere ICs mit kleinem Formfaktor unterstützen Sie dabei, für Ihre Anwendungen einen geringen Standby-Stromverbrauch zu erzielen und zugleich die Systemkosten zu senken.

Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
REF35 AKTIV Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift
REF34-Q1 AKTIV Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, geringem Stromverbrauch und kleinem Platzbedarf für d
REF3325 AKTIV Spannungsreferenz, 2,5 V, 30 ppm/°C Drift, 3,9 µA, 3-poliges SOT-23, 3-poliges SC70, 8-poliges UQFN
Geringes Rauschen & hohe Präzision

Zuverlässige Stabilität über verschiedene Temperaturen und Spannungen mit Serienspannungsreferenzen für hohe Präzision. Unsere Präzisions-Serienspannungsreferenzen bieten führende Leistung für viele anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und im Automobilbereich.

Vorgestellte Produkte für Geringes Rauschen & hohe Präzision
REF3425 AKTIV Drift- und stromverbrauchsarme Serien-Spannungsreferenz für 2,5 V mit geringem Platzbedarf
REF50 AKTIV Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich
REF70 AKTIV Rauscharme, driftstabile Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Hybride/elektrische Antriebssysteme
Verbessern Sie Ihre HEV/EV-Signalkettendesigns mit Serienspannungsreferenzen, die keine Kompromisse bei der Präzision eingehen
Karosserieelektronik und Beleuchtung
Maximieren Sie die Messgenauigkeit, indem Sie eine hochpräzise Serienspannungsreferenz zu Ihren Karosseriesteuerungsmodulen hinzufügen
Netzinfrastruktur
Kopplung von Serienspannungsreferenzen mit Datenwandlern für hochpräzise Messungen in Netzinfrastrukturen
Mess- & Prüftechnik
Verbessern Sie die Genauigkeit und Leistung Ihrer Test- und Messdesigns mit unseren Präzisionsreferenzen
Fertigungsautomatisierung
Bringen Sie die Genauigkeit in den Vordergrund, indem Sie Serienspannungsreferenzen in Ihre Fertigungsautomatisierungsdesigns integrieren.
Medizintechnik
Erreichen Sie mit Präzisions- oder Nanospannungsreferenzen der Serie neue Maßstäbe bei den Anforderungen an Leistung und Rauschen für medizinische Anwendungen

Verbessern Sie Ihre HEV/EV-Signalkettendesigns mit Serienspannungsreferenzen, die keine Kompromisse bei der Präzision eingehen

Für eine genaue und zuverlässige Systemdiagnose in Echtzeit benötigen Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEVs) und EVs der nächsten Generation präzise Spannungsreferenzen für die Datenumwandlung. Wir bieten hochpräzise Lösungen zur Messung kritischer Systemparameter mit klassenbesten Stromverbrauch, Rauschen und Temperaturdrift.

Vorteile: 

  • Geringe Temperaturdrift (bis 6 ppm/°C mit dem REF34-Q1)
  • Geringer Stromverbrauch
  • Ein optionaler AKTIVIERUNGS-Pin spart Strom, indem er einen Abschaltmodus einstellt, der einen Standby-Strom von 3 µA verbraucht.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00753 – Dreiphasige AC-Strommessungen mit Stromwandler – Referenzdesign
  • TIDA-020018 – Referenzdesign für Shunt-basierten, isolierten Stromsensor für DC/DC- und OBC-Anwendungen in der Aut
  • PMP22650 – Referenzdesign für bidirektionales Bordladegerät auf GaN-Basis, 6,6 kW
PRODUKTE
  • REF5025A-Q1 – Rauscharme Automobil-Präzisionsspannungsreferenz, 2,5-V-Serie, mit extrem niedrigem Drift
  • REF34-Q1 – Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, geringem Stromverbrauch und kleinem Platzbedarf für d
  • REF4132-Q1 – Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie, 12 ppm/°C

Maximieren Sie die Messgenauigkeit, indem Sie eine hochpräzise Serienspannungsreferenz zu Ihren Karosseriesteuerungsmodulen hinzufügen

Bewahren Sie die Stabilität von Karosseriesteuerungsmodulen und Fahrzeug-Gateways bei System- oder Umgebungsänderungen, indem Sie Ihren Datenwandlern eine Serienspannungsreferenz hinzufügen. Profitieren Sie von unseren rauscharmen und hochpräzisen Referenzen in kleinen Gehäusen.

Vorteile:

  • Geringe Temperaturdrift (bis 6 ppm/°C mit dem REF34-Q1)
  • Geringer Stromverbrauch
  • Ein optionaler AKTIVIERUNGS-Pin spart Strom, indem er einen Abschaltmodus einstellt, der einen Standby-Strom von 3 µA verbraucht. 

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • REF34-Q1 – Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, geringem Stromverbrauch und kleinem Platzbedarf für d
  • REF5025A-Q1 – Rauscharme Automobil-Präzisionsspannungsreferenz, 2,5-V-Serie, mit extrem niedrigem Drift

Kopplung von Serienspannungsreferenzen mit Datenwandlern für hochpräzise Messungen in Netzinfrastrukturen

Datenwandler sind für jede Netzinfrastrukturanwendung unverzichtbar, einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge, intelligente Zähler, Solarenergiesysteme und Leistungsschalter für Wohngebäude. Unser Portfolio an Spannungsreferenzen für Datenwandler kann Ihr Design zu neuen Höhen führen.

Vorteile:

  • Eine große Auswahl an Spannungsreferenzen zur Kopplung mit 10- bis 24-Bit-Datenwandlern
  • Thermischer Drift von nur 25 ppm bei 1 khr und 2 ppm/°C
  • Spitze-Spitze-Rauschen von nur 0,23 ppm

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00119 – Integriertes Analogeingangsmodul, 12 Bit, 8 Kanäle, für speicherprogrammierbare Steuerungen (PLC)
  • TIDA-00171 – Referenzdesign für isolierte Messung von Strom-Shunt und Spannung zur Verwendung in Motorantrieben
  • TIDM-SERVODRIVE – Referenzdesign für industriellen Servoantrieb und AC-Wechselrichterantrieb
PRODUKTE
  • REF4132 – Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz, 12 ppm/°C
  • REF35 – Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • REF35EVM – REF35 – Evaluierungsmodul

Verbessern Sie die Genauigkeit und Leistung Ihrer Test- und Messdesigns mit unseren Präzisionsreferenzen

Unsere präzisen Serienreferenzen bieten klassenbeste Rauschwerte, Temperaturkoeffizienten und Langzeitdrift für Test- und Messanwendungen, wie z. B. automatisierte Testgeräte, elektronische Labor- und Feldtestgeräte und Analyseinstrumente.

Vorteile:

  • Niedrige Rauschwerte ab 0,23 ppm
  • Genauigkeit von nur ±0,025 %
  • Temperaturdrift von 2 ppm/°C.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-CONNECTED-ETHERNET – Angeschlossenes Ethernet, USB und LCD – Referenzdesign
  • TIPD164 – Analogeingangsmodul für industrielle Ausgangssignale und Temperatursensoren – Referenzdesign
  • TIPD159 – Referenzdesign für multiplizierenden Spannungsmodus-DAC
PRODUKTE
  • REF70 – Rauscharme, driftstabile Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision
  • REF35 – Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift
TECHNISCHE RESSOURCEN

Bringen Sie die Genauigkeit in den Vordergrund, indem Sie Serienspannungsreferenzen in Ihre Fertigungsautomatisierungsdesigns integrieren.

In der Fertigungsautomatisierung können Strom- und Spannungsschwankungen zu Systemfehlern und Ausfällen bei der Signalübertragung führen. Eine serielle Spannungsreferenz ermöglicht hochwertige analoge Signalmessungen von Datenkonvertern in speicherprogrammierbaren Steuerungen, Feldtransmittern oder Industrie-PCs.

Vorteile: 

  • Einstellbare Bausteine, die in mehreren Ausgangsspannungen angeboten werden
  • Geringe Temperaturdrift und Ruhestrom (IQ)
  • Abschaltmodus ermöglicht extrem niedrigen IQ-Verbrauch

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00468 – Thermoelement-Frontend mit optimierter Latenz, optimiertem Stromverbrauch und Speicherplatzbedarf –
PRODUKTE
  • REF35 – Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift
  • REF4132 – Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz, 12 ppm/°C
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • REF35EVM – REF35 – Evaluierungsmodul
  • ADS1148EVM-PDK – ADS1148-Leistungs-Demokit für 16-Bit-ADC mit 2 kSPS und PGA zur Sensormessung
TECHNISCHE RESSOURCEN

Erreichen Sie mit Präzisions- oder Nanospannungsreferenzen der Serie neue Maßstäbe bei den Anforderungen an Leistung und Rauschen für medizinische Anwendungen

Serienspannungsreferenzen extrahieren hochpräzise Messungen aus dem analogen Frontend medizinischer Anwendungen. Unser Portfolio ermöglicht batteriebetriebene Lösungen, geräuschempfindliche Lösungen und alles dazwischen.

Vorteile:

  • Der REF35 spart Platz in einem kompakten Transistor-23-6-Gehäuse (Small Outline Transistor, SOT) mit extrem niedrigem Ruhestrom, geringer Drift und 11 Spannungsvarianten von 1,024 V bis 5,0 V
  • Der REF70 verbessert rauschempfindliche medizinische Bildgebungsanwendungen durch die Kombination mit hochauflösenden Datenkonvertern und bietet geringes Rauschen sowohl in Keramik- als auch in Kunststoffgehäusen

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIPD115 – Für höchste Verzerrungs- und Rauscharmut optimiertes Datenerfassungsreferenzdesign mit 18 Bit, 1 MSP
  • TIPD164 – Analogeingangsmodul für industrielle Ausgangssignale und Temperatursensoren – Referenzdesign
PRODUKTE
  • REF35 – Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift
  • REF70 – Rauscharme, driftstabile Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application
Erfahren Sie, wie Sie die richtige Spannungsreferenz für Automobilanwendungen auswählen, die einen präzisen Datenwandler erfordern, wie ADAS, Karosserieelektronik und Antriebssysteme.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Übersicht der Spannungsreferenzen für ADC
Dieses Video zeigt die Referenzspezifikationen zur Erreichung eines besseren Verständnisses dafür, wie sich die Spannungsreferenz auf die Leistung des ADC-Systems auswirkt.
Video
Video
Wichtige Parameter einer Spannungsreferenz
In diesem Video werden die wichtigsten Parameter in einem VREF besprochen und erläutert, wie diese Parameter in einem System zu interpretieren sind.