HF & Mikrowellen

Liefert Leistung, Effizienz und Dichte für Ihre HF-Systeme

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Texas Instruments bietet Hochfrequenz(HF)-Lösungen für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Kommunikation sowie Prüf- und Messtechnik für den Frequenzbereich ab Sub-1 GHz bis 81 GHz an. Unsere Lösungen ermöglichen Merkmale wie kurze Latenzzeit, geringes Rauschen und große Bandbreite für Spitzenprodukte und integrierte Lösungen zur Minimierung von Größe, Gewicht und Stromverbrauch.

Nach Kategorien durchsuchen

General RF signal chain

RF diagram (19Nov2025) Component TI Offers_EERD1.44 Component TI Offers_EERD1.42 Digital processing Digital processing Sheet.3 Rectangle RF Switch RF Switch Sheet.5 Circle Component TI Offers_EERD1.40 Power amp monitoring Power amp monitoring Component TI Offers_EERD1.41 Clock generation & distribution Clock generation & distribution Sheet.9 Down converter mixer Down converter mixer Sheet.10 Up converter mixer Up converter mixer Triangle LNA LNA Dynamic connector_EERD2 Triangle.80 PA PA Dynamic connector_EERD2.82 Rectangle.109 ADC ADC Rectangle.112 DAC DAC Dynamic connector.121 Dynamic connector.122 Dynamic connector.124 Dynamic connector.125 Dynamic connector.127 Dynamic connector.128 Dynamic connector.134 Dynamic connector.135 Dynamic connector.136 Dynamic connector.137 Dynamic connector.138 Dynamic connector_EERD2.140 Dynamic connector.141 Dynamic connector_EERD2.153 Dynamic connector_EERD2.164 Sheet.32 Sheet.33 Circle.361 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Circle.361 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Dynamic connector.123 Component TI Offers_EERD1.377 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.378 Component TI Offers_EERD1.379 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.380 Component TI Offers_EERD1.381 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.382 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Component TI Offers_EERD1.44 Sheet.70 Triangle right_EERD1.28 Cause 2 Sheet.73 RF VGA RF VGA Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Component TI Offers_EERD1.47 Triangle right_EERD1.28 Sheet.85 RF FDA RF FDA Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Antenna Component TI Offers_EERD1.394 Power detector Power detector Dynamic connector_EERD2.120 Dynamic connector.133 Dynamic connector.129 Dynamic connector.132 Dynamic connector_EERD2.87 Sheet.104 Component TI Offers_EERD1.399 Analog Front End Analog Front End Dynamic connector.130 Dynamic connector.104

Zugehörige Kategorien

Referenzdesigns für HF & Mikrowellen

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Verteidigung
Dominieren Sie das elektromagnetische Spektrum mit Produkten, die eine außergewöhnliche Funkfrequenzleistung, eine große Bandbreite, kurze Latenzzeit, hohe Integration und Kanaldichte sowie Synchronisierung bieten.
Raumfahrt
Entwickeln Sie mit unserem Portfolio strahlungsfester und -toleranter HF-Komponenten die Kommunikations- und Bildgebungssysteme der nächsten Generation mit geringen Abmessungen, geringem Gewicht und niedrigem Stromverbrauch.
Drahtlosinfrastruktur
Ermöglichen Sie leistungsstarke, kostenoptimierte Lösungen mit unserem Portfolio an HF-Transceivern, das mit Flexibilität für eine Reihe von Anwendungsfällen entwickelt wurde.
Mess- und Prüftechnik
Die ADCs, DACs, Taktgeber und HF-Verstärker von TI mit hoher Geschwindigkeit, kurzer Latenzzeit und großer Bandbreite tragen dazu bei, eine außergewöhnliche Signalintegrität und -leistung zu gewährleisten.

Dominieren Sie das elektromagnetische Spektrum mit Produkten, die eine außergewöhnliche Funkfrequenzleistung, eine große Bandbreite, kurze Latenzzeit, hohe Integration und Kanaldichte sowie Synchronisierung bieten.

Seit über sechs Jahrzehnten entwickeln wir hochleistungsfähige Bausteine mit erweiterter Zuverlässigkeit für den Verteidigungsmarkt. Langfristige Produktverfügbarkeit unterstützt Sie bei langfristigen Projekten. Unsere Systemingenieure unterstützen Sie mit detaillierten Referenzdesigns, Anwendungsbeispielen und Komponentenempfehlungen, damit die anspruchsvollen Anforderungen an Designs für Verteidigungstechnik erfüllt werden.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010259 – Kaskadierendes Referenzdesign LMX1204
  • TIDA-010241 – Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel®
PRODUKTE
  • AFE7950 – HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW
  • TRF1208 – HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 16 dB Verstärkungsfakt

Entwickeln Sie mit unserem Portfolio strahlungsfester und -toleranter HF-Komponenten die Kommunikations- und Bildgebungssysteme der nächsten Generation mit geringen Abmessungen, geringem Gewicht und niedrigem Stromverbrauch.

Unsere Datenwandler, Taktprodukte, Verstärker und Systemdesigns unterstützen Sie bei der Bereitstellung der höchsten Bandbreite mit der größten HF-Frequenzabdeckung in rauen Umgebungen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mehrere Radar- oder Kommunikationskanäle mit höherem Durchsatz auf kleinerem Raum zu unterstützen.

Für Missionen, die von der niedrigen Erdumlaufbahn bis in den tiefen Weltraum reichen, wird mit größerer Momentanbandbreite und breiterer HF-Abdeckung direkte HF-Abtastung ermöglicht. In Phased-Array-Systemen ist die Synchronisierung einer großen Anzahl von Kanälen möglich.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010260 – Referenzdesign für integrierten 4T5R-Transceiver, raumfahrttauglich
  • TIDA-010274 – Referenzdesign für einen weltraumtauglichen diskreten HF-Sampling-Transceiver
PRODUKTE
  • AFE7950-SP – HF-Abtasttransceiver mit Gesicherter Strahlungsfestigkeit (RHA) mit 4 Sende- und 6 Empfangskanälen f
  • LMX2624-SP – Weltraumtauglicher Breitbandsynthesizer für 5 MHz bis 28 GHz mit Phasensynchronisierung und JESD204B
  • TRF0208-SP – Strahlungshärte-gesicherter HF-Verstärker für vollst. differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz

Ermöglichen Sie leistungsstarke, kostenoptimierte Lösungen mit unserem Portfolio an HF-Transceivern, das mit Flexibilität für eine Reihe von Anwendungsfällen entwickelt wurde.

Unsere analogen Frontends mit integrierter digitaler Vorverzerrungstechnologie ermöglichen Ihnen die Entwicklung von Hochleistungs-Basisstationen der nächsten Generation für 5G und darüber hinaus. Unsere HF-Abtasttransceiver bieten Multiband-Fähigkeiten für eine Reihe von drahtlosen Anwendungen, während die geringe Größe unserer integrierten Null-Zwischenfrequenz-Transceiver dazu beitragen, den Stromverbrauch zu begrenzen. Unsere Produkte ermöglichen es Ihnen, in eine höhere Kanalanzahl zu investieren und dabei die Größe zu minimieren.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • HTK-3P-AGILEX-ESOM7 – HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
  • ULTICHIP-3P-UC1046 – Ultichip-Communication-Technology-Kleinzellen-Lösungen auf der Basis von UC1046 und AFE7769
PRODUKTE
  • OPA333 – MicroPower, 1,8 V, 17 µA Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker
  • AFE8190 – 16-Kanal-HF-Abtasttransceiver
  • AFE7920 – HF-Abtast-Transceiver mit 4 Übertragungs-, 4 Empfangs-, 2 Feedback-Kanälen und Dual-DUC/DDC
TECHNISCHE RESSOURCEN

Die ADCs, DACs, Taktgeber und HF-Verstärker von TI mit hoher Geschwindigkeit, kurzer Latenzzeit und großer Bandbreite tragen dazu bei, eine außergewöhnliche Signalintegrität und -leistung zu gewährleisten.

Dank unserer jahrzehntelangen Innovation bieten wir leistungsstarke Lösungen speziell für Prüf- und Messanwendungen an. Unsere fortschrittlichen Analog-Digital-Wandler (ADCs), Digital-Analog-Wandler (DACs), Taktgeber und HF-Verstärker bieten hohe Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit. Wir bieten langfristige Verfügbarkeit und kompetenten Support, damit Sie mit unseren Komponenten Systeme der nächsten Generation entwickeln und die Grenzen der Messgenauigkeit und Effizienz neu definieren können.

Ausgewählte Ressourcen

HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • ADC12DJ5200RFEVM – ADC12DJ5200RF-Evaluierungsmodul mit RF-Abtast-12-Bit Dual 5,2 GSPS oder Single 10,4 GSPS ADC
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
  • TI-JESD204-IP – Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind
  • PLLATINUMSIM-SW – Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool