Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

HF-Verstärker

Erfüllen Sie Ihre Leistungs- und Bandbreitenanforderungen mit unseren HF-Verstärkern

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere HF-Verstärker für Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Prüf- und Messtechnik sowie drahtlose Infrastruktur bieten einen breiten Frequenzbereich von Gleichstrom bis 8 GHz. Unser Sortiment bietet eine starke OIP3-Linearitätsleistung und eine branchenführende HD2/HD3-Verzerrungsleistung und unterstützt Sie zugleich bei der Optimierung von Systemkosten und Platzbedarf.

Nach Kategorien durchsuchen

TRF1305B1
HF-FDAs

Voll differenzieller HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis 7,2 GHz, 3 dB Bandbreite, 10 dB V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 12.29

TRF1213
HF-FDAs

HF-Verstärker mit 100 MHz bis 14 GHz 3 dB Bandbreite, asymmetrisch zu differenziell (S2D)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 42.00

TRF0208-SEP
HF-FDAs

Strahlungstoleranter HF-Verstärker für die Umwandlung von unsymmetrischen in differenzielle Signale,

TRF0208-SP
HF-FDAs

Strahlungshärte-gesicherter (RHA) HF-Verstärker für die Umwandlung von unsymmetrischen in differenzi

TRF1108
HF-FDAs

(D2S) HF-Verstärker, differenziell zu unsymmetrisch, für Anwendungen nahe DC bis 8 GHz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 35.00

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
AFE7920 Referenzdesign-Evaluierungsplatine mit aktiven Baluns LMH9126, LMH9226, LMH9135 und LMH9235
Das AFE79-LMH9-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Platine zur Evaluierung der Leistung der AFE79xx-Familie von integrierten HF-Abtast-Transceivern mit Schnittstellen zur LMH9xxx-Familie von aktiven Baluns. Das AFE79-LMH9-EVM stellt die Bausteine AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135 und LMH9235 (...)
Referenzdesign
Kaskadierter LMH5401 und LMH6401 – Referenzdesign

Das Referenzdesign zeigt die breitbandige Umwandlung von unsymmetrischen zu differenziellen Signalen sowohl in DC- als auch AC-gekoppelten Anwendungen. Das Design bewertet die Leistung der Kaskade LMH5401 und LMH6401 und bietet Einblicke in das Design.

Referenzdesigns für HF-Verstärker

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.