HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

Erzielen Sie die beste HD2/HD3-Verzerrungsleistung der Branche, während Sie zugleich Platzbedarf und Kosten optimieren

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Volldifferenzverstärker bieten HF-Designern die Flexibilität von unsymmetrischem Eingang zu komplementären Differenzausgängen oder von Differenzeingang zu Differenzausgängen. Dieses Sortiment von HF-Differenzverstärkern bietet geringe Verzerrung zum Ansteuern von Präzisions- und Hochgeschwindigkeits-Analog-zu-Digital-Wandlern (ADCs).
TRF0108-SEP
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

Strahlungstoleranter RF-Verstärker zur Umwandlung von differenziellen in unsymmetrische Signale,

TRF0213-SEP
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

Strahlungstoleranter HF-Verstärker, Umwandlung v. unsymmetrisch zu differenziell, nahe DC bis 14 

TRF1305A2
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

Volldifferenzieller dualer HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 6,5 GHz, 15 dB Verstärkun

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 19.49

TRF1305C2
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

Volldifferenzieller dualer HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 6,5 GHz, 5 dB Verstärkung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 19.49

TRF1208-EP
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

Verbesserter HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 16 dB Ver

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 164.979

TRF1305C1
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

HF-Verstärker für vollst. differenzielle Signale m. Gleichtaktsteuerung, DC bis > 7 GHz u. 5 dB G

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 12.29

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TRF1208-, TRF1108-, AFE7950-Evaluierungsmodul für 4T4R+2FB-HF-Abtast-AFE

Das Evaluierungsmodul TRF-LSC-AFE7950EVM dient zur Evaluierung der Leistung der integrierten HF-Abtast-Transceiver der TI-Familie AFE79xx mit dem Unsymmetrisch-zu-Differenziell-RX-Verstärker TRF1208 von TI und dem Differenziell-zu-Unsymmetrisch-TX-Verstärker TRF1108 von TI. AFE79xx-Bausteine (...)

Evaluierungsplatine
TRF1208 Evaluierungsmodul für voll differenziellen Verstärker für die Hochgeschwindigkeits-RF-Abtast
Das EVM TRF1208-ADC12DJ5200RF wurde entwickelt, um die ADC12DJ5200RF-Familie von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) auszuwerten. Das EVM ist mit dem ADC12DJ5200RF bestückt, einem 12-Bit, Dual-Kanal 5,2 GSPS oder Einzel-Kanal 10,4 GSPS ADC mit JESD204B-Schnittstelle, und ermöglicht (...)
Benutzerleitfaden
TRF1305-ADC32RFEVM Evaluierungsmodul
TRF1305-ADC32RFEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Bewertung der ADC32RF5x-Familie von Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandlern mit JESD204B-Schnittstelle in Verbindung mit dem voll differenziellen HF-Verstärker TRF1305.

Referenzdesigns für HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.