HF-Frontend-Module
Optimale Leistung und Bandbreitenanforderungen mit unseren HF-Frontend-Modulen
Hochintegrierte HF-Frontend-Module unterstützen eine minimale externe Materalliste. Die abgestimmten Eingangs- und Ausgangsschnittstellen im Zusammenspiel mit interner Filterung ermöglichen Einsparungen bei Platz und Kosten für externe Materiallisten. Diese Module unterstützen einen großen Versorgungsspannungsbereich und das gesamte Batteriespektrum. Darüber hinaus verlängern niedrige Abschaltströme die Nutzungsdauer des Endprodukts erheblich.
Design- & Entwicklungsressourcen
Evaluierungsplatine
TRF2001P Evaluierungsmodul
TRF2001PEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TRF2001P Front End Module (FEM). The TRF2001P requires minimal external BOM and includes both a range-extending power amplifier (PA) and a low noise amplifier (LNA), transmit-receive antenna switch, antenna port low pass filter, and (...)