HF-Transceiver, -Empfänger, -Transmitter

Erfüllen Sie dank hoher Integration Ihre Anforderungen an Leistung, Bandbreite und Stromversorgung.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an Breitband-Transceivern, Empfängern und Transmittern bietet Mehrkanal- und extrem hohe Datenabtastfunktionen mit bis zu 9-GSPS-DACs und 3-GSPS-ADCs für Ihre hochmodernen 5G- und sonstigen Drahtlos-Kommunikationssysteme. Die sonstigen Merkmale dieser Bausteine umfassen: Dezimationsfilter, Ruhemodus, Abschaltung und mehr.

Nach Kategorien durchsuchen

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlernvon TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Evaluierungsplatine
AFE7920 HF-Abtasttransceiver mit vier Sende- und vier-Empfangsketten und zwei Rückkopplungspfaden –

Das Evaluierungsmodul AFE7920 (EVM) ist eine HF-Abtast-Transceiver-Plattform, die so konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- plus zwei Empfangskanäle (4T4R+2FB) unterstützt.

Die Platine evaluiert den AFE7920-Baustein, ein Vierkanal-Analog-Frontend (AFE) mit HF-Abtastung (...)

AFE8190
HF-Transmitter

16-Kanal-HF-Abtasttransceiver

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4976

AFE7950-SP
HF-Receiver

HF-Abtasttransceiver mit Gesicherter Strahlungsfestigkeit (RHA) mit 4 Sende- und 6 Empfangskanälen f