HF-Transmitter

Erfüllen Sie Ihre Leistungs-, Bandbreiten- und Leistungsanforderungen mit hochintegrierten HF-Transmittern und HF-DACs

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Hohe Kanaldichte, große Signalbandbreite und hochauflösende integrierte Datenwandler ermöglichen einen besseren Dynamikbereich und eine kleinere Stückliste in den anspruchsvollsten Anwendungen für Funk-, Verteidigungs- und Prüfvorrichtungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien

Sämtliche Hochleistungs-HF-Transceiver

Suchen Sie nach einem vollständigen integrierten Transceiver?  Dann sollten Sie die integrierten TX+RX-Optionen in Betracht ziehen.

Sämtliche Hochgeschwindigkeits-DACs >10 MSPS

Haben Sie den benötigten Sender nicht gefunden?  Ziehen Sie in Erwägung, sämtliche Hochgeschwindigkeits-DACs >10 MSPS zu durchsuchen.

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
JESD204-Schnelldesign-IP für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlernvon TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Evaluierungsplatine
2T2R RF-Abtastungs-Transceiver mit dualen 14 Bit, 3 GSPS ADC/9GSPS DAC-Taktungslösung

Das Evaluierungsmodul (EVM) TSW40RF80 ist ein RF-Sampling-Transceiver mit zwei Sende- und zwei Empfangsketten (2T2R) – Referenzdesign. Das Modul enthält den zweikanaligen Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF80 mit HF-Abtastung und den zweikanaligen Analog-Digital-Wandler (ADC) (...)

Evaluierungsplatine
DAC38RF82 – interpolierender PLL-DAC, 1x-24x, zwei Kanäle, 14 Bit, 9 GSPS, 6 & 9 GHz – Evaluierungsm
The DAC38RF82EVM is the circuit board for evaluating DAC38RF82/83/85/93 digital to analog converters (DACs). The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9GSPS sampling rate and it is designed to work with the TSW14J56 EVM. The available FMC connector also makes it possible to (...)

Technische Ressourcen

Technischer Artikel
Technischer Artikel
Lesen Sie die Schlüssel zum schnellen Erfolg mit Highspeed-Datenwandlern
Erfahren Sie, wie TI die Evaluierung von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern und AFEs einfach macht 
Videoreihe
Videoreihe
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Online-Schulungsreihe zu Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr.
Videoreihe
Videoreihe
Grundlagen zu Hochgeschwindigkeits-Analog-zu-Digital-Wandlern (ADC)
Diese Videos behandeln die Grundlagen von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern, unter anderem mit einem Überblick über die Architekturen von ADCs und DACs.