Feuchtigkeitssensoren

Optimieren Sie die Effizienz und verlängern Sie die Systemlebensdauer mit Feuchtigkeitssensoren

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Der Bedarf an höherer Zuverlässigkeit und sichereren, komfortableren Umgebungen hat die Einführung von Sensoren für relative Luftfeuchtigkeit (RH) zur Messung von Wasserdampf verstärkt. Unser Portfolio an Feuchtigkeitssensoren bietet verbesserte Zuverlässigkeit, hohe Genauigkeit und geringen Stromverbrauch, um effizientere und langlebigere Systeme zu ermöglichen.

Ausgewählte Feuchtigkeitssensoren

Warum Sie sich für unsere Feuchtigkeitssensor-ICs entscheiden sollten?

checkmark

Erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit mit verbesserter Sensorik

Erzielen Sie eine höhere Zuverlässigkeit mit geringer Drift in langlebigen Industrie- und Automobilanwendungen. Weniger als 0,21 % RH-Drift pro Jahr und VOC-Kontaminationskorrektur.

checkmark

Erhöhen Sie die Systemeffizienz mit hoher Genauigkeit

Unsere Bausteine werden sorgfältig getestet und auf hohe Genauigkeit hinsichtlich RH (relative Feuchtigkeit) und Temperatur ausgelegt. Unsere Testkonfiguration ist zurückführbar auf die NIST-Standards und wurde mithilfe der ISO/IEC 17025-Richtlinien verifiziert.

checkmark

Längere Lebensdauer für batteriebetriebene Systeme

Reduzieren Sie die Häufigkeit von Batteriewechseln und Aufladungen mit extrem geringem Stromverbrauch (Nanoampere) über einen großen Versorgungsspannungsbereich, der einen energieeffizienten Betrieb sowohl im aktiven Betrieb als auch im Energiesparmodus ermöglicht.

Technische Ressourcen

Technischer Artikel
Technischer Artikel
Mit ASC Studio in Sekundenschnelle eine Sensorschnittstelle erstellen
Mehr erfahren über Analog Signal Chain Studio (ASC Studio), das sysconfig nutzt, um über vorkonfigurierte Platinen hinauszugehen. Verwenden Sie ASC Studio, um schnell eine Schnittstelle zu unseren unterstützten Sensoren einzurichten.
Application brief
Application brief
How the HDC3020 Humidity Sensor Family Achieves The Industry's Lowest Drift (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über unseren dreigleisigen Ansatz, um eine bessere RH-Genauigkeit über die gesamte Lebensdauer Ihres Sensors zu erhalten.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors
Erfahren Sie etwas über die Genauigkeit und die Langzeitdrift von Sensoren für die relative Luftfeuchtigkeit, und darüber, wie sich diese Parameter auf die Leistung und Lebensdauer von Endgeräten auswirken.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

HAUSHALTSGERÄTE
Erzielen Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen eine höhere Leistungseffizienz und einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 125 Grad Celsius und 0 bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
Heizung, Lüftung und Klimatisierung
Erzielen Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen Systemschutz und zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 125 Grad Celsius und 0 bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
KAMERA
Optimieren Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen die Leistung von Kameramodulen und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Optimierung der Zertifizierung für funktionale Sicherheit

Erzielen Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen eine höhere Leistungseffizienz und einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 125 Grad Celsius und 0 bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit

In Haushaltsgeräten helfen Temperatursensoren, sowohl kalte (Gefriergeräte, Kühlschränke) als auch heiße (Öfen, Heizungen) Umgebungen zu warten und zu überwachen. In Geräten, in denen Feuchtigkeit präsent ist (Geschirrspüler, Waschmaschinen), helfen Feuchtigkeitssensoren, die Betriebsbedingungen zu überwachen, um die Leckbildung zu verhindern.

Vorteile:

  • Dichtheitsprüfung zur Feststellung, ob Teile ausgetauscht werden müssen, und zum Schutz von Batteriemanagementsystemen vor Korrosion.
  • Die Korrektur des relativen Luftfeuchtigkeitsdrift verringert den langfristigen Sensordrift.
  • Abnehmbare Bandabdeckung und IP 67-Filteroptionen (Permanent Ingress Protection) für raue Umgebungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01625 – Referenzdesign für digitalen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
PRODUKTE
  • HDC3020 – Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku
  • HDC3022 – Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit permanentem IP67-Filter
  • HDC2010 – Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF

Erzielen Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen Systemschutz und zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 125 Grad Celsius und 0 bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit

In Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen (HLK) ermöglichen Feuchtigkeits- und Temperatursensoren eine genaue Überwachung, um das Leben in Gebäuden komfortabel zu machen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Sensoren treffen Korrekturmaßnahmen, wenn die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur von Innenräumen oder elektrischen Bauteilen außerhalb eines akzeptablen Bereichs liegen.

Vorteile:

  • Dichtheitsprüfung zur Feststellung, ob Teile ausgetauscht werden müssen, und zum Schutz von Batteriemanagementsystemen vor Korrosion.
  • Die Korrektur des relativen Luftfeuchtigkeitsdrift verringert den langfristigen Sensordrift.
  • Abnehmbare Bandabdeckung und IP 67-Filteroptionen (Permanent Ingress Protection) für raue Umgebungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01518 – Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge
  • TIDA-01477 – Referenzdesign für Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten zur Kommunikation über Sub-1 GHz un
PRODUKTE
  • HDC3020 – Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku
  • HDC2010 – Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF

Optimieren Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen die Leistung von Kameramodulen und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Optimierung der Zertifizierung für funktionale Sicherheit

In Fahrzeug- und industriellen Kameramodulen verhindern Feuchtigkeitssensoren das Beschlagen der Kamera und erkennen Kondensation auf einer Linse oder einem ergänzenden Metalloxid-Sensor, wodurch andere Komponenten beschädigt werden könnten. Dadurch wird die Zuverlässigkeit deutlich gesteigert.

Vorteile:

  • Dichtheitsprüfung zur Feststellung, ob Teile ausgetauscht werden müssen, und zum Schutz von Batteriemanagementsystemen vor Korrosion.
  • Die Korrektur des relativen Luftfeuchtigkeitsdrift verringert den langfristigen Sensordrift.
  • Abnehmbare Bandabdeckung und IP 67-Filteroptionen (Permanent Ingress Protection) für raue Umgebungen.
  • Optionen mit Zulassung für die Automobilindustrie und Möglichkeiten für funktionale Sicherheit von TI.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01477 – Referenzdesign für Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten zur Kommunikation über Sub-1 GHz un
PRODUKTE
  • HDC3020 – Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku
  • HDC3022 – Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit permanentem IP67-Filter
  • HDC2010 – Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
HDC3020 Evaluierungsmodul für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren

Mit dem HDC3020EVM Evaluierungsmodul (EVM) können Entwickler den Betrieb und die Leistung des HDC3020nbsp;Sensors für relative Feuchte und Temperatur evaluieren. Das EVM hostet einen MSP430F5528-Mikrocontroller (µC) sowie den HDC3020. Der µC wird zur Steuerung des HDC3020nbsp;und zur (...)

Evaluierungsplatine
Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
The HDC2010 is an integrated humidity and temperature sensor that provides high accuracy measurements with very low power consumption, in an ultra-compact WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package). The HDC2010METER is an HDC2010 demonstration board from Texas Instruments which provides a convenient (...)
Software
ASC-STUDIO-HDC3020
ASC Studio zur Konfiguration aller Aspekte des HDC3020 FeuchtigkeitssensorsSysConfig kann verwendet werden, um Konfigurationsherausforderungen zu vereinfachen und die Softwareentwicklung mit dem Feuchtigkeitssensor HDC3020 zu beschleunigen.

Referenzdesigns für Feuchtigkeitssensoren

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.