Hall-Effekt-Stromsensoren

Nutzen Sie die Möglichkeit, durchgängige genaue Messungen über Zeit und Temperaturunterschiede hinweg durchzuführen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Hall-Effekt-Stromsensoren bieten eine hohe Genauigkeit in Kombination mit einer geringen Drift, was genaue Strommessungen sowohl über die Zeit als auch über die Temperatur ermöglicht. Darüber hinaus bieten unsere Hall-Effekt-Stromsensoren hohe Arbeitsspannungen mit verschiedenen Isolationsstufen, um unterschiedlichen Einsatzbedingungen gerecht zu werden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi
Dieses Referenzdesign ist ein digital gesteuertes, kompaktes 1-kW-AC/DC-Stromversorgungsdesign für Server-Stromversorgungseinheiten (PSU) und Telekommunikations-Gleichrichteranwendungen. Dieses hocheffiziente Design unterstützt zwei Hauptleistungsstufen, darunter eine brückenlose (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren
Dieses Referenzdesign enthält den Hall-Effekt-Stromsensor TMCS1100, der Ströme mit einem absoluten Fehler von < 1 % (–40 bis 125 °C) messen und eine Arbeitsisolierungsspannung von bis zu 600 V bereitstellen kann. Das widerstandsarme, im Gehäuse integrierte Strommesselement und der fehlende Bedarf (...)
Evaluierungsplatine
TMCS1101-Evaluierungsmodul zur isolierten Hall-Effekt-Strommessung
Das TMCS1101EVM ist ein Tool, das den schnellen und bequemen Einsatz des TMCS1101, eines isolierten Halleffekt-Präzisionsstrommessgeräts mit interner ratiometrischer Referenz, erleichtern soll. Dieses Evaluierungsmodul ermöglicht es dem Benutzer, den maximalen Betriebsstrom durch die (...)
TMCS2100-Q1
Hall-Effekt-Stromsensoren

AEC-Q100-qualifizierter, programmierbarer, hochpräziser Hall-Effekt-Stromsensor ohne Kern

TMCS1148
Hall-Effekt-Stromsensoren

Hall-Effekt-Stromsensor, 125 ARMS, 500 kHz, mit OCP, Referenz und AFR

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.799

TMCS1143
Hall-Effekt-Stromsensoren

125ARMS 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference, OCP and ALERT

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.799

Vorteile unserer Hall-Effekt-Stromsensoren

checkmark

Geringer Drift

Geringe Drift im Zeit- und Temperaturverlauf dank Zero-Drift-Architektur und Echtzeit-Empfindlichkeitskompensation, die Temperaturschwankungen, Gehäusestress und Alterung ausgleicht.

checkmark

Hohe Genauigkeit

Steigern Sie die Systemleistung mit höherer Effizienz und besserer Systemsteuerung.

checkmark

Isolierung

Erfüllen Sie anspruchsvolle Umwelt- und Anwendungsbedingungen und übertreffen Sie gleichzeitig Branchenvorschriften und verlängern Sie die Produktlebensdauer mit hoher Betriebsspannung.

Flexible Strommesslösungen für Ihr Design

Ermöglichen Sie präzise und schnelle Strommessung in jedem System

Ganz gleich, ob Sie einen Überstromfehler erkennen, die Systemeffizienz verbessern oder eine Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis bereitstellen müssen: Das große Angebot an Strommesslösungen von TI ermöglicht branchenführende Genauigkeit für einen Bereich von Gleichtaktspannungen und -Temperaturen – ohne Einbußen bei Systemgröße, Komplexität oder Kosten. Durch jahrzehntelange Erfahrung haben wir führende Strommesstechnologie entwickelt, mit der Ingenieure die maximale Systemleistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit erreichen können.

Erfahren Sie mehr über unsere wichtigsten Produktkategorien für die Strommessung:

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Motorantrieb
Durch den Einsatz von Hall-Effekt-Stromsensoren die Leistung und Energieeffizienz von Motortreibern optimieren
Solarwechselrichter
Die Hall-Effekt-Strommessung ermöglicht die Echtzeitsteuerung in Solar-Wechselrichtersystemen mit erhöhten Arbeitsspannungen bis zu 1.100 V.
Laden von Elektrofahrzeugen
Hall-basierte Strommesslösungen ermöglichen die Hochspannungsisolierung in Systemdesigns
Integriertes Laden für Fahrzeuge
Eine genaue Strommessung kann Ihnen helfen, die Energieeffizienz Ihrer Onboard-Ladesysteme zu optimieren.
Telekommunikations- und Serverstromversorgung
Die präzise Strommessung kann zur Verbesserung des Leistungsfaktors und des AC/DC-Wirkungsgrades beitragen und gleichzeitig die Sicherheit durch schnellen Überstromschutz erhöhen.

Durch den Einsatz von Hall-Effekt-Stromsensoren die Leistung und Energieeffizienz von Motortreibern optimieren

Präzise Hall-Effekt-Stromsensoren ermöglichen eine Echtzeitsteuerung mit Inline-Phasenüberwachung in Gleichstrommotorantrieben, Servomotoren und Drohnenzubehör zur Verbesserung der Steuerung, Sicherheit und Leistung von Motorantriebssystemen.

Vorteile:

  • Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
  • Unterstützung für Arbeitsspannungen von bis zu ±1.100 V.
  • Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010059 – Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren
PRODUKTE
  • TMCS1123 – Hall-Effekt-Stromsensor, verstärkte Isolierung bis ±1300 V, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR, Referenz und
  • TMCS1100 – Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit externer Referenz
  • TMCS1101 – Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit Referenz

Die Hall-Effekt-Strommessung ermöglicht die Echtzeitsteuerung in Solar-Wechselrichtersystemen mit erhöhten Arbeitsspannungen bis zu 1.100 V.

Hall-Effekt-Stromsensoren ermöglichen die Messung von Schienenspannungen bis 1.100 V mit verstärkter Isolierung, um die Sicherheit anderer Systemelektronik zu gewährleisten.

Vorteile:

  • Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
  • Unterstützung für eine Arbeitsspannung von bis zu ±1.100 V.
  • Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TMCS1123 – Hall-Effekt-Stromsensor, verstärkte Isolierung bis ±1300 V, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR, Referenz und
  • TMCS1100 – Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit externer Referenz
  • TMCS1101 – Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit Referenz

Hall-basierte Strommesslösungen ermöglichen die Hochspannungsisolierung in Systemdesigns

Hall-Effekt-Stromsensoren haben einen hohen Gleichtaktspannungsbereich und eine hohe Isolation, um die Sicherheitsanforderungen in Ladesystemen für Elektrofahrzeuge zu erfüllen.

Vorteile:

  • Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
  • Unterstützung für Arbeitsspannungen von bis zu ±1.100 V.
  • Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010059 – Referenzdesign für In-Phase-Strommessung für 230-VAC-Motorantriebe mit Hall-Effekt-Stromsensoren
PRODUKTE
  • TMCS1123 – Hall-Effekt-Stromsensor, verstärkte Isolierung bis ±1300 V, 80 ARMS, 250 kHz, mit AFR, Referenz und
  • TMCS1100 – Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit externer Referenz
  • TMCS1101 – Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±600 V, 20 Arms, 80 kHz, mit Referenz

Eine genaue Strommessung kann Ihnen helfen, die Energieeffizienz Ihrer Onboard-Ladesysteme zu optimieren.

Entwickeln Sie elektrische Fahrzeugsysteme mit unseren präzisen Hall-Effekt-Stromsensoren, mit denen Sie kleinere und effizientere Onboard-Ladegeräte entwickeln können.

Vorteile:

  • Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
  • Unterstützung für Arbeitsspannungen von bis zu ±1.100 V.
  • Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-010062 – Referenzdesign für 1 kW, 80 Plus Titanium, brückenlose GaN-CCM-Totem-Pole-PFC und Halbbrücken-LLC mi
  • PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
  • PMP40690 – Interleaved-CCM-Totem-Pole-Referenzdesign, 4 KW, mit brückenloser PFC-Schaltung C2000™ MCU und GaN
PRODUKTE
  • TMCS1101-Q1 – AEC-Q100, isolierter Präzisions-Stromsensor, ±600 V, mit interner Referenz
  • TMCS1107-Q1 – AEC-Q100, isolierter Hall-Effekt-Stromsensor, ±420 V, mit interner Referenz
  • TMCS1100-Q1 – AEC-Q100, isolierter Präzisions-Stromsensor, ±600 V, mit externer Referenz

Die präzise Strommessung kann zur Verbesserung des Leistungsfaktors und des AC/DC-Wirkungsgrades beitragen und gleichzeitig die Sicherheit durch schnellen Überstromschutz erhöhen.

Entwickeln Sie Stromversorgungen mit unseren präzisen Hall-Effekt-Stromsensoren, die kleinere und effizientere Systeme ermöglichen.

Vorteile:

  • Branchenführender Temperaturdrift von ±50 PPM/C und ±0,5 % Drift über die Lebensdauer.
  • Unterstützung für Arbeitsspannungen von bis zu ±1.100 V.
  • Unterstützt sowohl Wechsel- als auch Gleichstromüberwachung.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • INA180 – Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz
  • INA293 – Hochpräziser Strommessverstärker (−4 Vbis 110 V, 1,3 MHz)
  • INA240 – Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −4 bis 80 V, mit verbesserter PWM-Unterdrückung
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Technische Ressourcen

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Dieses E-Book enthält 20 bewährte Tipps zur Vereinfachung des Designs von Strommessverstärkern, einschließlich Messungen außerhalb des Messbereichs und Integration in die Signalkette.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
Erfahren Sie, wie wichtige Branchentrends die Nachfrage nach isolierten Stromsensoren vorantreiben und wie Nulldrift-Hall-Effekt-Stromsensoren die Isolation und Messdrift verbessern können.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs - Hall-Effekt-Stromsensoren
Die Schulungsreihe enthält Videos und herunterladbare Referenzmaterialien, die Ihnen dabei helfen, schneller zu lernen und Ihr technisches Know-how zu vertiefen.